D20 | C2.2 (60 Гц) | Дизельный генератор, 20 кВт

C2.2 | D20 Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
20,0 экВ
20,0 экВ
Частота
60 Гц
60 Гц
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
TIER 4I EPA США (Tier 4 Interim, стандарт EPA США, 40 CFR Часть 1039)
TIER 4I EPA США (Tier 4 Interim, стандарт EPA США, 40 CFR Часть 1039)

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Cat

Двигатель Cat C2.2

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор

  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Ведущая в отрасли механическая и электротехническая конструкция
    • Высокий КПД
    Cat

    Панель управления GCCP 1.2

    • Удобный интерфейс и навигация.
    • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
    • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
    • Изображение может не соответствовать реальному продукту
    Cat

    Система охлаждения

    • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 40 °C (104 °F).
    • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
    Cat

    Полный диапазон навесного оборудования

    • Генераторы IP23
    • Антивибрационные крепления
    • Соответствие нормам UL142
    • Топливные баки на 24, 48 и 72 часа работы с дополнительным основанием на салазках
    • Устанавливаемая на заводе компьютеризированная дистанционная связь
    Cat

    Опорная поверхность

    • Компактный дизайн обеспечивает улучшенную упаковку, имеющую наименьшую опорную поверхность генераторной установки

    Характеристики продукции C2.2 | D20

    Номинальная мощность в резервном режиме 20,0 экВ 20,0 экВ
    Частота 60 Гц 60 Гц
    Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов TIER 4I EPA США (Tier 4 Interim, стандарт EPA США, 40 CFR Часть 1039) TIER 4I EPA США (Tier 4 Interim, стандарт EPA США, 40 CFR Часть 1039)
    Напряжение 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 В~ 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 В~
    Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
    Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
    Модель двигателя Cat® C2.2, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Cat® C2.2, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
    Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
    Ход поршня 3.9 дюймы 100 мм
    Рабочий объем 134 дюймов³ 2.2 л
    Степень сжатия 23.3:1 23.3:1
    Воздухозабор Без турбонаддува Без турбонаддува
    Топливная система Мех. кассетного типа Мех. кассетного типа
    Тип регулятора Механические Механические
    Длина — максимальная 88.6 дюймы 2250 мм
    Ширина — максимальная 41.3 дюймы 1050 мм
    Высота — максимальная 57.9 дюймы 1470 мм
    Сухая масса генераторной установки (максимум) 2052 фунты 930 кг

    C2.2 | D20 Стандартное оборудование

    Двигатель

    • Электрическая система, 12 В постоянного тока
    • Дизельный двигатель, 2,2 л., Tier 4 Interim EPA США

    Выхлопная система

    • Выпускные коллекторы сухого типа

    Топливная система

    • Механический регулятор

    Панель управления

    • GCCP 1.2. Регуляторы напряжения R220 / R221 / D350

    Компьютеризированная дистанционная связь

    • Компьютеризированная дистанционная связь PL444 Product link 4G LTE

    Генераторы и вспомогательное оборудование

    • Противоконденсатные нагреватели
    • Рама М

    Пусковая / зарядная система

    • Пусковые электродвигатели 12В

    Общая информация

    • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
    • Каталог запасных частей
    • Краска — желтый цвет Caterpillar, кроме направляющих, покрашенных в блестящий черный цвет

    C2.2 | D20 Дополнительное оборудование

    Впуск воздуха

    • Воздухозаборные штуцеры

    Система охлаждения

    • Входные и выходные соединения

    Выхлопные газы

    • Коленчатый патрубок, фланец
    • Гибкий фитинг
    • Глушитель и искрогаситель с сопутствующими фланцами
    • Расширитель выхлопного воздуха

    Компьютеризированная дистанционная связь

    • Компьютеризированная дистанционная связь Product Link PLG 601 и 641

    Кожухи

    • Стальные и алюминиевые кожухи с пониженным уровнем шума

    Глушители

    • Глушители, 25 дБ (А)

    Пусковая / зарядная система

    • Нагреватели
    • Зарядное устройство
    • Зарядный генератор
    • нагреватель воды рубашки охлаждения;

    Загрузить ресурсы

    Узнайте результаты сравнения C2.2 | D20 с популярной продукцией.

    Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

    СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

    Средства и помощь экспертов на каждом этапе

    Галерея изображений

    D20

    D20

    D20

    D20

    D20

    D20

    D20
    D20
    D20
    D20
    D20
    D20

    Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C2.2 | D20

    Просмотреть дополнительные предложения