Дизельная генераторная установка DE18E3 (50 Гц) | 18 кВА

Дизельные генераторные установки C2.2 | DE18E3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Минимальная номинальная мощность
18 кВА
18 кВА
Максимальная номинальная мощность
18 кВА
18 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Эквивалент R96/EUIIIa
Эквивалент R96/EUIIIa

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор, монтируемый на раме

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

Полностью протестированный прототип с возможностью сертификации по анализу крутильных вибраций

Характеристики продукции C2.2 | DE18E3

Минимальная номинальная мощность 18 кВА 18 кВА
Максимальная номинальная мощность 18 кВА 18 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Эквивалент R96/EUIIIa Эквивалент R96/EUIIIa
Напряжение 200 ... 400 В 200 ... 400 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;

C2.2 | DE18E3 Стандартное оборудование

Панель управления

  • Панель управления GCCP

Генератор и вспомогательное оборудование генератора

  • 12 выводов
  • Защита класса IP23
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)

C2.2 | DE18E3 Дополнительное оборудование

Панель управления

  • Панель управления GCCP
  • Замыкание на землю и утечка на землю

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C2.2 | DE18E3 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

D20

D20

D20
D20

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C2.2 | DE18E3

Просмотреть дополнительные предложения