Дизельная генераторная установка DE22E3 (50 Гц) | 22 кВА

Дизельные генераторные установки C2.2 | DE22E3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Минимальная номинальная мощность
20кВА
20кВА
Максимальная номинальная мощность
22 кВА
22 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Эквивалент R96/EUIIIa
Эквивалент R96/EUIIIa

Обзор

Дизельная генераторная установка, 22кВА

Дизельная генераторная установка C2.2 соответствует требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивает надежную подачу мощности 22,0 кВА с частотой 50 Гц. Генераторная установка DE22E3 отвечает требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентных стандарту EU Stage IIIA.

Преимущества

Подходит для работы Работа в и средах тестирования

Оптимизированный Топливо Потребление

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Характеристики продукции C2.2 | DE22E3

Минимальная номинальная мощность 20кВА 20кВА
Максимальная номинальная мощность 22 кВА 22 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Эквивалент R96/EUIIIa Эквивалент R96/EUIIIa
Напряжение 200 ... 400 В 200 ... 400 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание

C2.2 | DE22E3 Стандартное оборудование

Двигатель

  • Электрическая система, 12 В постоянного тока

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы сухого типа

Топливная система

  • Привод с электронным регулятором

C2.2 | DE22E3 Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухозаборные штуцеры

Система охлаждения

  • Входные и выходные соединения

Выхлопные газы

  • Гибкий фитинг

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C2.2 | DE22E3 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

D20

D20

D20
D20

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C2.2 | DE22E3

Просмотреть дополнительные предложения