G3512K, 1530 кВт

G3512K Газовые генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
1530 экВт при коэффициенте мощности 1,0
1530 экВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива
Природный газ и пропан
Природный газ и пропан
Максимальный электрический КПД
45.3%
45.3%

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Газовый двигатель Cat G3520K

Газовый двигатель Cat G3520K

        
  • Надежное высокоскоростное блочное исполнение двигателя обеспечивает повышенный срок службы и пониженные эксплуатационные затраты
  •     
  • Разработан для максимальной производительности при использовании трубопроводного природного газа под низким давлением
  •     
  • Простая камера сгорания открытого типа обеспечивает надежность и гибкость в использовании топлива
  •     
  • Передовые технологии систем зажигания и регулирования соотношения компонентов топливной смеси позволяют значительно снизить выбросы и повысить эффективность работы двигателя
  •     
  • Один электронный блок управления контролирует все функции двигателя: зажигание, регулировку, регулирование соотношения компонентов топливной смеси и защиту двигателя
Генератор SR5

Генератор SR5

        
  • Разработан, чтобы соответствовать газовым двигателям Caterpillar по производительности и техническим характеристикам
  •     
  • Ведущая в отрасли механическая и электротехническая конструкция
  •     
  • Высокий КПД
Система Cat Energy Control System (Cat ECS)

Система Cat Energy Control System (Cat ECS)

        
  • Экономичная и мощная система
  •     
  • Современный цветной сенсорный экран
  •     
  • Соответствует требованиям UL6200 к системам управления и 3-й редакции UL2300 к генераторным установкам
  •     
  • Местная сигнализация соответствует стандарту NFPA 110
Выбросы загрязняющих веществ

Выбросы загрязняющих веществ

        
  • Соответствует большинству международных требований к выбросам оксида азота (до уровня 0,5 тормозной л. с./ч или 250 мг/нм3) без системы доочистки выхлопных газов.
Проверенная система

Проверенная система

        
  • Проверены на практике в широком диапазоне областей применения по всему миру
  •     
  • Полное тестирование прототипа
  •     
  • Возможность сертификации по анализу крутильных вибраций
Полный диапазон комплектующих изделий

Полный диапазон комплектующих изделий

        
  • Широкий ассортимент комплектующих изделий на болтовых креплениях
  •     
  • Спроектированы и испытаны на заводе-изготовителе
  •     
  • Гибкие варианты комплектации для простой и экономичной установки.

Характеристики продукции G3512K

Непрерывная работа 1530 экВт при коэффициенте мощности 1,0 1530 экВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива Природный газ и пропан Природный газ и пропан
Максимальный электрический КПД 45.3% 45.3%
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц
об/мин 1500 1500
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Частота 50/60Гц 50/60Гц
Модель двигателя G3512K G3512K
Рабочий объем 3576 дюймов³ 58.6 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Степень сжатия 10.5 10.5
Тип регулятора Adem 6 Adem 6
Длина 215 дюймы 5466 мм
Ширина 71.97 дюймы 1828 мм
Высота 89.49 дюймы 2273 мм
Сухая масса генераторной установки 37,082 фунты 16,820 кг

G3512K Стандартное оборудование

Охлаждение

  • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя.
  • Гидрораспределитель SCAC
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC).
  • Фланцевые соединения ANSI/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения.

Панель управления

  • ECS 100 с цветным экраном интерфейса оператора
  • Телематика по Ethernet

Впуск воздуха

  • Двухэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания.

Регулирующая система

  • ADEM 6

Выхлопные газы

  • Турбокомпрессор с охлаждением центральной секции с фланцевым выпускным патрубком Cat.
  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами.
  • Отдельное выхлопное отверстие и выпускной патрубок турбокомпрессора, подключенные к встроенному блоку измерения температуры (ITSM) с блоком управления генератором (GECM), обеспечивающим подачу аварийных сигналов и выполнение аварийных отключений.

Топливная система

  • Электронный клапан подачи топлива
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • Дроссельная заслонка, приводной механизм на 24 В пост. тока, управляемый блоком GECM
  • Топливная система имеет габариты под расход 31,5—47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 10,2—34,5 кПа.

Генератор

  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • Соединения шин
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Краска — желтый цвет Caterpillar, кроме направляющих, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Каталог запасных частей
  • Реактивный статизм
  • Детекторы температуры обмотки
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Варианты с обслуживанием справа или слева
  • Противоконденсатный нагреватель
  • SR5 / N9500

Смазка

  • Электрический насос предпусковой смазки

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24 В

Система зажигания

  • Встроенный датчик давления в цилиндре (ICPS)
  • Электронная система зажигания (управляется ЭБУ ADEM 6)

G3512K Дополнительное оборудование

Панель управления

  • Модуль разделения нагрузки
  • ECS 200 с цветным экраном интерфейса оператора
  • Телематика по сотовой связи
  • Расширяемые модули Ethernet
  • Дистанционные дисплеи интерфейса оператора
  • Точка подключения CAN 2
  • Расширяемая система ввода-вывода

Впуск воздуха

  • Установленный вне двигателя воздухоочиститель — монтажные кронштейны и трубопроводы

Автоматический выключатель

  • Сигнализатор LSI/LSIG/LSIG-P по долговременным, кратковременным и мгновенным параметрам, защита от замыкания на землю, сигнализатор замыкания на землю
  • Выключатели Non-par/Par
  • С задним креплением
  • 3-полюсные автоматические выключатели с номиналом 5000 А в соответствии с требованиями МЭК/ULCSA

Охлаждение

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапанами
  • Входные и выходные соединения для вариантов с обслуживанием справа и слева

Смазка

  • Залитый судовым маслом или сухой (Ultra40)
  • SYNHP (только сухой)
  • Регулятор уровня масла

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями (поставляется в разобранном виде)
  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Нагреватель воды рубашки охлаждения (220/400/240/480 В)
  • Зарядный генератор 60 A, 24 В (требуются насосы с приводом от двигателя)

Выхлопные газы

  • Глушитель и искрогаситель с сопутствующими фланцами
  • Фланец, коленчатый патрубок и гибкий фитинг
  • Расширитель выхлопного воздуха

Топливная система

  • Топливный фильтр
  • Регулятор давления газа
  • Регулятор снижения подачи газа
  • Клапан отключения подачи газа, требует наличия электропитания напряжением 24 В для пуска

Генератор

  • Коробка кабельного ввода
  • Термостат нагревателя
  • Нагреватель отсека генератора (с опциональным управлением нагревателем)
  • Ручное регулирование напряжения
  • Шины NEMA/IEC
  • Детекторы температуры подшипников
  • Воздушный фильтр генератора
  • Генераторы среднего и высокого напряжения и комплектующие изделия
  • Трансформатор тока, дифференциальный трансформатор тока, трансформатор напряжения
  • Низковольтная расширительная коробка

Общая информация

  • Комплект инструментов
  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Специальная краска на заказ
  • Цифровое средство диагностики

Комплект

  • Сейсмические изоляторы
  • Пружинные изоляторы

Соответствие электросетевому кодексу

  • 50 Гц: стандарт в Германии (HV/MV), Великобритании, Италии (HV/MV), Бельгии, Польше, Нидерландах, Румынии, Испании, Франции, Чешской Республике, Греции, Ирландии и Европе

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения G3512K с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газогенераторная установка G3512K

Газогенераторная установка G3512K

Газогенераторная установка G3512K

Газогенераторная установка G3512K

Газогенераторная установка G3512K
Газогенераторная установка G3512K
Газогенераторная установка G3512K
Газогенераторная установка G3512K