Дизельная генераторная установка DE450 GC (50 Гц) | 450 кВА

Дизельные генераторные установки DE450 GC (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
450 кВА
450 кВА
Минимальная номинальная мощность
450 кВА
450 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется

Обзор

Дизельная генераторная установка, 450 кВА

Генераторные установки DE450 GC с дизельным двигателем C13 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 450 кВА при частоте 50 Гц.

Преимущества

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Удаленное подключение 24/7/365 подключения

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Характеристики продукции DE450 GC (50 Гц)

Максимальная номинальная мощность 450 кВА 450 кВА
Минимальная номинальная мощность 450 кВА 450 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель C13 Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель C13
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Рабочий объем 763 дюймов³ 12.5 л
Степень сжатия 15.8:1 15.8:1
Воздухозабор Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система EUI EUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 122 дюймы 3100 мм
Ширина — максимальная 52.7 дюймы 1338 мм
Высота — максимальная 83.4 дюймы 2129 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 6402 фунты 2904 кг

DE450 GC (50 Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C13

Панели управления

  • GCCP 1.1

Регулятор

  • Механический регулятор

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи

Варианты электрооборудования

  • 3-полюсный автоматический выключатель
  • Нейтральное заземление
  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы
  • Точки крепления подъемного и транспортировочного оборудования

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

DE450 GC (50 Гц) Дополнительное оборудование

Панель управления

  • Потенциометры регулировки частоты вращения и напряжения
  • PLG 4G/3G/Etherne
  • Сигнализатор
  • Аварийный останов

Кожух

  • Кожух Cat GC

Варианты электрооборудования

  • 4-полюсный автоматический выключатель
  • Вспомогательные контакты
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • Зарядное устройство
  • Залитые электролитом аккумуляторные батареи

Генератор

  • Нагреватель
  • Система AVR

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Топливный бак с одинарной стенкой и защитой от утечек (объемом на 8 часов работы)
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Сигнализация при низком и высоком уровне топлива

Выхлопная система

  • Глушитель для промышленного применения
  • Глушитель затухания 10 дБА

Система впуска воздуха

  • Одноступенчатый воздухоочиститель
  • Двухэлементный воздушный фильтр

Сертификаты

  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Сертификат ТС

Расширенное техническое обслуживание

  • 3 года, 4, 5 и 10 лет

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения DE450 GC (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE450 GC

DE450 GC

DE450 GC

DE450 GC

Кожух DE450 GC

Кожух DE450 GC

DE450 GC
DE450 GC
DE450 GC
DE450 GC
Кожух DE450 GC
Кожух DE450 GC

360 View
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  DE450 GC (50 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения