Дизельная генераторная установка DE400E0 (50 Гц) | 400 кВА

Дизельные генераторные установки C13 | DE400E0

Найти дилера

Ключевые характеристики

Минимальная номинальная мощность
350 кВА
350 кВА
Максимальная номинальная мощность
400 кВА
400 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется

Обзор

Дизельная генераторная установка, 400кВА

Дизельная генераторная установка DE400E0 предназначена для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Дизельная генераторная установка DE400E0 соответствует требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивает надежную подачу мощности 400 кВА с частотой 50 Гц.

Преимущества

Подходит для работы Работа в и средах тестирования

Оптимизированный Топливо Потребление

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Характеристики продукции C13 | DE400E0

Минимальная номинальная мощность 350 кВА 350 кВА
Максимальная номинальная мощность 400 кВА 400 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 200 ... 400 В 200 ... 400 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Воздухозабор С турбокомпрессором и охладителем наддувного воздуха С турбокомпрессором и охладителем наддувного воздуха

C13 | DE400E0 Стандартное оборудование

Панель управления

  • Панель управления GCCP

Генератор переменного тока и комплектующие изделия

  • 12 выводов
  • Защита класса IP23
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)

C13 | DE400E0 Дополнительное оборудование

Панель управления

  • Панель управления GCCP
  • Замыкание на землю и утечка на землю

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C13 | DE400E0 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельный генератор C13, вид сзади справа

Дизельный генератор C13, вид сзади слева

Дизельный генератор C13, вид сзади справа
Дизельный генератор C13, вид сзади слева