Обзор
C280-12
Наши дизельные генераторные установки C280-12 созданы для постоянного, резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 3300–3640 экВт при частоте 60 Гц и 4400–4850 кВА при частоте 50 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторную установку можно сконфигурировать для соответствия требованиям IMO/EPA Tier 2 или EPA Tier 4 Final.