Дизельная генераторная установка 3516 (50Гц) с комплектом модификации | 1600–2000кВА

3516 (50Гц) с комплектом для модификации Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
2000 кВА
2000 кВА
Номинальная мощность в основном режиме
1825 кВА
1825 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Характеристики продукции 3516 (50Гц) с комплектом для модификации

Номинальная мощность в резервном режиме 2000 кВА 2000 кВА
Номинальная мощность в основном режиме 1825 кВА 1825 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 2000 кВА 2000 кВА
Минимальная номинальная мощность 1600 кВА 1600 кВА
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением 3516 TA, V-16 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением 3516 TA, V-16
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.48 дюймы 190 мм
Рабочий объем 4210.64 дюймов³ 69 л
Степень сжатия 13.0:1 13.0:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Впрыск с механическим управлением Впрыск с механическим управлением
Тип регулятора Woodward Woodward
Длина — максимальная 234.4 дюймы 5953 мм
Ширина — максимальная 90 дюймы 2286 мм
Высота — максимальная 94.9 дюймы 2410 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 33840 фунты 15350 кг

3516 (50Гц) с комплектом для модификации Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа

Регулирующая система

  • ADEM A3

Система управления

  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • EMCP 4.2В
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Регулировка частоты вращения
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Комплектация генераторных установок включает регулятор напряжения Caterpillar
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Кнопка аварийного останова
  • Таймер остывания двигателя
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Встроенный регулятор напряжения с функцией реактивного падения напряжения, возможностью определения 3-фазного напряжения, режимами регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавлением радиочастотных помех, функцией мин./макс. возбуждения. Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Органы управления:
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Проверка индикаторов
  • Функции ПЛК
  • Гистограмма нагрузки
  • 3аналоговых входа
  • Моточасы
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Цифровые индикаторы для:
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Система ATAAC — предустановленные радиаторы 3516E в комплекте
  • Обмен данными:
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации
  • об/мин
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Настраиваемые экраны -0 измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • 1 программируемый релейный выход (форма С)
  • 1 программируемый цифровой выход
  • Технология Cat Connect
  • 6программируемых цифровых входов
  • Предоставляется аттестованный стандартный образец PGS
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Давление масла (фунты на кв. дюйм, кПа или бар), температура охлаждающей жидкости, напряжение, В (междуфазное и фаза-нейтраль), частота (Гц), сила тока, А (на фазу и средняя), коэффициент мощности (на фазу и средний), кВт (на фазу, среднее и в процентах), кВ·А (на фазу, среднее и в процентах), кВАр (на фазу, среднее и в процентах), кВт-ч (общее), кВАр-ч (общее)
  • Частота (Гц)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Аварийный останов
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Низкое давление масла
  • Функции программируемых защитных реле
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Последовательность фаз генератора
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Обратная мощность (кВт) (32)

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия

Топливная система

  • Топливоподкачивающий насос
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)

Общая информация

  • Правый технологический люк
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Стандартная частота вращения по SAE

Генератор и навесное оборудование

  • Детекторы температуры обмотки
  • Подключение шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Низкое напряжение:
  • Детекторы температуры обмотки
  • Шаблонная намотка
  • Среднее напряжение:
  • Схема датчиков температуры обмотки
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Шесть выводов
  • Шаблонная намотка
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Беспорядочная намотка
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40 °C (105 °C для основного/130 °C для резервного питания)
  • Высокое напряжение:

Литература

  • Каталог запасных частей

Система смазки

  • Контуры и клапан для слива масла
  • Смазочное масло
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Встроенная система охлаждения смазочного масла
  • Отвод газов
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)

Система пуска

  • Электростартер 24В
  • Зарядный генератор 45 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей

3516 (50Гц) с комплектом для модификации Дополнительное оборудование

Система управления

  • Модуль местной сигнализации: [ ] NFPA 110 [ ] На заказ
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Одноэлементный фильтр

Система охлаждения

  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Информация по охлаждающей жидкости
  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC
  • Дополнительные радиаторы системы ATAAC
  • Возможна установка дополнительных радиаторов

Двигатель (варианты)

  • Средства облегчения пуска двигателя: [ ] Нагреватель воды рубашки охлаждения, 220 В 50 Гц
  • Воздухоочиститель: [ ] Одноэлементные воздухоочистители [ ] Двухэлементные воздухоочистители [ ] Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации
  • Аккумуляторы: [ ] Стандартные (1400A тока холодного пуска) [ ] Для тяжелых условий эксплуатации (2800A тока холодного пуска)
  • Электрические стартеры: [ ] Стандартные [ ] Для тяжелых условий эксплуатации
  • Глушитель: [ ] Промышленного класса

Система картера

  • Предохранительные разрывные клапаны
  • Система вентиляции
  • Без предохранительных клапанов высокого давления

Генераторы

  • Повышение температуры (свыше 40 °C окружающей среды): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Выхлопная система

  • У-образные переходники
  • Смещение выхлопной системы
  • Шкаф-дозатор Tier 4
  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Устройства очистки выхлопных газов
  • Модуль очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Фланцы
  • Комплекты для очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Глушители
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха

Топливная система

  • Топливоподкачивающие насосы (Tier 4) — механические или электрические
  • Топливный фильтр грубой очистки

Общая информация

  • Установка из списка UL 2200
  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Специальная окраска (цвета, кроме Caterpillar Yellow, или высококачественные краски)
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:

Клеммы питания

  • Срабатывание автоматического выключателя: [ ] Электрическое
  • Автоматический элемент автоматического выключателя: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Подключение электропитания: [ ] Шина [ ] Автоматический выключатель
  • Автоматический выключатель: [ ] 2000 А [ ] 2500 А [ ] 3200 А [ ] 4000 А

Генераторы и навесное оборудование

  • Низкое/ среднее напряжение: 380, 440, 480, 600В, 3фазы, 1800об/мин нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600
  • Низкое/ среднее напряжение: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160В, 3фазы, 1800об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 1600, 1800
  • Нагреватель
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT)
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415В, 3фазы, 1500об/мин. Нешаблонная намотка (RW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рамы 1600 и 1800
  • Преобразование генератора
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT) класса 8,7кВ и 15кВ
  • Термостат для нагревателя
  • Воздухоочиститель генератора
  • Высокое напряжение: 12470, 13200, 13800В, 3фазы, 1800об/мин, шаблонная обмотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 2700, 3000
  • Высокое напряжение: 6300, 6600, 6900В, 3фазы, 1800об/мин, шаблонная обмотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 2700, 3000
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415В, 3фазы, 1500об/мин. нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600

Контракт на продление обслуживания (ESC)

  • Контракт на продление обслуживания (ESC): [ ] 2 года [ ] 3 года [ ] 5 лет

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Смазочное масло в стандартном поддоне
  • Насосы предпусковой смазки
  • Регулятор уровня масла

Система креплений

  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Виброизоляторы системы IBC

Разъемы питания

  • Разъемы питания с правой стороны
  • Кабели соединения с "массой" между генератором и клеммной коробкой
  • Рама 2700, 4 вывода, четыре клеммы
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Разъемы питания сзади
  • Автоматические выключатели по низкому напряжению
  • Шины средней стойки
  • Подключение питания с левой стороны

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Сертификаты Канадской ассоциации стандартов
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Сертификат IBC
  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Сертификат OSHPD
  • Протокол испытаний генератора
  • Отчеты об анализе крутильных колебаний
  • Испытание на расход топлива

Пуск и зарядка

  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10, 20, 35 и 50 А
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Электростартеры
  • Двигатели пневматических стартеров
  • Крышка стартера
  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Регулятор давления воздуха
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантийное покрытие Platinum, Gold и Silver

Узнайте результаты сравнения 3516 (50Гц) с комплектом для модификации с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Генераторная установка 3616 с возможностью модернизации (вид сзади справа)

Генераторная установка 3616 с возможностью модернизации (вид сзади слева)

Генераторная установка 3616 с возможностью модернизации (вид спереди слева)

Генераторная установка 3616 с возможностью модернизации (вид спереди справа)

Генераторная установка 3616 с возможностью модернизации (вид сзади справа)
Генераторная установка 3616 с возможностью модернизации (вид сзади слева)
Генераторная установка 3616 с возможностью модернизации (вид спереди слева)
Генераторная установка 3616 с возможностью модернизации (вид спереди справа)

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3516 (50Гц) с комплектом для модификации

Просмотреть дополнительные предложения