Дизельная генераторная установка C1.5 (50Гц) | 10–13,5кВА

C1.5 (50 Гц) Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Эквивалент R96/EUIIIa
Эквивалент R96/EUIIIa
Напряжение
110–415 В
110–415 В
Частота
50 Гц
50 Гц

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор, монтируемый на раме

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP 1.3

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
  • Изображение может не соответствовать реальному продукту
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

Дилеры компании Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт. Дилеры компании Cat располагают более чем 1800 дилерскими магазинами-филиалами, работающими в 200 странах. Программа Cat® SOSSM экономично определяет состояние внутренних компонентов двигателя, в т. ч. наличие нежелательных жидкостей и побочных продуктов сгорания.

Характеристики продукции C1.5 (50 Гц)

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Эквивалент R96/EUIIIa Эквивалент R96/EUIIIa
Напряжение 110–415 В 110–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Максимальная номинальная мощность 13,5 кВА 13,5 кВА
Минимальная номинальная мощность 10,0 кВА 10,0 кВА
Модель двигателя Cat® C1.5 Cat® C1.5
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Ход поршня 3.5 дюймы 90 мм
Рабочий объем 91.3 дюймов³ 1.5 л
Степень сжатия 22.5:1 22.5:1
Воздухозабор Без турбонаддува Без турбонаддува
Топливная система Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 55.1 дюймы 1400 мм
Ширина — максимальная 24.4 дюймы 620 мм
Высота — максимальная 41.5 дюймы 1054 мм

C1.5 (50 Гц) Стандартное оборудование

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Панель управления

  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Топливная система

  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)
  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • Защита класса IP23
  • 12 выводов
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)

Регулирующая система

  • Механическая система регулирования

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия подсоединения трубопроводов охлаждающей жидкости

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 12 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C1.5 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Опции для генератора

  • Береговая защита изоляции

Сертификаты

  • Европейская модификация стандартной установки для соответствия требованиям CE
  • Международный сертификат для СНГ

Автоматические выключатели

  • 4-полюсный автоматический выключатель
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок

Опции панели управления

  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Зарядное устройство
  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Нагреватель охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Шумоизолирующий кожух (гальванизированный)
  • Единая точка подъема кожуха

Топливная система

  • Предупреждение о низком уровне топлива

Варианты монтажа

  • Снятие промышленного глушителя
  • Комплект для установки глушителя
  • Снятие аккумуляторной батареи

Специальные испытания и осмотр

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Общая информация

  • Решетка защиты радиатора от ударов камней
  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)
  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом

Узнайте результаты сравнения C1.5 (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Генераторная установка C1.5, вид сзади справа

Генераторная установка C1.5, вид сзади слева

Генераторная установка C1.5, вид спереди справа

Генераторная установка C1.5, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Генераторная установка C1.5, вид сзади справа
Генераторная установка C1.5, вид сзади слева
Генераторная установка C1.5, вид спереди справа
Генераторная установка C1.5, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View