C9 | DE275E0

C9 | DE275E0 Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
275 кВА
275 кВА
Номинальная мощность в основном режиме
250 кВА
250 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива
Низкий удельный расход топлива

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% единовременной нагрузки.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор переменного тока с рамой в сборе

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора переменного тока.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP1.3

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Особенности генератора

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Ведущая в отрасли механическая и электротехническая конструкция
  • Лучшая в отрасли пусковая мощность электродвигателя
  • Высокий КПД
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.

Характеристики продукции C9 | DE275E0

Номинальная мощность в резервном режиме 275 кВА 275 кВА
Номинальная мощность в основном режиме 250 кВА 250 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива Низкий удельный расход топлива
Напряжение 200 ... 400 В 200 ... 400 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Минимальная номинальная мощность 250 кВА 250 кВА
Максимальная номинальная мощность 275 кВА 275 кВА
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель С9 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 6-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель С9 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 4.41 дюймы 112 мм
Ход поршня 5.87 дюймы 149 мм
Рабочий объем 537.01 дюймов³ 8.8 л
Степень сжатия 16.1:1 16.1:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система Насос-форсунки с электронно-гидравлическим управлением Насос-форсунки с электронно-гидравлическим управлением
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 157 дюймы 3988 мм
Ширина — максимальная 47.5 дюймы 1207 мм
Высота — максимальная 73.5 дюймы 1867 мм

C9 | DE275E0 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации с одноразовым бумажным фильтром

Панели управления

  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Привод вентилятора, привод генератора переменного тока для зарядки аккумуляторной батареи
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки
  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Защита класса IP23
  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания
  • Узел питания, IP22
  • 12 выводов
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Клапаны слива масла
  • Смазочное масло
  • Маслоохладитель

Система креплений

  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор переменного тока окрашены в желтый цвет Caterpillar

C9 | DE275E0 Дополнительное оборудование

Сертификаты

  • Международный сертификат для СНГ
  • Европейский сертификат соответствия

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель

Автоматические выключатели

  • Модернизации 4-полюсного автоматического выключателя (полностью соответствующие требованиям IEC): 400, 630, 800 и 100 А

Панели управления

  • Защитные устройства панели управления: реле замыкания на землю; реле защиты от утечки тока в землю; выключатель отключения при перегрузке; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; выключатель отключения при низком уровне топлива; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; датчик уровня топлива
  • Опции панели управления: контакты без напряжения; локальный звуковой сигнализатор аварийной системы; отображение показаний температуры масла

Система охлаждения

  • Фланец воздуховода радиатора
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Шумоизолирующий кожух
  • Шумоизолирующий кожух для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды

Выхлопная система

  • Комплекты коленчатых патрубков диаметром 5 и 6 дюймов
  • Глушители — впускная/выпускная сторона; уровень шумоизоляции 10 или 25 дБА
  • 6-дюймовый фланец
  • Фланцевый переходник диаметром 5–6 дюймов

Топливная система

  • Встроенное основание топливного бака с двойными стенками

Генераторы и комплектующие изделия

  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Генераторы CIP, увеличенный размер, AREP

Система креплений

  • Узкое основание на салазках

Пусковая / зарядная система

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядное устройство для одной аккумуляторной батареи 5 А

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C9 | DE275E0 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая генераторная установка C9, вид сзади справа

Открытая генераторная установка C9, вид сзади слева

Открытая генераторная установка C9, вид спереди справа

Открытая генераторная установка C9, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Открытая генераторная установка C9, вид сзади справа
Открытая генераторная установка C9, вид сзади слева
Открытая генераторная установка C9, вид спереди справа
Открытая генераторная установка C9, вид спереди слева
Кожух
Кожух