КОНТРОЛЛЕР ATC-300+

Выключатель/контактор ATS ATC КОНТРОЛЛЕР ATC-300+

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
от 120 до 600 В, однофазный и трехфазный ток при 50/60 Гц
от 120 до 600 В, однофазный и трехфазный ток при 50/60 Гц
Тип перемещения
Зависит от области применения переключателя
Зависит от области применения переключателя
Тип переключателя
Зависит от области применения переключателя
Зависит от области применения переключателя

Обзор

ATC-300+ — комплексный и многофункциональный контроллер АВР на базе микропроцессора. Это компактное автономное, установленное на панели устройство, предназначенное для замены традиционного реле и твердотельных логических схем. Контроллер ATC-300+ обеспечивает программируемую гибкую работу системы для удовлетворения любых потребностей, возникающих в ходе работы. Работает при всех напряжениях системы в диапазоне от 120 до 600 В, при однофазном и трехфазном токе, частоте от 50 до 60 Гц. Помимо этого, обеспечивается период отсутствия управляющего напряжения. Контроллер отслеживает состояние межфазного напряжения трехфазного тока и частоту источника питания 1 и источника питания 2 и может быть запрограммирован на работу с однофазным током. Контроллер ATC-300+ обеспечивает интеллектуальный мониторинг, позволяющий обеспечить должную работу АВР в режимах запрограммированного сбора данных и синхронизации.

Преимущества

The — комплексный и многофункциональный контроллер АВР на базе микропроцессора.

Это Компактные размеры автономное, установленное на панели устройство, предназначенное для замены традиционного реле и твердотельных логических схем.

Характеристики продукции КОНТРОЛЛЕР ATC-300+

Диапазон мощности от 120 до 600 В, однофазный и трехфазный ток при 50/60 Гц от 120 до 600 В, однофазный и трехфазный ток при 50/60 Гц
Тип перемещения Зависит от области применения переключателя Зависит от области применения переключателя
Тип переключателя Зависит от области применения переключателя Зависит от области применения переключателя
Входное управляющее напряжение 65-145 В переменного тока, 50/60 Гц 65-145 В переменного тока, 50/60 Гц
Измерение напряжения распределительной сети Источник 1 VAB Источник 2 VAB
Источник 1 VAC Источник 2 VBC
Источник 1 VCA Источник 2 VCA
Источник 1 VAB Источник 2 VAB
Источник 1 VAC Источник 2 VBC
Источник 1 VCA Источник 2 VCA
Диапазон измерения напряжения 0-790 В переменного тока, среднеквадратичное значение, (50/60 Гц) 0-790 В переменного тока, среднеквадратичное значение, (50/60 Гц)
Точность измерения напряжения +/-2% номинального входного напряжения +/-2% номинального входного напряжения
Измерения частоты Источник 1 и источник 2 Источник 1 и источник 2
Диапазон измерения частоты 40–70Гц 40–70Гц
Точность измерения частоты +/- 0,1 Гц +/- 0,1 Гц
Выпадение сигнала из-за недостаточного напряжения от 50% до 90% номинального напряжения от 50% до 90% номинального напряжения
Датчик недостаточного напряжения (Выпадение сигнала +2%) до 99% номинального напряжения системы (Выпадение сигнала +2%) до 99% номинального напряжения системы
Диапазон выпадения сигнала из-за недостаточной частоты от 90 до 97% номинальной частоты системы от 90 до 97% номинальной частоты системы
Диапазон датчика недостаточной частоты (Выпадение сигнала +1 Гц) до 99% номинальной частоты системы (Выпадение сигнала +1 Гц) до 99% номинальной частоты системы
Диапазон выпадения сигнала из-за превышения частоты от 103 до 110% номинальной частоты системы от 103 до 110% номинальной частоты системы
Диапазон датчика превышения частоты от 101% до (выпадение сигнала - 1 Гц) номинальной частоты системы от 101% до (выпадение сигнала - 1 Гц) номинальной частоты системы
Рабочий диапазон температур от -20 до 70 ˚C (от -4 до +158 ˚F) от -20 до 70 ˚C (от -4 до +158 ˚F)
Диапазон температуры хранения от -30 до 85 ˚C (от -22 до +185 ˚F) от -30 до 85 ˚C (от -22 до +185 ˚F)
Рабочая влажность относительная влажность от 0 до 95% (без образования конденсата) относительная влажность от 0 до 95% (без образования конденсата)
Рабочее место оператора Устойчив в воздействию аммиака, метана, азота, водорода и углеводородов Устойчив в воздействию аммиака, метана, азота, водорода и углеводородов
Пусковое реле генератора 5 А, 1/6 л.с. при 250 В переменного тока, 5 А при 30 В постоянного тока при максимальной нагрузке 150 Вт 5 А, 1/6 л.с. при 250 В переменного тока, 5 А при 30 В постоянного тока при максимальной нагрузке 150 Вт
Реле K1, K2
10А, 1–3л.с. при 250В переменного тока
10А при 30В переменного тока

10А, 1–3л.с. при 250В переменного тока
10А при 30В переменного тока
Пройденные испытания Компонент, одобренный UL
Соответствует стандартам UL 991 и UL 1008
Соответствует стандартам IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Компонент, одобренный UL
Соответствует стандартам UL 991 и UL 1008
Соответствует стандартам IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Пройденные испытания, продолжение 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, класс A
FCC часть 15, класс A
CSS 22.2-178
1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, класс A
FCC часть 15, класс A
CSS 22.2-178
Совместимость кожуха NEMA 1, NEMA 3R и NEMA 12
лицевая панель ATC-300+ устойчива к УФ-излучению
NEMA 1, NEMA 3R и NEMA 12
лицевая панель ATC-300+ устойчива к УФ-излучению

Узнайте результаты сравнения КОНТРОЛЛЕР ATC-300+ с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  КОНТРОЛЛЕР ATC-300+

Просмотреть дополнительные предложения