Дизельная генераторная установка C18 (50Гц) | 550–850кВА

Дизельные генераторные установки C18 (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
850 кВА
850 кВА
Минимальная номинальная мощность
706кВА
706кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
низкого потребления
низкого потребления

Обзор

Дизельная генераторная установка, 706–850кВА

Дизельные генераторные установки С18 предназначены для резервного и основного электроснабжения. Они обеспечивают надежную подачу мощности 706–850кВА при 50Гц и соответствуют требованиям ISO 8528-5 к переходной характеристике. Двигатели настроены для низкого потребления топлива

Преимущества

Более 15% кВт/м2 *Увеличенная мощность в резервном режиме при 50Гц

До 37% снижение уровня выбросов

Требуется меньше пространства для установки

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Характеристики продукции C18 (50 Гц)

Максимальная номинальная мощность 850 кВА 850 кВА
Минимальная номинальная мощность 706кВА 706кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов низкого потребления низкого потребления
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 1500
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением и промежуточным охлаждением наддувного воздуха C18, I-6 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением и промежуточным охлаждением наддувного воздуха C18, I-6
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1106.4 дюймов³ 18.1 л
Степень сжатия 14.5:1 14.5:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 162.4 дюймы 4135 мм
Ширина — максимальная 78.3 дюймы 1989 мм
Высота — максимальная 75 дюймы 1906 мм

C18 (50 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель
  • Турбокомпрессор
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха
  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации

Система управления

  • GCCP 1.3

Охлаждение

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора переменного тока для зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются отдельно)

Топливная система

  • Стандартный встроенный топливный бак для открытой установки для обеспечения 8 часов работы

Генератор и комплектующие изделия

  • Генератор с рамой LC — класс защиты IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Узел питания, степень защиты IP22
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливные маслопроводы с клапанами

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором.

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор переменного тока предварительно покрашены в желтый цвет Caterpillar

C18 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель

Автоматические выключатели

  • 4-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — установлены на оборудование
  • Вспомогательные контакты автоматического выключателя (IEC)
  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • Независимый расцепитель для выключателя IEC
  • Клеммная колодка
  • 4-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — установлены на оборудование

Система управления

  • Локальный аварийный звуковой сигнал
  • Защитные устройства: реле замыкания на землю; реле защиты от утечки тока в землю; выключатель отключения при перегрузке; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; выключатель отключения при низком уровне топлива; аварийный сигнализатор высокого уровня топлива; датчик уровня топлива
  • GCCP 1.4
  • Модуль дистанционного сигнализатора
  • Отображение показаний температуры масла
  • Локальные модули аварийного сигнала

Система охлаждения

  • Переходной фланец радиатора
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Шумоизолирующие кожухи (скоро поступят в продажу)

Выхлопная система

  • Комплект коленчатых патрубков диаметром 8 и 10 дюймов
  • Глушители 10, 25 и 35 дБ, впускная/выпускная сторона
  • Установленный на двигателе глушитель
  • Фланцы GP диаметром 8 и 10 дюймов
  • Защита турбокомпрессора и коллектора

Топливная система

  • Дополнительное встроенное основание топливного бака с двойными стенками, соответствующее требованиям BS799
  • Топливоперекачивающая система
  • Ручной топливоперекачивающий насос

Генератор и комплектующие изделия

  • Нагреватели
  • Генератор CIP с А-образной рамой
  • Генератор CIP с рамой LC
  • Генератор увеличенного размера с А-образной рамой
  • Степень защиты от проникновения пыли и воды
  • Генераторы увеличенного размера с рамой LC
  • Генератор с рамой LC
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Пуск и зарядка

  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 5 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C18 (50 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C18 50 Гц, вид сзади справа

C18 50Гц, вид сзади слева

C18 50Гц

C18 50Гц, вид спереди слева

Кожух

Кожух

C18 50 Гц, вид сзади справа
C18 50Гц, вид сзади слева
C18 50Гц
C18 50Гц, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C18 (50 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения