Автоматический безобрывный переключатель изолированного шунтирования на базе контактора ATC

Автоматический безобрывный переключатель изолированного шунтирования на базе контактора ATC Выключатель/контактор ATS ATC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
От 100 до 3000 А
От 100 до 3000 А
Тип перемещения
Изолированное шунтирование
Изолированное шунтирование
Тип переключателя
На базе контактора
На базе контактора

Краткий обзор особенностей

Cat

Характеристики оборудования

  • Контроллеры на базе микропроцессоров ATC-300+ или ATC-800
  • Измерение истинного среднеквадратичного напряжения и частоты
  • Полностью поддерживает автоматическое переключение в режиме байпаса (дополнительно)
  • Простое выдвижение стойки при закрытых дверцах
  • Несколько временных задержек, программируемых во время эксплуатации
  • Индикация положения переключателя
  • Индикация готовности источника
  • Вспомогательные контакты источника 1 и 2
  • Программируемый стенд для тестирования установки
  • Кнопка проверки системы
  • Сброс нагрузки в аварийной ситуации
  • Мнемосхема
  • Возможность проверки отключенных от питания изолированных компонентов

Характеристики продукции Автоматический безобрывный переключатель изолированного шунтирования на базе контактора ATC

Диапазон мощности От 100 до 3000 А От 100 до 3000 А
Тип перемещения Изолированное шунтирование Изолированное шунтирование
Тип переключателя На базе контактора На базе контактора
Управляющее напряжение 100-1200 А, 2-, 3-, 4-полюсный 100-1200 А, 2-, 3-, 4-полюсный
Область применения напряжения в системе 120-600 В перем. тока, 50/60 Гц 120-600 В перем. тока, 50/60 Гц
Защита Нагрузка до 65 кА прерываемого тока Нагрузка до 65 кА прерываемого тока
Пройденные испытания Сертифицирован согласно CSA C22.2 № 178
IBC 2006, CBC 2007 и OSHPD
Сертифицирован согласно CSA C22.2 № 178
IBC 2006, CBC 2007 и OSHPD

Автоматический безобрывный переключатель изолированного шунтирования на базе контактора ATC Стандартное оборудование

Органы управления и проводка

  • Все управляющие и промышленные реле полностью загерметизированы, чтобы минимизировать попадание в них пыли и грязи. Наконечники кабелей рассчитаны на температуру 90º, все кабели представляют собой провод калибра 16 AWG, тип XLPE, рассчитанный на температуру 125º.

Кожух

  • Прочные кожухи из стали с порошковым покрытием NEMA 1, 3R или 12, оснащенные тремя дверными петлями, обеспечивающими надлежащее крепление двери и смонтированных на ней устройств. Петли имеют извлекаемые штифты, что облегчает снятие двери для монтажа устройств на стену или для обслуживания, и поставляются с защелками под навесные замки.

Автоматический безобрывный переключатель изолированного шунтирования на базе контактора ATC Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

  • Нагреватели
  • 2- или 4-позиционный контрольный переключатель
  • Возможность установки оборудования многоцелевого измерения
  • Переключение с разрывом цепи, без разрыва цепи или с задержкой
  • Возможность выдвижения обоих ATS, обходные и коммутирующие устройства полностью взаимозаменяемы на ATS и обходных устройствах.
  • Контакты последовательного подключения нагрузки
  • Конфигурация двойного выдвижения допускает подвод кабелепровода через верхнюю или через нижнюю часть.
  • Выбираемый при установке многодиапазонный трансформатор напряжения сети управления, 50/60 Гц
  • Соответствие требованиям 4-й зоны сейсмической опасности (BOCA, CBC, IBC, UBC и OSHPD)
  • Дистанционный обмен данными
  • Ограничение пиковой нагрузки
  • Выбор автоматического или ручного управления

Дополнительное переключение с задержкой включает в себя:

  • Нейтральный режим задержки
  • Сигнальные контакты, 1 N.O. и 1 N.C., перед переходом

Узнайте результаты сравнения Автоматический безобрывный переключатель изолированного шунтирования на базе контактора ATC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Выключатель/контактор ATS ATC

Выключатель/контактор ATS ATC