Дизельная генераторная установка C175-16 (50 Гц) | 2500–3100 кВА

C175-16 (50 Гц) Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
3100 (без вентилятора) / 3000 кВА
3100 (без вентилятора) / 3000 кВА
Номинальная мощность в основном режиме
2825 (без вентилятора) / 2725 кВА
2825 (без вентилятора) / 2725 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов

Характеристики продукции C175-16 (50 Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 3100 (без вентилятора) / 3000 кВА 3100 (без вентилятора) / 3000 кВА
Номинальная мощность в основном режиме 2825 (без вентилятора) / 2725 кВА 2825 (без вентилятора) / 2725 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Напряжение 380–11 000 В 380–11 000 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 3100 кВА 3100 кВА
Минимальная номинальная мощность 2500 кВА 2500 кВА
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, C175-16 SCAC, V-16 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, C175-16 SCAC, V-16
Диаметр цилиндра 6.89 дюймы 175 мм
Ход поршня 8.66 дюймы 220 мм
Рабочий объем 5166.88 дюймов³ 84.7 л
Степень сжатия 16.7:1 16.7:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением Турбонаддув с промежуточным охлаждением
Топливная система Общая топливораспределительная рампа Общая топливораспределительная рампа
Тип регулятора ADEM� A4 ADEM� A4
Минимальная длина 251.9 дюймы 6397 мм
Длина — максимальная 320.2 дюймы 8134 мм
Ширина – минимальная 82.7 дюймы 2101 мм
Ширина — максимальная 109.1 дюймы 2770 мм
Минимальная высота 86.9 дюймы 2208 мм
Высота — максимальная 130.1 дюймы 3306 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 42750 фунты 19391 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 50750 фунты 23020 кг

C175-16 (50 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • 4 однокомпонентных фильтра емкостного типа с индикаторами засорения

Панель управления

  • Cat ECS 100
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Цикл запуска двигателя
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Перегрузка по току
  • Обмен данными
  • Аварийный останов
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • 6 программируемых цифровых входов
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений.
  • Напряжение пост. тока, В
  • Реактивная мощность
  • Функции программируемых защитных реле
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Повышенная/пониженная частота
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Обратная реактивная мощность
  • Органы управления
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Проверка индикаторов
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Индикаторы предупреждения/останова двигателя:
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Последовательность фаз генератора
  • Управление сетью постоянного тока (24 В)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом.
  • Низкое давление масла
  • об/мин
  • Текстовые описания предупреждений и событий.
  • Цифровые индикаторы
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Кнопка аварийного останова
  • Таймер охлаждения двигателя
  • Моточасы
  • Повышенное/пониженное напряжение
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Частота (Гц)

Система охлаждения

  • Радиатор — поставляется отсоединенным
  • Система охлаждения SCAC
  • Датчики охлаждающей жидкости
  • Сливная линия и клапаны для охлаждающей жидкости
  • Защита вентилятора и ремня

Выхлопная система

  • Фланец с болтовым креплением, с гофрированной мембраной для каждого турбокомпрессора
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Фильтры, 3 шт.
  • Топливные фильтры тонкой/сверхтонкой очистки
  • Фильтр легкосъемный патронного типа с сеткой 10 микрон
  • Фильтр легкосъемный патронного типа с сеткой 4 микрон
  • Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель топливной системы
  • Устанавливаемые на двигателе фильтры x 3

Генератор и комплектующие изделия

  • 6 выводов
  • Статор с платиновыми термодатчиками (РДТ) по стандарту IEC
  • Регулятор напряжения
  • Функция реактивного падения напряжения
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • Подавление радиочастотных помех
  • Ограничитель возбуждения с ограничением по минимальным/максимальным параметрам
  • диодный монитор устройства возбуждения
  • Шаблонная намотка
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C
  • Низкое напряжение: соединения шин, верхнего/центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • 3 фазы, бесщеточный
  • Выступающий полюс
  • Модели 50 Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям IEC
  • Среднее напряжение: подключения шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40°C
  • Правая удлинительная клеммная коробка, нижний ввод кабеля

Регулирующая система

  • ADEM A4
  • Резервная функция аварийного отключения (защита от заброса оборотов с помощью дублирующей системы изменения оборотов)

Система смазки

  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Смазочное масло
  • Отвод газов
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Предпусковая смазка – требуется для основного, непрерывного и резервного питания

Системы крепления

  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторные батареи и стойка с кабелями
  • Сдвоенные электростартеры 24 В
  • Поручни двигателя/генератора

Инструкции по техобслуживанию

  • Два осмотра в рамках профилактического техобслуживания

Клеммы питания

  • Шина

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, включая направляющие и радиатор, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Правый технологический люк
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE

C175-16 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель
  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Воздухозаборные штуцеры
  • Защита воздухозаборника

Панель управления

  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Опциональный жгут проводов для EMCP 4.4
  • Контроллер и схема подключений питания среднего и высокого напряжения
  • Модуль разделения нагрузки
  • Место монтажа контроллера — низкое/среднее напряжение
  • Схема подключения потребителей переменного/постоянного тока – низкое/высокое напряжение
  • Модуль/вспомогательная колодка разделения нагрузки и вспомогательная коробка – низкое напряжение
  • Устройство распределения нагрузки
  • Коробки рамы
  • Соединение с "массой" (выбирается автоматически)
  • Устройства считывания напряжения и тока контроллера
  • Переключатель повышения/понижения напряжения
  • Регулировка частоты вращения
  • Модули сигнализаторов
  • Функции пользовательского интерфейса
  • Контроль температуры генератора
  • Мониторинг применения по протоколу Modbus
  • Переключатель аварийного останова E-Stop
  • Жгут соединительных проводов
  • Жгут проводов генератора

Система охлаждения

  • Радиатор, установленный на оборудовании
  • Вынесенные радиаторы
  • Охладитель топлива

Выхлопная система

  • Передний кожух — резервное питание или питание критически важных работ
  • Передний кожух — основное или непрерывное питание
  • Выпускные коллекторы
  • Опора выпускной системы
  • Глушители
  • Фланцы со сварным креплением
  • Слив охладителя наддувного воздуха

Системы картера

  • Разрывные предохранительные клапаны
  • Система вентиляции картера

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки

Генераторы и комплектующие изделия

  • Низкое напряжение: рамы 1800 и 3000 — 50 Гц, 3 фазы, 1500 об/мин, шаблонная намотка, возбуждение от постоянного магнита, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Среднее напряжение: рамы 1800 и 3000 — 50 Гц, 3 фазы, 1500 об/мин, шаблонная намотка, возбуждение от постоянного магнита, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Низкое напряжение: рамы 1800 и 3000 — 60 Гц, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная намотка, возбуждение от постоянного магнита, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Набор для нагрева отсека
  • Термостат для нагревателя
  • Преобразователь — ввод кабеля сверху
  • Воздухозаборник генератора
  • Дифференциальные трансформаторы тока

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Нагреватель смазочного масла
  • Масляные сливные поддоны
  • Смазочное масло
  • Насосы предпусковой смазки с электроприводом
  • Масляные фильтры

Опора

  • Резиновые опорные виброизоляторы
  • Пружинные линейные виброизоляторы
  • Виброизоляторы IBC — поставляются в разобранном виде

Разъемы питания

  • Шины средней стойки (низкое напряжение)
  • Шины, установленные сбоку/сзади (низкое напряжение)
  • Жгуты проводов (выключатель)
  • Варианты ввода кабеля – низкое напряжение
  • Кожухи для комплекта управления – низкое напряжение
  • Крышки силовых соединений – низкое напряжение
  • Соединения нейтрали и "массы" – низкое напряжение
  • Автоматический выключатель генераторной установки с рамой 1800
  • Выключатели Masterpack
  • Параллельные автоматические выключатели
  • Шине генератора с 1800 рамой, установленные сбоку/сзади – среднее напряжение
  • Варианты ввода кабеля – среднее напряжение
  • Соединения нейтрали и "массы" – среднее напряжение
  • Соединительный кабель низкого напряжения
  • Разъемы выключателей Masterpack

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний генератора
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Стандартный отчет об анализе крутильных колебаний (TVA) генераторной установки
  • Отчет об анализе крутильных колебаний генератора по заказу
  • Специальные испытания, зарядка — только двигатель
  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Сертификат сейсмической устойчивости IBC
  • Сертификация сейсмической устойчивости OSCOSH1

Пусковая / зарядная система

  • Блок распределения питания 24 В
  • Электростартер 24 В
  • Пневматический стартер
  • Регулятор давления воздуха
  • Крышки стартера
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Для комплектов аккумуляторных батарей со стойкой (для тяжелых условий работы)
  • Зарядные устройства для аккумуляторной батареи, 20 А
  • Зарядные устройства для аккумуляторной батареи, 35 А
  • Зарядные устройства для аккумуляторной батареи, 50 А
  • Зарядные генераторы сухого типа
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Проводка нагревателя с водяной рубашкой охлаждения

Общая информация

  • Специальная цветовая схема
  • Средства технического обслуживания - Устройства запуска двигателя
  • Ручное устройство запуска
  • Пневматическое пусковое устройство двигателя
  • Устройства управления — пневматические распорки

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C175-16 (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки C175-16

Дизельные генераторные установки C175-16, вид спереди слева

Дизельные генераторные установки C175-16, вид спереди справа

Дизельные генераторные установки C175-16, вид сзади слева

Дизельные генераторные установки C175-16
Дизельные генераторные установки C175-16, вид спереди слева
Дизельные генераторные установки C175-16, вид спереди справа
Дизельные генераторные установки C175-16, вид сзади слева

Генераторная установка C175

Генераторная установка C175

360 View