G3520K 3541 кВт

G3520K Газовые генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
2541/2500 при коэффициенте мощности 1,0
2541/2500 при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива
Природный газ и пропан
Природный газ и пропан
Максимальный электрический КПД
46.0%
46.0%

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Газовый двигатель Cat G3520K

Газовый двигатель Cat G3520K

        
  • Надежное высокоскоростное блочное исполнение двигателя обеспечивает повышенный срок службы и пониженные эксплуатационные затраты
  •     
  • Разработан для максимальной производительности при использовании трубопроводного природного газа под низким давлением
  •     
  • Простая камера сгорания открытого типа обеспечивает надежность и гибкость в использовании топлива
  •     
  • Передовые технологии систем зажигания и регулирования соотношения компонентов топливной смеси позволяют значительно снизить выбросы и повысить эффективность работы двигателя
  •     
  • Один электронный блок управления контролирует все функции двигателя: зажигание, регулировку, регулирование соотношения компонентов топливной смеси и защиту двигателя
Генератор SR5

Генератор SR5

        
  • Разработан, чтобы соответствовать газовым двигателям Caterpillar по производительности и техническим характеристикам
  •     
  • Ведущая в отрасли механическая и электротехническая конструкция
  •     
  • Высокий КПД
Система Cat Energy Control System (Cat ECS)

Система Cat Energy Control System (Cat ECS)

        
  • Экономичная и мощная система
  •     
  • Современный цветной сенсорный экран
  •     
  • Соответствует требованиям UL6200 к системам управления и 3-й редакции UL2300 к генераторным установкам
  •     
  • Местная сигнализация соответствует стандарту NFPA 110
Выбросы загрязняющих веществ

Выбросы загрязняющих веществ

        
  • Соответствуют требованиям мировых норм токсичности выхлопных газов — до 0,5г/л.с.-ч оксидов азота без очистки
Проверенная система

Проверенная система

        
  • Проверены на практике в широком диапазоне областей применения по всему миру
  •     
  • Полное тестирование прототипа
  •     
  • Возможность сертификации по анализу крутильных вибраций
Полный диапазон комплектующих изделий

Полный диапазон комплектующих изделий

        
  • Широкий ассортимент навесного оборудования на болтовых креплениях
  •     
  • Спроектированы и испытаны на заводе-изготовителе
  •     
  • Гибкие варианты комплектации для простой и экономичной установки.

Характеристики продукции G3520K

Непрерывная работа 2541/2500 при коэффициенте мощности 1,0 2541/2500 при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива Природный газ и пропан Природный газ и пропан
Максимальный электрический КПД 46.0% 46.0%
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц
об/мин 1500 1500
Частота 50/60Гц 50/60Гц
Модель двигателя G3520K G3520K
Рабочий объем 5956 дюймов³ 97.6 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Степень сжатия 10.5:1 10.5:1
Длина 290.35 дюймы 7375 мм
Ширина 72.05 дюймы 1830 мм
Высота 96.97 дюймы 2463 мм
Сухая масса генераторной установки 52249.56 фунты 23700 кг

G3520K Стандартное оборудование

Панель управления

  • ECS 100 с цветным экраном интерфейса оператора
  • Телематика по Ethernet

Впуск воздуха

  • Двухэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания.

Охлаждение

  • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя.
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC).
  • Фланцевые соединения ANSI/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения.
  • Гидрораспределитель SCAC

Регулирующая система

  • Входной сигнал скорости ADEM A6 4–20 мА (0–5 В)

Выхлопные газы

  • Турбокомпрессор с охлаждением центральной секции с фланцевым выпускным патрубком Cat.
  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами.
  • Отдельное выхлопное отверстие и выпускной патрубок турбокомпрессора, подключенные к встроенному блоку измерения температуры (ITSM) с блоком управления генератором (GECM), обеспечивающим подачу аварийных сигналов и выполнение аварийных отключений.

Топливная система

  • Электронный клапан подачи топлива
  • Дроссельная заслонка, приводной механизм на 24 В пост. тока, управляемый блоком GECM
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • Топливная система имеет габариты под расход 31,5—47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 10,2—34,5 кПа.

Генератор

  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Соединения шин
  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Детекторы температуры обмотки
  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • Каталог запасных частей
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Варианты с обслуживанием справа или слева
  • SR5
  • Реактивное падение напряжения

Смазка

  • Электрический насос предпусковой смазки

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24В

Система зажигания

  • Электронная система зажигания (управляется ЭБУ ADEM 6)
  • Встроенный в цилиндр датчик давления (ICPS)

G3520K Дополнительное оборудование

Панель управления

  • ECS 200 с цветным экраном интерфейса оператора
  • Дистанционные дисплеи интерфейса оператора
  • Телематика по сотовой связи
  • Расширяемая система ввода-вывода
  • Расширяемые модули Ethernet
  • Точка подключения CAN 2
  • Модуль разделения нагрузки

Смазка

  • Залитый судовым маслом или сухой (Ultra40)
  • SYNHP (только сухой)
  • Регулятор уровня масла

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями (поставляется в разобранном виде)
  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Нагреватель воды рубашки охлаждения (220/400/240/480 В)
  • Зарядный генератор 60 A, 24 В (требуются насосы с приводом от двигателя)

Автоматический выключатель

  • Сигнализатор LSI/LSIG/LSIG-P по долговременным, кратковременным и мгновенным параметрам, защита от замыкания на землю, сигнализатор замыкания на землю
  • Выключатели Non-par/Par
  • С задним креплением
  • 3-полюсные автоматические выключатели с номиналом 5000 А в соответствии с требованиями МЭК/ULCSA

Впуск воздуха

  • Установленный вне двигателя воздухоочиститель — монтажные кронштейны и трубопроводы

Охлаждение

  • Входные и выходные соединения для вариантов с обслуживанием справа и слева
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапанами

Выхлопные газы

  • Глушитель и искрогаситель с сопутствующими фланцами
  • Фланец, коленчатый патрубок и гибкий фитинг
  • Расширитель выхлопного воздуха

Топливная система

  • Регулятор снижения подачи газа
  • Топливный фильтр
  • Регулятор давления газа
  • Клапан отключения подачи газа, требует наличия электропитания напряжением 24 В для пуска

Генератор

  • Детекторы температуры подшипников
  • Коробка кабельного ввода
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Ручное регулирование напряжения
  • Шины NEMA/IEC
  • Воздушный фильтр генератора
  • Генераторы среднего и высокого напряжения и навесное оборудование
  • Нагреватель отсека генератора (с опциональным управлением нагревателем)
  • Термостат нагревателя
  • Трансформатор тока, дифференциальный трансформатор тока, трансформатор напряжения

Общая информация

  • Цифровое средство диагностики
  • Специальная краска на заказ
  • Комплект инструментов
  • Эмблема Агентства США по международному развитию

Комплект

  • Пружинные изоляторы
  • Сейсмические изоляторы

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения G3520K с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газогенераторная установка G3520K

Газогенераторная установка G3520K

Газогенераторная установка G3520K

Газогенераторная установка G3520K

Газогенераторная установка G3520K

Газогенераторная установка G3520K

Газогенераторная установка G3520K

Газогенераторная установка G3520K

Газогенераторная установка G3520K
Газогенераторная установка G3520K
Газогенераторная установка G3520K
Газогенераторная установка G3520K
Газогенераторная установка G3520K
Газогенераторная установка G3520K
Газогенераторная установка G3520K
Газогенераторная установка G3520K