Настраиваемые электрощиты и органы управления Cat

Настраиваемые электрощиты и органы управления Cat Распределительные устройства и управление параллельным подключением

Найти дилера

Ключевые характеристики

Конфигурация
Электрощит специального назначения с контроллером, разработанное с учетом последовательности операций заказчика. Примеры: свыше 3распределительных сетей, области комбинированного производства тепла и электроэнергии, сложные схемы сброса нагрузки и т.д.
Электрощит специального назначения с контроллером, разработанное с учетом последовательности операций заказчика. Примеры: свыше 3распределительных сетей, области комбинированного производства тепла и электроэнергии, сложные схемы сброса нагрузки и т.д.
Режимы эксплуатации
Поддерживаются все режимы параллельного подключения генераторных установок друг к другу и к другим источникам (распределительные сети, альтернативный вид топлива, ветер и т.д.). Специалисты компании Caterpillar по генерации и управлению могут разрабатывать и программировать самые сложные схемы электропитания для удовлетворения критически важных потребностей в электроэнергии.
Поддерживаются все режимы параллельного подключения генераторных установок друг к другу и к другим источникам (распределительные сети, альтернативный вид топлива, ветер и т.д.). Специалисты компании Caterpillar по генерации и управлению могут разрабатывать и программировать самые сложные схемы электропитания для удовлетворения критически важных потребностей в электроэнергии.
Область применения
Низкое и среднее напряжение (208 В — 38 кВ), 50/60Гц
Низкое и среднее напряжение (208 В — 38 кВ), 50/60Гц

Краткий обзор особенностей

Cat

Электрощит XLM

  • Высокоскоростная управляющая сеть
  • Автоматический пуск/останов
  • Автоматическая координация обесточенной шины
  • Автоматический контроль коэффициента мощности при параллельном подключении сети питания
  • Программируемые функции сброса / добавления нагрузки
  • Сетевые соединения двигателя
  • Защита генератора и распределительной сети
  • Настройка двигателя
  • Выбор режима
  • Выбор автоматического/ручного управления
  • Защита паролем для сохранения настроек
  • Испытание под нагрузкой и без нагрузки
  • Дисплей с сенсорным экраном (ИЧМ)
  • Сигнал в соответствии с NFPA 99/110
  • Предупреждение звуковым сигналом
  • Экран управления двигателем с указателями для частоты вращения, напряжения аккумуляторной батареи постоянного тока, давления масла, температуры охлаждающей жидкости двигателя, продолжительности работы двигателя, количества пусков

Характеристики продукции Настраиваемые электрощиты и органы управления Cat

Конфигурация Электрощит специального назначения с контроллером, разработанное с учетом последовательности операций заказчика. Примеры: свыше 3распределительных сетей, области комбинированного производства тепла и электроэнергии, сложные схемы сброса нагрузки и т.д. Электрощит специального назначения с контроллером, разработанное с учетом последовательности операций заказчика. Примеры: свыше 3распределительных сетей, области комбинированного производства тепла и электроэнергии, сложные схемы сброса нагрузки и т.д.
Режимы эксплуатации Поддерживаются все режимы параллельного подключения генераторных установок друг к другу и к другим источникам (распределительные сети, альтернативный вид топлива, ветер и т.д.). Специалисты компании Caterpillar по генерации и управлению могут разрабатывать и программировать самые сложные схемы электропитания для удовлетворения критически важных потребностей в электроэнергии. Поддерживаются все режимы параллельного подключения генераторных установок друг к другу и к другим источникам (распределительные сети, альтернативный вид топлива, ветер и т.д.). Специалисты компании Caterpillar по генерации и управлению могут разрабатывать и программировать самые сложные схемы электропитания для удовлетворения критически важных потребностей в электроэнергии.
Область применения Низкое и среднее напряжение (208 В — 38 кВ), 50/60Гц Низкое и среднее напряжение (208 В — 38 кВ), 50/60Гц
Защитные устройства согласно ANSI В соответствии с требованиями заказчика В соответствии с требованиями заказчика
Защитные устройства согласно ANSI В соответствии с требованиями заказчика В соответствии с требованиями заказчика
Сертификаты В соответствии с требованиями заказчика В соответствии с требованиями заказчика
Корпус панели управления В соответствии с требованиями заказчика В соответствии с требованиями заказчика
Рабочая температура В соответствии с требованиями заказчика В соответствии с требованиями заказчика
Температура хранения В соответствии с требованиями заказчика В соответствии с требованиями заказчика
Стандарты низкого напряжения В соответствии с требованиями заказчика В соответствии с требованиями заказчика
Стандарты среднего напряжения В соответствии с требованиями заказчика В соответствии с требованиями заказчика

Настраиваемые электрощиты и органы управления Cat Стандартное оборудование

Управление приоритетом запросов генератора

  • В соответствии с техническими требованиями заказчика

Настраиваемые электрощиты и органы управления Cat Дополнительное оборудование

Интерфейс в виде таблицы с данными

  • В соответствии с техническими требованиями заказчика

Реле проверки синхронизации вспомогательного оборудования (ANSI, 25 устройств)

  • В соответствии с техническими требованиями заказчика

Система дистанционного контроля питания

  • В соответствии с техническими требованиями заказчика

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения Настраиваемые электрощиты и органы управления Cat с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Распределительное устройство Cat XLM

Распределительное устройство Cat XLM