XGC1900 1900 кВт (2375 кВА)

Мобильные генераторные установки XGC1900 60 Гц 250 мг/нм3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальный параметр
1900 экВт (2375 кВА) Режим постоянного источника питания
1900 экВт (2375 кВА) Режим постоянного источника питания
Частота
60 Гц
60 Гц
Напряжение
480 В
480 В

Обзор

МОБИЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОР мощностью 1900 экВт

Помимо повышенной топливной эффективности, предназначенная для сдачи в аренду генераторная установка XGC1900 следующего поколения отличается значительными преимуществами по плотности мощности. Компания Caterpillar разработала новую конструкцию выхлопных труб, позволяющую размещать несколько установок на небольших площадках.

Преимущества

До 250 мг/нм3 Уровни выбросов оксида азота

Без системы доочистки — соответствует некоторым международным нормам

40-футовый контейнер ISO повышенной вместимости

Сертификация CSC на складирование в 9 ярусов— конструкция и качество сборки обеспечивают надежность, безопасность и удобство перемещения

Низкий уровень воздействия на окружающую среду 110% Защита от утечек любых жидкостей для двигателей

Сводит к минимуму возможность причинения вреда окружающей среде на объекте

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 11

Готовность к сдаче в аренду

Готовность к сдаче в аренду

Готовое к сдаче в аренду изделие с широким набором функций, которые помогут вашим клиентам выполнить всю необходимую работу.
Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Отвечает большинству международных требований к выбросам оксида азота до уровня 250 мг/нм3 без последующей обработки.
Газовый двигатель Cat® G3516H для работы на больших высотах и в различных условиях окружающей среды

Газовый двигатель Cat® G3516H для работы на больших высотах и в различных условиях окружающей среды

Компактный четырехтактный газовый двигатель G3516H обеспечивает исключительную надежность, экономию топлива и удельную мощность для снижения совокупной стоимости владения. Высотное и всепогодное оборудование улучшает способность двигателя выдерживать электрическую нагрузку и разгрузку, а также способность работать в условиях окружающей среды и на высоте. Высокотопливная аппаратура повышает влагоустойчивость и позволяет использовать топливо с более низким МН. Работает на 24,10–93,95 МДж/Нм3 (615–2386 БТЕ/фут3) сухого трубопроводного природного газа. Функция островного режима работы улучшает способность двигателя справляться с электрической нагрузкой и разгрузкой
Панель управления Cat EMCP

Панель управления Cat EMCP

Панель управления EMCP 4.3 обеспечивает мониторинг и защиту двигателя и генератора. Измерение мощности с отображением всех данных, релейная защита, управление и контроль за двигателем/генератором. Входящие в комплект поставки устройства автоматического параллельного управления AGC-4 обеспечивают параллельность, распределение нагрузки, управление ЧРП (частотно-регулируемый привод) и дополнительную защиту генератора
Генератор Cat

Генератор Cat

Генератор Cat SR5 соответствует по производительности и техническим характеристикам газовому двигателю Cat. Изоляция класса H, работа при температуре класса F для увеличенного срока службы Береговая защита изоляции и противоконденсатные нагреватели помещений System 4 Встроенная система автоматического регулирования напряжения (Cat IVR) обеспечивает улучшенный мониторинг системы.
Система охлаждения

Система охлаждения

Обеспечивает возможность непрерывной работы при температуре окружающего воздуха 40 °C (104 °F) с уровнем выбросов оксида азота 250 мг/нм3 (1 г/л. с.-ч.) при 100-процентной номинальной мощности до снижения номинальной мощности на высоте 500 м. Органы управления вентилятором с частотно-регулируемым приводом способствуют снижению расхода топлива при частичной нагрузке. Энергоэффективный вентилятор с электроприводом.

Характеристики продукции XGC1900 60 Гц 250 мг/нм3

Номинальный параметр 1900 экВт (2375 кВА) Режим постоянного источника питания 1900 экВт (2375 кВА) Режим постоянного источника питания
Частота 60 Гц 60 Гц
Напряжение 480 В 480 В
Двигатель Cat G3516H Cat G3516H
Топливо Природный газ Природный газ
Ширина — без шасси 96 дюймы 2438 мм
Высота — без шасси 114 дюймы 2896 мм
Длина — без шасси 480 дюймы 12192 мм
Масса — без шасси, со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью 77780 фунты 35280 кг

XGC1900 60 Гц 250 мг/нм3 Стандартное оборудование

Двигатель

  • G3516H, V16, 4-тактный, газовый двигатель. Работает на 24,10–93,95 МДж/Нм3 (615–2386 БТЕ/фут3) сухого трубопроводного природного газа. Отдельный контур с промежуточным охлаждением наддувного воздуха

Генератор

  • Рама SR5 1866 с двойным подшипником, бесщеточная, шаблонная намотка, 12-проводниковая конструкция, с возбуждением постоянным магнитом, трехфазная, с регулятором Cat IVR, изоляция класса H, работающая при температуре класса F. Контроль температуры статора и подшипников и противоконденсатные нагреватели

Контейнерный блок

  • 40-футовый контейнер повышенной вместимости по стандарту ISO, сертифицирован CSC на штабелирование в 9ярусов. Звукоизоляция 79 дБ(A) на расстоянии 7 м (23 фута). Звукоизолированные решетки воздухозаборника и 2 запираемые двери для персонала с функцией предотвращения открывания. Левая и правая двери для обслуживания двигателя интегрированы в боковые стенки контейнера. 3-дюймовый фланец ANSI для подключения топлива клиента

Охлаждение

  • Стандартная система охлаждения обеспечивает возможность работы в непрерывном режиме при температуре окружающего воздуха 40 °C (104 °F) с уровнем выбросов оксида азота 250 мг/нм3 при 100-процентной номинальной мощности до снижения номинальной мощности на высоте 500 м.

Органы управления и защита генератора

  • Система панелей управления EMCP 4.3 обеспечивает контроль и защиту двигателя и генератора, регулировка напряжения с помощью Cat IVR улучшает переходные характеристики. Системы управления обеспечивают автоматическое запараллеливание контроллера AGC-4, распределение нагрузки, управление ЧРП и защиту первичного генератора для большей универсальности, использования комплектной установки и ее мониторинга.

Режимы эксплуатации

  • Обеспечивает автономную работу одного блока, островной режим работы и распределение нагрузки с другими модулями энергетической установки, а также параллельную работу одного блока c электрической сетью для управления базисной нагрузкой

Система подпитки смазочного масла

  • Регулятор уровня масла на масляном поддоне и масляный бак емкостью 114 л (30 гал.). Сигнализация низкого уровня масла

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения XGC1900 60 Гц 250 мг/нм3 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900
XGC1900
XGC1900
XGC1900