Дизельный генератор, 1320–1875кВА

Дизельные генераторные установки 3512B (50 Гц) 1320–1625 кВА

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
1625/1600/1500 кВА
1625/1600/1500 кВА
Номинальная мощность в основном режиме
1500/1360 кВА
1500/1360 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов

Обзор

Дизельная генераторная установка, 1320–1625 кВА

Наши дизельные генераторные установки 3512B созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 1320–1625 кВА при 50 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эти генераторные установки обеспечивают низкий расход топлива и малый объем выбросов.

Преимущества

Свыше 4,000,000,000 моточасов наработки по всему миру

Проверенная работа при использовании в тяжелых условиях

Свыше 200,000 отгружено

Лидер на рынке больших двигателей с 1981 года

Оптимизация для 11% Низкий расход топлива

Подтвержденное снижение расходов на эксплуатацию

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Комплект генераторной установки Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Генератор переменного тока SR5

Генератор переменного тока SR5

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Панель управления Cat ECS

Панель управления Cat ECS

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Система охлаждения

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 50 °C (122°F).
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Сертификаты

Сертификаты

  • Сертификат сейсмической устойчивости IBC
  • Декларация соответствия требованиям ЕС
  • Декларация о соответствии компонентов стандартам ЕС
  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза (EAC)

Характеристики продукции 3512B (50 Гц) 1320–1625 кВА

Номинальная мощность в резервном режиме 1625/1600/1500 кВА 1625/1600/1500 кВА
Номинальная мощность в основном режиме 1500/1360 кВА 1500/1360 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервный режим, обеспечение работ критической важности, основной режим Резервный режим, обеспечение работ критической важности, основной режим
Максимальная номинальная мощность 1625 кВА 1625 кВА
Минимальная номинальная мощность 1320 кВА 1320 кВА
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3512B TA, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3512B TA, 12-цилиндровый
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.48 дюймы 190 мм
Рабочий объем 3161.03 дюймов³ 51.8 л
Степень сжатия 14.0:1 14.0:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора ADEM™ A3 ADEM™ A3
Минимальная длина 206.6 дюймы 5249 мм
Длина — максимальная 215.3 дюймы 5469 мм
Ширина – минимальная 77.8 дюймы 1975 мм
Ширина — максимальная 90 дюймы 2286 мм
Высота — максимальная 93.2 дюймы 2367 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 25010 фунты 11350 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 26840 фунты 12180 кг

3512B (50 Гц) 1320–1625 кВА Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Одноэлементный воздухоочиститель, с фильтром емкостного типа и индикатором обслуживания

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании (кроме C175)

Панель управления

  • Кнопка аварийного останова
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Таймер остывания двигателя
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Перегрузка по току (50 / 51)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Последовательность фаз генератора
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Частота (Гц)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • об/мин
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Регулировка частоты вращения
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Цифровые индикаторы для:
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Органы управления:
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Низкое давление масла
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Cat ECS 100
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Моточасы
  • Обмен данными
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Проверка индикаторов
  • Аварийный останов
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем
  • Топливоподкачивающий насос

Система управления

  • Таймер остывания двигателя
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Обмен данными
  • давления масла;
  • Аварийный останов
  • Cat ECS 100
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Частота (Гц)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Индикаторы предупреждений/останова двигателя
  • Регулировка частоты вращения
  • Проверка индикаторов
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • об/мин
  • 4 программируемых цифровых входа
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Моточасы
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Кнопка аварийного останова
  • Низкое давление масла
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • 4 программируемых цифровых выхода
  • Цифровые индикаторы для:

Генератор

  • Защита класса IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat

Клеммы питания

  • Шина

Генераторная система

  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • 6 выводов
  • Детекторы температуры обмотки
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Беспорядочная намотка
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • Соединения шин
  • Устройство возбуждения с минимальными/максимальными параметрами
  • Цифровой регулятор напряжения от Caterpillar (CDVR)
  • Подавление радиочастотных помех

Литература

  • Каталог запасных частей
  • Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Система охлаждения

  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы (не входит в комплектацию без радиаторов, установленного SF44CTS, поставляемых отдельно радиаторов или теплообменников)
  • Система последовательного водяного охлаждения с рубашкой
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости (не входят в комплект установки без радиатора)
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора
  • Защита вентилятора и ремня

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия

Топливная система

  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде

Генераторы и навесное оборудование

  • Примечание. На рамы 1800 устанавливаются генераторы с шаблонной намоткой, возбуждением постоянным магнитом (PMG) и датчиками температуры обмотки
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • Подавление радиочастотных помех
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C (125°C для основного/150°C для резервного питания)
  • Ограничитель возбуждения с ограничением по минимальным/максимальным параметрам
  • Диодный монитор устройства возбуждения
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Модели 50 Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям IEC
  • Цифровой регулятор напряжения от Caterpillar (CDVR), в том числе:
  • Беспорядочная намотка
  • В комплект генераторной установки входят: регулятор (CDVR)
  • Функция реактивного падения напряжения
  • 6 выводов
  • Режимы регулирования реактивной мощности (кВАр)/ коэффициента мощности
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Детекторы температуры обмотки
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Низкое напряжение

Регулирующая система

  • Астатический регулятор Woodward 2301A

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Отвод картерных газов
  • Контуры и клапан для слива масла

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными

Пусковая / зарядная система

  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Электростартер 24В

Общая информация

  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Краска: Caterpillar Yellow, включая направляющие и радиатор, покрашенные в блестящий черный цвет

3512B (50 Гц) 1320–1625 кВА Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Защита воздухозаборника
  • Переходники удаленного воздухозаборника
  • Двухэлементные воздухоочистители

Выхлопные газы

  • Глушители выхлопной трубы

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium

Автоматические выключатели

  • Варианты ввода кабеля
  • 2000, 2500, 3200 и 4000 A, 4 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Соединения шин
  • Шины средней стойки
  • Комплекты органов управления — корпусное исполнение
  • 2000, 2500, 3200 и 4000 A, 3 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Дополнительные соединения шин питания
  • Разъемы выключателей EMAX
  • Автоматические выключатели EMAX
  • Проводка выключателя

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Панели управления

  • Модули сигнализаторов
  • Точки подключения к системам заказчика
  • Дистанционная регулировка частоты вращения
  • Локальная система контроля через ПК
  • Контроль температуры генератора
  • Дополнительные отсеки
  • Регуляторы
  • Функции пользовательского интерфейса
  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Заземление (выбирается автоматически)
  • Монтажные приспособления — зажимы внешней коробки
  • Антивандальная дверца панели

Опоры

  • Резиновые опорные виброизоляторы
  • Изоляторы системы IBC
  • Пружинные амортизаторы колебаний

Пуск/зарядка

  • Негабаритные батареи
  • Пневматический стартер с системой управления и глушителем
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядный генератор
  • Зарядные устройства

Система охлаждения

  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Варианты компоновки радиатора
  • Теплообменники

Европейская сертификация

  • Сертификаты Европейского союза
  • Декларация соответствия требованиям ЕС
  • Генераторная установка в соответствии с европейской директивой, декларация о соответствии компонентов
  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза (EAC)

Выхлопная система

  • Глушители
  • Комплекты монтажных инструментов для глушителей
  • Комплект для монтажа сквозной проводки
  • Гибкие фитинги

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки

Генераторы и навесное оборудование

  • Преобразование генератора
  • 1500 об/мин, 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, беспорядочная намотка, возбуждение постоянным магнитом (PMG), кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • 1500 об/мин, 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, шаблонная намотка, возбуждение постоянным магнитом (PMG), кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • 1500 об/мин, 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, беспорядочная намотка, внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Нагреватель

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Малый поддон регулятора уровня масла
  • Насосы предпусковой смазки с электроприводом
  • Дренажные насосы предпусковой смазки с механическим приводом

Система креплений

  • Виброизоляторы системы IBC
  • Пружинные амортизаторы колебаний

Система защиты

  • Предохранительные разрывные клапаны

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0.80
  • Соединения нейтрали и "массы" — низкое напряжение
  • Сертификаты сейсмической устойчивости IBC
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Соединения нейтрали и "массы"

Пусковая / зарядная система

  • Комплект АКБ большого размера
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Зарядные устройства, 10 А
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Сдвоенный электрический стартер, 24 В
  • Зарядное устройство, 20 А

Общая информация

  • Устройство для проворачивания валов двигателя

Узнайте результаты сравнения 3512B (50 Гц) 1320–1625 кВА с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки 3512В (вид сзади справа)

Дизельные генераторные установки 3512B (вид сзади слева)

Дизельные генераторные установки 3512В (вид спереди слева)

Дизельные генераторные установки 3512B (вид спереди справа)

Дизельные генераторные установки 3512В (вид сзади справа)
Дизельные генераторные установки 3512B (вид сзади слева)
Дизельные генераторные установки 3512В (вид спереди слева)
Дизельные генераторные установки 3512B (вид спереди справа)

360 View