Устройство автоматического ввода резерва (АВР) на базе контактора ATC

Устройство автоматического ввода резерва (АВР) на базе контактора ATC Выключатель/контактор ATS ATC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
40-3000 А
40-3000 А
Тип перемещения
Переключение с разрывом цепи / без разрыва цепи
Переключение с разрывом цепи / без разрыва цепи
Тип переключателя
На базе контактора
На базе контактора

Краткий обзор особенностей

Cat

Характеристики оборудования

  • Контроллеры на базе микропроцессоров ATC-100, ATC-300+ или ATC-800
  • Сбор данных о напряжении и частоте
  • Высокие пределы токонесущей способности и тока при замыкании
  • Возможность программирования различных уставок в процессе эксплуатации
  • Отображение статуса, включая индикацию положения переключателя
  • Индикация готовности источника
  • Вспомогательные контакты источника 1 и 2
  • Измерение истинного среднеквадратичного напряжения и частоты
  • Программируемый стенд для тестирования установки
  • Кнопка проверки системы
  • Мнемосхема
  • Перекидной передаточный механизм с механической блокировкой
  • Индикация положения переключателя
  • Отображение статуса
  • Перекидные 3-позиционные контакторы стандарта UL 1008

Характеристики продукции Устройство автоматического ввода резерва (АВР) на базе контактора ATC

Диапазон мощности 40-3000 А 40-3000 А
Тип перемещения Переключение с разрывом цепи / без разрыва цепи Переключение с разрывом цепи / без разрыва цепи
Тип переключателя На базе контактора На базе контактора
Управляющее напряжение Настенный монтаж, 40–600 А, 2- или 3-полюсные
Напольные, 600 А, 4-полюсные и 800–1200 А, 2- 3- или 4-полюсные
Настенный монтаж, 40–600 А, 2- или 3-полюсные
Напольные, 600 А, 4-полюсные и 800–1200 А, 2- 3- или 4-полюсные
Двухпозиционные контакторы Двухпозиционные контакторы 40-400 А Двухпозиционные контакторы 40-400 А
Трехпозиционные контакторы Двухпозиционные контакторы 40-1200 А Двухпозиционные контакторы 40-1200 А
Область применения напряжения в системе До 600 В переменного тока, 50/60 Гц До 600 В переменного тока, 50/60 Гц
Пройденные испытания Соответствует UL 1008, сертифицирован согласно CSA C22.2 № 178, IBC 2006, CBC 2007 и OSHPD Соответствует UL 1008, сертифицирован согласно CSA C22.2 № 178, IBC 2006, CBC 2007 и OSHPD

Устройство автоматического ввода резерва (АВР) на базе контактора ATC Стандартное оборудование

Сплав для контактов

  • Caterpillar использует контакты из серебряного сплава, разработанные с учетом самых строгих требований UL 1008. Все контакторы сконструированы таким образом, чтобы контакты можно было проверить визуально без значительных работ по демонтажу, и защищены применением дугогасительных контактов.

Органы управления и проводка

  • Все управляющие и промышленные реле полностью загерметизированы, чтобы минимизировать попадание в них пыли и грязи. Наконечники кабелей рассчитаны на температуру 90º, все кабели представляют собой провод 16 AWG, тип XLPE, рассчитанный на температуру 125º.

Кожух

  • Прочные кожухи из стали с порошковым покрытием NEMA 1, 3R или 12, оснащенные тремя дверными петлями, обеспечивающими надлежащее крепление двери и смонтированных на ней устройств. Петли имеют извлекаемые штифты, что облегчает снятие двери для монтажа устройств на стену или для обслуживания, и поставляются с защелками под навесные замки.

Устройство автоматического ввода резерва (АВР) на базе контактора ATC Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

  • 2- или 4-позиционный контрольный переключатель
  • Доступны контроллеры: ATC-100, ATC-300+ и ATC-800
  • Переключение с задержкой или без разрыва цепи
  • Возможность установки оборудования многоцелевого измерения
  • Ограничение пиковой нагрузки
  • Нагреватели
  • Выбираемый при установке многодиапазонный трансформатор напряжения сети управления, 50/60 Гц
  • Выбор автоматического или ручного управления
  • Дистанционный обмен данными
  • Сброс нагрузки в аварийной ситуации

Дополнительное переключение с задержкой включает в себя:

  • Сигнальные контакты, 1 N.O. и 1 N.C., перед переходом
  • Нейтральный режим задержки

Узнайте результаты сравнения Устройство автоматического ввода резерва (АВР) на базе контактора ATC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Устройство автоматического ввода резерва (АВР) на базе контактора ATC

Устройство автоматического ввода резерва (АВР) на базе контактора ATC

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Устройство автоматического ввода резерва (АВР) на базе контактора ATC

Просмотреть дополнительные предложения