Дизельная генераторная установка DE65 GC (50 Гц) С3.3 | 65 кВА

DE65 GC (50Гц) Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
50 Гц
50 Гц
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется
Напряжение
380–415 В
380–415 В

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор с рамой в сборе

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP 1.1

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

  • Доступен сертификат СЕ
  • Доступен сертификат СНГ

Характеристики продукции DE65 GC (50Гц)

Частота 50 Гц 50 Гц
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Максимальная номинальная мощность 65,0 кВА 65,0 кВА
Минимальная номинальная мощность 65,0 кВА 65,0 кВА
Модель двигателя Cat® C3.3, рядный 3-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C3.3, рядный 3-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 201.4 дюймов³ 3.3 л
Степень сжатия 17.25:1 17.25:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система Рядный Рядный
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 89.7 дюймы 2278 мм
Ширина — максимальная 35.4 дюймы 900 мм
Высота — максимальная 52 дюймы 1322 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 2273 фунты 1031 кг

DE65 GC (50Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • C3.3, рядный 3-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Управление генераторной установкой

  • GCCP 1.1

Регулятор

  • Механический регулятор

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Кожух

  • Кожух Cat GC

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Глушитель кожуха

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

DE65 GC (50Гц) Дополнительное оборудование

Сертификаты

  • Сертификат соответствия
  • Сертификация для Австралии, СНГ, стран Персидского залива

Требования к генератору

  • Нагреватель

Вспомогательное напряжение питания

  • 120 В

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Топливный бак с одинарной стенкой с защитной оболочкой
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Предупреждение о высоком уровне топлива

Управление генераторной установкой

  • Зарядное устройство
  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Замыкание на землю
  • Утечка на "массу"
  • Устройство связи USB/RS485
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Аккумуляторная батарея
  • Резервный комплект (интеллектуальный нагреватель воды рубашки охлаждения, зарядное устройство аккумуляторной батареи)
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости

Автоматический выключатель

  • 3-полюсный автоматический выключатель 63 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 80 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 100 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 125 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 160 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 80 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 63 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 100 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 125 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 160 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • Навесной замок для автоматического выключателя
  • Нейтральное заземление
  • Перегрузка посредством аварийного переключателя на автоматическом выключателе

Испытания и комплектация

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения DE65 GC (50Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View