XES120 (60 Гц)

Аккумуляторные системы хранения энергии XES120 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность
48 кВт (60 кВ·А)
48 кВт (60 кВ·А)
Хранение энергии
127,9 кВт·ч
127,9 кВт·ч
Класс защиты корпуса
IP55
IP55

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Блок управления энергопотреблением

  • Цветной графический дисплей (7-дюймовый)
  • Простой удобный интерфейс и навигация
  • Главный экран, отображающий состояние и распределение мощности в режиме реального времени
  • Генераторная установка, аккумуляторная батарея, мониторинг нагрузки и солнечного излучения
  • Информация о системе и настройка
Cat

Простота использования

  • Разъемы и шины для быстрого подключения к питанию и нагрузке
  • Интуитивно понятная настройка с помощью встроенного контроллера
  • Автоматическое переключение между энергией генераторной установки и накопленной энергией
Cat

Кожух, устойчивый к атмосферным воздействиям

  • Прочная опорная рама из оцинкованной стали
  • Окрашенные панели с порошковым покрытием
  • Подъемные проушины и углубления под вилки для удобства маневрирования
  • Замки на всех дверцах доступа
  • Свободный доступ для технического обслуживания и ремонта
  • Внешняя кнопка аварийного останова (E-stop)
Cat

Мониторинг объектов

  • Включает в себя оборудование для обеспечения компьютеризированной дистанционной связи для удаленного мониторинга через сотовую сеть
  • Двустороннее взаимодействие для дистанционного управления и мониторинга оборудования
  • Определяемые заказчиком обновления и оповещения о состоянии в режиме реального времени в зависимости от оборудования
  • Гибкий пользовательский интерфейс, настраиваемый заказчиком
  • Управление парком машин
  • Требуется подписка на данные

Характеристики продукции XES120 (60 Гц)

Номинальная мощность 48 кВт (60 кВ·А) 48 кВт (60 кВ·А)
Хранение энергии 127,9 кВт·ч 127,9 кВт·ч
Область применения Хранение энергии Хранение энергии
Класс защиты корпуса IP55 IP55
Рабочая температура 0–50 °C (32–122 °F) 0–50 °C (32–122 °F)
Температура хранения От −10 до 50 °C (14–122 °F) От −10 до 50 °C (14–122 °F)

XES120 (60 Гц) Стандартное оборудование

Система накопления энергии XES120 (60 Гц)

  • Литий-ионные аккумуляторные батареи 127,9 кВт·ч
  • Инвертор 48 кВт (60 кВ·А) 208/120 В 60 Гц
  • Система энергоуправления с цветным сенсорным экраном интерфейса оператора
  • Разъемы соединений эксцентрикового типа и шин
  • Розетки NEMA
  • Вход для зарядки при ремонте
  • Оборудование системы телеметрии
  • Принудительное воздушное охлаждение с регулируемой частотой вращения
  • Кожух, устойчивый к атмосферным воздействиям
  • Подъемная проушина
  • Углубления под вилки

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения XES120 (60 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XES120 60k 60 Гц, вид сзади справа

XES120 60k 60 Гц, вид сзади слева

XES120 60k 60 Гц, вид спереди справа

XES120 60k 60 Гц, вид спереди слева

XES120 60k 60 Гц, вид сзади справа
XES120 60k 60 Гц, вид сзади слева
XES120 60k 60 Гц, вид спереди справа
XES120 60k 60 Гц, вид спереди слева

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  XES120 (60 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения