Обзор
Дизельная генераторная установка DE50E0 | 50 кВА
Генераторные установки DE50E0 с дизельным двигателем C3.3 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 50,0 кВА при частоте 50 Гц.
Ключевые характеристики
Генераторные установки DE50E0 с дизельным двигателем C3.3 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 50,0 кВА при частоте 50 Гц.
Отображение 1-6 из 10
| Минимальная номинальная мощность | 50,0 кВА 50,0 кВА |
| Максимальная номинальная мощность | 50,0 кВА 50,0 кВА |
| Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов | Не регулируется Не регулируется |
| Напряжение | 220–415 В 220–415 В |
| Частота | 50 Гц 50 Гц |
| Частота вращения | 1500 об/мин 1500 об/мин |
| Рабочий цикл | Режим ожидания Режим ожидания |
| Модель двигателя | Cat® C3.3 Cat® C3.3 |
| Диаметр цилиндра | 4.1 дюймы 105 мм |
| Ход поршня | 5 дюймы 127 мм |
| Рабочий объем | 201.4 дюймов³ 3.3 л |
| Степень сжатия | 17.25:1 17.25:1 |
| Воздухозабор | турбонаддув; турбонаддув; |
| Топливная система | Рядный Рядный |
| Тип регулятора | Механические Механические |
| Длина — максимальная | 75.8 дюймы 1925 мм |
| Ширина — максимальная | 44.1 дюймы 1120 мм |
| Высота — максимальная | 53.6 дюймы 1361 мм |
| Сухая масса генераторной установки (максимум) | 1891 фунты 858 кг |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИDE50E0 Открытый задний правый
Кожух
DE50E0 Открытый передний правый
DE50E0 Открытый передний левый
Кожух
DE50E0 Открытый задний левый