Обзор
Дизельная генераторная установка 100экВ
Дизельные генераторные установки DE110 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 100 экВ с частотой 60 Гц.
Ключевые характеристики
Дизельные генераторные установки DE110 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 100 экВ с частотой 60 Гц.
Автоматическая главная панель управления GCCP предоставляет журнал аварийных сигналов и индикаторов работы
Интеллектуальное реле/ регулировка таймера для зарядного устройства и настройки нагревателя ОЖ позволяют уменьшить использование электрической сети
Надежность и долговечность благодаря водонепроницаемому кожуху
Отображение 1-6 из 8
| Максимальная номинальная мощность | 100 экВ 100 экВ |
| Минимальная номинальная мощность | 100 экВ 100 экВ |
| Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов | Не регулируется Не регулируется |
| Напряжение | 220-480 В 220-480 В |
| Частота | 60 Гц 60 Гц |
| Частота вращения | 1800 об/мин 1800 об/мин |
| Рабочий цикл | Режим ожидания Режим ожидания |
| Модель двигателя | C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный |
| Диаметр цилиндра | 4.1 дюймы 105 мм |
| Ход поршня | 5 дюймы 127 мм |
| Рабочий объем | 268.5 дюймы 4.4 л |
| Степень сжатия | 18.23:1 18.23:1 |
| Воздухозабор | С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
| Топливная система | Рядный Рядный |
| Тип регулятора | Механические Механические |
| Длина — максимальная | 108.1 дюймы 2745 мм |
| Ширина — максимальная | 39.3 дюймы 999 мм |
| Высота — максимальная | 58.1 дюймы 1476 мм |
| Сухая масса генераторной установки (максимум) | 2932 фунты 1330 кг |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ