XQP500

Мобильные генераторные установки XQP500

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в режиме основного источника питания
500 кВА
500 кВА
Частота
50/60Гц
50/60Гц
Напряжение
127–480 В
127–480 В

Обзор

Мобильная дизельная генераторная установка 500кВА

Потребление топлива этой генераторной установкой XQP500 оптимизировано. Уникальной особенностью является вентилятор с муфтой привода, благодаря которой вентилятор больше не должен работать непрерывно с максимальной частотой вращения. При этом дополнительно экономится топливо, а также снижается уровень шума. Эта особенность идеально подходит для работы при низких нагрузках, пониженных температурах и, что самое главное, по вечерам, когда уровень шума более заметен.

Преимущества

Возможность выбора 50/60 Гц Эксплуатация

Удобное переключение частоты с помощью концевой связи исключает географические ограничения, что позволяет использовать генераторную установку везде, где это необходимо

Универсальный трехходовой топливный клапан

Увеличение времени работы за счет переключения с базового бака на внешний наливной бак

Стандартные 500 часов 500ч

Увеличивает время работы до проведения регулярного технического обслуживания

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 13

Готовность к сдаче в аренду

Готовность к сдаче в аренду

Прочное, надежное, готовое к сдаче в аренду изделие с набором функций, которые помогут вашим клиентам выполнить всю необходимую работу.
Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Эквивалент стандарта R96 Stage IIIA ЕС на выбросы загрязняющих веществ или максимальная топливная эффективность.
Дизельный двигатель Cat C15

Дизельный двигатель Cat C15

Доказанная надежность
Панель управления Cat EMCP 4.2B

Панель управления Cat EMCP 4.2B

Простые в использовании цифровые органы управления
Генератор Cat LC6100

Генератор Cat LC6100

Встроенный регулятор напряжения для быстрой реакции при выполнении сложных работ.
Прочный оцинкованный корпус

Прочный оцинкованный корпус

Предотвращает коррозию во время эксплуатации Предотвращает попадание воды, обеспечивает безопасность и поглощение шума.

Характеристики продукции XQP500

Номинальная мощность в режиме основного источника питания 500 кВА 500 кВА
Частота 50/60Гц 50/60Гц
Напряжение 127–480 В 127–480 В
Номинальная мощность IPP — 60 Гц 77,5 дБ(A) 77,5 дБ(A)
Номинальный параметр 500 кВА в основном режиме 500 кВА в основном режиме
Двигатель Cat C15 Cat C15
Топливо Дизельное Дизельное
Ширина 77 дюймы 1954 мм
Высота 90 дюймы 2292 мм
Длина 200.9 дюймы 5103 мм
Масса — со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью 13176 фунты 5977 кг
Нагрузка 100%, 50 Гц 29.1 галл./ч 110.2 л/ч
Нагрузка 100%, 60 Гц 32 галл./ч 121 л/ч
Нагрузка 75%, 50 Гц 23 галл./ч 86.8 л/ч
Нагрузка 75%, 60 Гц 26.3 галл./ч 99.7 л/ч
Нагрузка 50%, 50 Гц 16.4 галл./ч 62 л/ч
Нагрузка 50%, 60 Гц 18.3 галл./ч 69.2 л/ч
Нагрузка 100%, 50 Гц 29 галл./ч 102 л/ч
Нагрузка 100%, 60 Гц 28.3 галл./ч 107 л/ч
Нагрузка 75%, 50 Гц 20.1 галл./ч 76.2 л/ч
Нагрузка 75%, 60 Гц 22 галл./ч 83 л/ч
Нагрузка 50%, 50 Гц 14.3 галл./ч 54 л/ч
Нагрузка 50%, 60 Гц 15.7 галл./ч 59.3 л/ч
Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м (3 фута) при 75% номинальной мощности (50 Гц) 77,5 дБ(А) 77,5 дБ(А)
Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м (3 фута) при 75% номинальной мощности (60 Гц) 79,8 дБ(А) 79,8 дБ(А)
Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м (3 фута) при 75% номинальной мощности (50 Гц) 80,1дБ(А) 80,1дБ(А)
Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м (3 фута) при 75% номинальной мощности (60 Гц) 80дБ(А) 80дБ(А)

XQP500 Стандартное оборудование

Дизельный двигатель CAT C15

  • турбонаддув;

Генератор

  • Рама LC6114F

Воздушный фильтр

  • Вихревой/бумажный воздухоочиститель с пылесборником и индикатором обслуживания

Система дистанционного контроля Cat Connect

  • Обеспечивает мониторинг комплектных установок и управление ими

Система охлаждения

  • Установленный в комплекте радиатор с вертикальным потоком выходящего воздуха. Заполнение на заводе-изготовителе

Система зарядки/пуска

  • Стартер 24 В для тяжелых условий эксплуатации и генератор для зарядки АКБ с разъединителем

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками с 3-ходовым клапаном для подачи топлива от внешнего источника

Панель управления

  • Цифровой контроллер EMCP4.2B в комплекте

Распределение электроэнергии

  • Отдельный прочный корпус для органов управления и распределительного щита с 4-полюсным автоматическим выключателем и предохранительным выключателем

Силовые элементы конструкции

  • Усиленная стальная основная рама с топливным баком. Гнезда для вилочных погрузчиков. Приспособления для буксировки. Подъемная рама и 4 точки крепления стропов. Рама основания имеет большую ширину, чем кожух, чтобы защитить генераторную установку во время транспортировки.

Кожух

  • Стальной оцинкованный шумопоглощающий корпус заметно снижает шум от работы установки

Выхлопные газы

  • Встроенный искрогасящий глушитель

Смазочное масло

  • Масляные фильтры грубой и тонкой очистки на двигателе. Заполнение на заводе-изготовителе

Общая информация

  • Испытания и проверка на заводе-изготовителе.

Узнайте результаты сравнения XQP500 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500
XQP500
XQP500
XQP500

Особенности высокопрочной генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду

Электрические характеристики генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду

Обучение запуску/останову мобильного генератора Cat XQP30 — XQP500

Аварийный останов мобильного генератора Cat

Особенности высокопрочной генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду
Электрические характеристики генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду
Обучение запуску/останову мобильного генератора Cat XQP30 — XQP500
Аварийный останов мобильного генератора Cat

360 View