XQP550 (550 кВ·А), Stage V ЕС, арендная

XQP550 EU Stage V Мобильные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в режиме основного источника питания
550 кВА
550 кВА
Частота
50/60Гц
50/60Гц
Напряжение
220–480 В
220–480 В

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 13

Cat

Готовность к сдаче в аренду

Прочное, надежное, готовое к сдаче в аренду изделие с набором функций, которые помогут вашим клиентам выполнить всю необходимую работу.
Cat

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Выбросы в соответствии со стандартом Stage V ЕС.
Cat

Дизельный двигатель Cat C18

Доказанная надежность
Cat

Панель управления XQCP

Простые в использовании цифровые органы управления
Cat

Генератор Cat LC6114K

Встроенный регулятор напряжения для быстрой реакции при выполнении сложных работ.
Cat

Прочный оцинкованный корпус

Предотвращает коррозию во время эксплуатации Предотвращает попадание воды, обеспечивает безопасность и поглощение шума.

Характеристики продукции XQP550 EU Stage V

Номинальная мощность в режиме основного источника питания 550 кВА 550 кВА
Частота 50/60Гц 50/60Гц
Напряжение 220–480 В 220–480 В
Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов Стандарт Stage V ЕС Стандарт Stage V ЕС
Двигатель Cat® C18 Cat® C18
Топливо Дизельное Дизельное
Ширина 80.3 дюймы 2040 мм
Высота 90.5 дюймы 2434 мм
Длина 213.3 дюймы 5420 мм
Масса — со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью 14860 фунты 6740 кг
Нагрузка 100% 60 Гц 34.3 галл./ч 129.7 л/ч
Нагрузка 100% 50 Гц 33.4 галл./ч 126.3 л/ч
Нагрузка 75% 60 Гц 26.13 галл./ч 98.8 л/ч
Нагрузка 75% 50 Гц 24.9 галл./ч 94.5 л/ч
Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м (3 фута) при 75% номинальной мощности (50 Гц) 79.19 79.19

XQP550 EU Stage V Стандартное оборудование

Дизельный двигатель Cat C18

  • Турбонаддув, последовательный воздухо-воздушный охладитель (ATAAC)

Генератор

  • Рама LC6114K

Воздушный фильтр

  • Вихревой/бумажный воздухоочиститель с пылесборником и индикатором обслуживания

Система дистанционного контроля Cat Connect

  • Обеспечивает мониторинг комплектных установок и управление ими

Система охлаждения

  • Установленный в комплекте радиатор с вертикальным потоком выходящего воздуха. Заполнение на заводе-изготовителе

Система зарядки/пуска

  • Стартер 24 В для тяжелых условий эксплуатации и генератор переменного тока для зарядки АКБ с разъединителем

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками на 24 часа работы с трехходовым клапаном для подачи топлива от внешнего источника

Панель управления

  • Контроллер XQCP в комплекте.

Распределение электроэнергии

  • Отдельный прочный корпус для органов управления и распределительного щита с 4-полюсным автоматическим выключателем и предохранительным выключателем

Силовые элементы конструкции

  • Усиленная стальная основная рама с топливным баком. Гнезда для вилочных погрузчиков. Приспособления для буксировки. Подъемная рама и 4 точки крепления стропов. Рама основания имеет большую ширину, чем кожух, чтобы защитить генераторную установку во время транспортировки.

Кожух

  • Стальной оцинкованный шумопоглощающий корпус заметно снижает шум от работы установки

Выхлопные газы

  • Встроенный искрогасящий глушитель

Смазочное масло

  • Масляные фильтры грубой и тонкой очистки на двигателе. Заполнение на заводе-изготовителе

Общая информация

  • Испытания и проверка на заводе-изготовителе.

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения XQP550 EU Stage V с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550
XQP550
XQP550
XQP550

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  XQP550 EU Stage V

Просмотреть дополнительные предложения