Дизельный генератор C4.4 (60 Гц) | 36–100 кВт

Дизельные генераторные установки C4.4 (60Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
100 экВт
100 экВт
Минимальная номинальная мощность
36 экВт
36 экВт
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Регионы, на которые не распространяется действие стандартов, Stage II ЕС
Регионы, на которые не распространяется действие стандартов, Stage II ЕС

Обзор

Дизельная генераторная установка 36–100 экВт

Дизельные генераторные установки C4.4 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 36–100 экВт при 60Гц. Все генераторные установки C4.4 соответствуют стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания.

Преимущества

Подходит для работы Работа в и средах тестирования

Оптимизация для 5% сокращения расхода топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Надежность проверена в течение 500 часов

Можно рассчитывать на аварийное питание в случае необходимости

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Комплект генераторной установки Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% единовременной нагрузки.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Генератор с рамой R

Генератор с рамой R

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора переменного тока.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Панель управления GCCP 1.3

Панель управления GCCP 1.3

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
  • Изображение может не соответствовать реальному продукту
Система охлаждения

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Сертификаты

Сертификаты

Дилеры компании Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт. Дилеры компании Cat располагают более чем 1800 дилерскими магазинами-филиалами, работающими в 200 странах. Программа Caterpillar S•O•Программа S℠ экономично определяет состояние внутренних компонентов двигателя, в т. ч. наличие нежелательных жидкостей и побочных продуктов сгорания

Характеристики продукции C4.4 (60Гц)

Максимальная номинальная мощность 100 экВт 100 экВт
Минимальная номинальная мощность 36 экВт 36 экВт
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Регионы, на которые не распространяется действие стандартов, Stage II ЕС Регионы, на которые не распространяется действие стандартов, Stage II ЕС
Напряжение 220-480 В 220-480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.13 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 268.5 дюймы 4.4 л
Степень сжатия 18.2:1 18.2:1
Воздухозабор С турбонаддувом С турбонаддувом
Топливная система Электронная (регулируемая) Электронная (регулируемая)
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 75.8 дюймы 1925 мм
Ширина — максимальная 44.1 дюймы 1120 мм
Высота — максимальная 53.6 дюймы 1361 мм

C4.4 (60Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Система охлаждения

  • Привод вентилятора, привод генератора переменного тока для зарядки аккумуляторной батареи
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитками
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Панель управления

  • GCCP 1.3

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Генератор оснащается стандартным топливным баком/основанием для открытой установки; основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)

Топливо

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем
  • Топливоподкачивающий насос

Генератор

  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • 12 выводов
  • Модуль регулирования нагрузки обеспечивает защиту двигателя при воздействии нагрузки, повышает способность двигателя воспринимать высокие нагрузки и снижает длительность восстановления
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • Защита класса IP23

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система управления — зависит от модели

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Клеммы питания

  • Шина

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки для крепления подъемного и транспортировочного оборудования
  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Опора

  • Резиновые изоляторы вибрации

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Краска – желтый цвет Caterpillar, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Двигатель и генератор переменного тока предварительно покрашены в желтый цвет Caterpillar

Пуск/зарядка

  • Стартер на 24 В
  • Аккумуляторные батареи

C4.4 (60Гц) Дополнительное оборудование

Выхлопные газы

  • Промышленные, бытовые и рассчитанные на применение в критически важных операциях глушители

Генератор

  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PMG) (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Противоконденсатный нагреватель

Система генератора

  • 3-фазная система считывания напряжения
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Вспомогательная обмотка рамы R
  • Схема стабилизации тока со сдвигом по фазе на 90 градусов
  • Генератор с рамой LC и прибрежной антикоррозионной защитой изоляции

Автоматические выключатели

  • Обновления автоматического выключателя — 4-полюсный автоматический выключатель до 250 А, 400 А и 630 А

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC
  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL

Панели управления

  • GCCP 1.3
  • Модуль разделения нагрузки
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Программное обеспечение дистанционного контроля
  • Местные и дистанционные сигнализаторы

Система охлаждения

  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Опции панели управления

  • Замыкание на землю (только двухпроводн.)
  • GCCP 1.3
  • Контакты без напряжения
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Нагреватель панели управления
  • Потенциометр регулировки частоты вращения
  • Потенциометр регулировки напряжения
  • Утечка тока в землю (только двухпроводн.)
  • Отключение при перегрузке с помощью выключателя

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядный генератор переменного тока
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядные устройства для аккумуляторной батареи
  • Негабаритные батареи

Кожухи

  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2
  • Кожух с шумоизоляцией уровня 1 (гальванизированный)
  • Комплектация для сдачи в аренду – Только вариант для аренды CAE

Европейская сертификация

  • Модификация стандартной установки для соответствия требованиям CE

Топливная система

  • Компактное основание на салазках для открытой установки
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Топливный бак с двойными стенками
  • Узкое основание бака для открытой установки
  • Основание на салазках для установок (агрегатов) с кожухом CALG
  • Предупреждение о высоком уровне топлива

Общая информация

  • Топливные баки с одинарными или двойными стенками, расположенные под рамой
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Сертификат CSA
  • Встроенные топливные баки с одинарными или двойными стенками
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Узкая, широкая или наклонная рама
  • Установка из списка UL 2200
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Шумоизолирующие кожухи, защищающие от атмосферных или температурных воздействий
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки

Сертификаты, признанные во всем мире

  • Сертификат для СНГ

Варианты монтажа

  • Снятие аккумуляторной батареи
  • Электронный регулятор
  • Глушитель для промышленного применения
  • Комплект для установки глушителя
  • Внешняя единая точка подъема — кожух

Специальная упаковка/проверки перед транспортировкой

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Общее — вспомогательное/прочее оборудование

  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)
  • Решетки, защищающие от ударов камней / переходный фланец радиатора
  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом

Узнайте результаты сравнения C4.4 (60Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка C4.4, вид сзади справа

Открытая установка C4.4, вид сзади слева

Открытая установка C4.4, вид спереди справа

Открытая установка C4.4, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Открытая установка C4.4, вид сзади справа
Открытая установка C4.4, вид сзади слева
Открытая установка C4.4, вид спереди справа
Открытая установка C4.4, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View