Грунтовой вибрационный каток CS11 GC

Грунтовые вибрационные катки CS11 GC Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с кабиной
24769 фунты
11235 кг
Ширина полосы уплотнения
84 дюймы
2134 мм
Полная мощность
112.4 л. с.
83.8 кВт

Обзор

Проверенная временем производительность и надежность

Грунтовые вибрационные катки Cat® CS11 GC идеально подходят для работы с зернистым грунтом, а также со связным грунтом при использовании дополнительного набора кулачковых обечаек. Надежная вибрационная система, выдающийся комфорт оператора и простота использования обеспечивают непрерывную экономичную работу с превосходящей ожидания производительностью.

Преимущества

Простота эксплуатации

Модель CP11 GC отличается простым в использовании интерфейсом оператора и отличной обзорностью земли и краев вальца. Функция автоматического включения/выключения вибрации помогает оператору поддерживать стабильность результатов работы.

Низкие эксплуатационные расходы

Экономичный режим, увеличенные межсервисные интервалы и не требующее ежедневного обслуживания сцепное устройство с герметизированными на весь срок службы подшипниками сводят к минимуму затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию.

Превосходная производительность уплотнения

Технологии уплотнения, функнции машины и различные варианты вальца

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Надежная мощность

Надежная мощность

        
  • Конструкция с одним ходовым насосом обеспечивает отличную способность преодоления уклонов.
  •     
  • Каток оснащен двигателем Cat® C4.4, который соответствует требованиям стандарта на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 Бразилии, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
  •     
  • Экономичный режим ограничивает частоту вращения двигателя и снижает расход топлива.
Комфортное и эргономичное рабочее место оператора

Комфортное и эргономичное рабочее место оператора

        
  • Рабочее место оператора на изолирующих опорах и резиновые напольные коврики снижают уровень шума и вибрации, обеспечивая комфорт во время работы.
  •     
  • Простые в использовании элементы управления сгруппированы по функциям, а большой дисплей отображает данные о производительности машины.
  •     
  • Сиденье, подлокотник и рулевая колонка регулируются для комфортной работы в течение дня.
  •     
  • Операторы защищены от воздействия окружающей среды стандартным солнцезащитным навесом либо устанавливаемыми по заказу навесом с конструкциями ROPS/FOPS или кабиной с климат-контролем, конструкциями ROPS/FOPS и откидными стеклянными окнами.
  •     
  • Стандартное регулируемое сиденье с виниловой обивкой можно заменить на подрессоренное сиденье с виниловой обивкой и подлокотником для повышения комфорта оператора. Для конфигурации с кабиной доступно сиденье "Делюкс" с высокой спинкой и пневматической подвеской. 
Средства обеспечения безопасности

Средства обеспечения безопасности

        
  • Наклонные ступени, поручни и противоскользящая поверхность обеспечивают устойчивость при подъеме на рабочее место оператора и спуске с него. 
  •     
  • Внутренние и внешние зеркала обеспечивают оператору широкий обзор рабочей площадки.
  •     
  • Обзорность можно улучшить за счет дополнительной камеры заднего вида с большим цветным сенсорным дисплеем для повышения осведомленности и безопасности оператора.
  •     
  • Дополнительный датчик присутствия оператора на сиденье и переключатель ремня безопасности.
Превосходная производительность уплотнения

Превосходная производительность уплотнения

        
  • Эксклюзивная конструкция с эксцентриковым грузом обеспечивает высокую надежность, плавность работы и низкий уровень шума, а интервал технического обслуживания составляет 3 года или 3000 часов.
  •     
  • Высокие статические линейные нагрузки и амплитуды.
  •     
  • Функция автоматической вибрации обеспечивает ровное высококачественное уплотнение без лишних усилий.
  •     
  • Повысьте универсальность вашей машины с гладким вальцом, добавив комплект овальных или квадратных кулачковых обечаек, который позволит уплотнять связный и полусвязный грунт.
  •     
  • Поставляемая на заказ комплектация вальца MicroVibe™ обеспечивает меньшую амплитуду по сравнению со стандартным вальцом для работы в чувствительных к вибрации условиях.
  •     
  • Модель CP11 GC можно перевести в более тяжелый класс для работы с большим типом задач и более толстыми слоями с помощью дополнительного комплекта грузов XT.
Технологии для повышения качества и производительности

Технологии для повышения качества и производительности

        
  • Поставляемые на заказ технологии Cat Compact помогут достигать необходимой степени уплотнения быстрее, равномернее и при минимальном числе проходов, сокращая потребление топлива, объем повторной работы и расход материалов. 
  •     
  • Эксклюзивная технология измерения мощности привода машины (MDP) выполняет расчеты на основе энергии и может использоваться на всех типах грунта как в статическом, так и в вибрационном режиме. 
  •     
  • Система измерения значения уплотнения (CMV) выполнена на основе акселерометра для сыпучих грунтов и выполняет измерения только после активации системы вибрации. 
Практически не требует обслуживания

Практически не требует обслуживания

        
  • Не требующее обслуживания сцепное устройство с герметизированными на весь срок службы подшипниками.
  •     
  • Доступные с уровня земли сервисные узлы для удобства обслуживания и отбора проб жидкостей.
  •     
  • Контролируйте состояние эксплуатационных жидкостей с помощью регулярного отбора проб, чтобы увеличить интервалы замены до 500 часов для моторного масла, 3000 часов для корпуса эксцентрикового груза и гидравлического масла, а также до 12 000 часов для охлаждающей жидкости.
  •     
  • Увеличенные интервалы технического обслуживания не только сокращают время простоя, но и уменьшают количество жидкости и фильтров, которые заменяются в течение срока службы машины.
  •     
  • VisionLink® позволяет исключить предположения из процесса управления всем парком техники (вне зависимости от размера парка или производителя оборудования*) путем предоставления информации о потребностях в техническом обслуживании, машино-часах, расположении, расходовании топлива, времени простоя, диагностических кодах и прочих данных на интерактивных информационных панелях мобильных устройств или ПК, помогая принимать обоснованные решения, которые снижают затраты, упрощают обслуживание и повышают уровень защищенности и безопасности на рабочем месте. 

* Доступность полей данных зависит от производителя оборудования и обеспечивается через интерфейс прикладного программирования (API).

Характеристики продукции CS11 GC

Эксплуатационная масса с кабиной 24769 фунты 11235 кг
Эксплуатационная масса — с навесом 24038 фунты 10904 кг
Эксплуатационная масса с открытой кабиной с навесом с конструкцией ROPS/FOPS 24430 фунты 11081 кг
Масса — валец с кабиной 13602 фунты 6170 кг
Масса — валец с навесом 13354 фунты 6058 кг
Масса — валец с открытой кабиной с навесом с конструкцией ROPS/FOPS 13507 фунты 6127 кг
Примечание (1) Эксплуатационная масса указана приблизительно и включает полностью заправленные баки эксплуатационных жидкостей и оператора весом 75 кг (165 фунтов). Масса кабины включает обогреватель и кондиционер. Эксплуатационная масса указана приблизительно и включает полностью заправленные баки эксплуатационных жидкостей и оператора весом 75 кг (165 фунтов). Масса кабины включает обогреватель и кондиционер.
Ширина полосы уплотнения 84 дюймы 2134 мм
Габаритная длина 18.7 фут 5.7 м
Габаритная ширина 7.5 фут 2.3 м
Максимальная высота 9.9 фут 3.03 м
Диаметр вальца 60.4 дюймы 1535 мм
Колесная база 9.8 фут 3 м
Ширина вальца 84 дюймы 2134 мм
Полная мощность 112.4 л. с. 83.8 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 111.3 л. с. 83 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 106.5 л. с. 79.4 кВт
Полезная мощность — SAE J1349:2011 105.3 л. с. 78.5 кВт
Примечание (1) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем и генератором. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем и генератором.
Модель двигателя Cat® C4.4 Cat® C4.4
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт MAR-1 Бразилии, эквивалентный стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС Стандарт MAR-1 Бразилии, эквивалентный стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Дорожный просвет 20.4 дюймы 518 мм
Минимальное расстояние от бордюра 19.4 дюймы 492 мм
Радиус поворота — внутренний край вальца 12.7 фут 3.9 м
Скорость хода — максимальная 6.8 миля/ч 11 км/ч
Статическая линейная нагрузка с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) или защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 154.8 фунт/дюйм 27.6 кг/см
Ширина полосы уплотнения 84 дюймы 2134 мм
Объем топливного бака 65.5 галл. (США) 248 л
Система охлаждения 4.9 галл. (США) 18.5 л
Моторное масло с фильтром 2.5 галл. (США) 9.5 л
Корпусы эксцентриковых грузов (комбинированные) 6.9 галл. (США) 26 л
Мост и бортовые редукторы 2.6 галл. (США) 10 л
Гидробак 6.1 галл. (США) 23 л
Возможность повторного использования 94% 94%
Диапазон регулирования частоты вибрации 23,3-30,5 Гц (1400-1830 виб/мин) 23,3-30,5 Гц (1400-1830 виб/мин)
Номинальная амплитуда — высокая 0.079 дюймы 2 мм
Номинальная амплитуда — низкая 0.039 дюймы 1 мм
Центробежная сила — максимальная 56200 фунты 250 кН
Центробежная сила — минимальная 33500 фунты 149 кН
Статическая линейная нагрузка с кабиной 161.9 фунт/дюйм 28.9 кг/см
Статическая линейная нагрузка — открытая платформа с солнцезащитным козырьком 159 фунт/дюйм 28.4 кг/см
Статическая линейная нагрузка — открытая платформа с конструкциями ROPS/FOPS 160.8 фунт/дюйм 28.7 кг/см
Частота вибрации — стандартная 30–33Гц 30–33Гц
Частота вибрации — стандартная 1800–1980виб/мин 1800–1980виб/мин
Частота вибрации— экономичный режим 28,6–30 Гц 28,6–30 Гц
Частота вибрации— экономичный режим 1716–1800 виб/мин 1716–1800 виб/мин
Шины 23,1x 26 23,1x 26

CS11 GC Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Навес с поручнями, напольным ковриком и внутренним зеркалом заднего вида
  • Регулируемое сиденье с виниловой обивкой
  • Рулевая колонка с регулируемым наклоном
  • Хорошо заметный ремень безопасности шириной 76 мм (3 дюйма)
  • Разъем питания, 12 В
  • Звуковой сигнал машины, звуковой сигнал заднего хода

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ

  • Гладкий валец
  • Картеры чечевицеобразных дебалансов
  • Двойная амплитуда, двойная частота
  • Функция автоматической вибрации
  • Задний регулируемый стальной скрепер

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  • VisionLink®

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Дизельный двигатель Cat® C4.4
  • Один насос системы хода
  • Топливный фильтр, водоотделитель, топливоподкачивающий насос, индикатор уровня воды
  • Система двойного торможения
  • Радиатор/охладитель гидравлического масла
  • Двухступенчатая гидрообъемная коробка передач
  • Дифференциал повышенного трения

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 120 А
  • Ток холодного пуска аккумуляторных батарей 900 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

ПРОЧЕЕ

  • Смотровые указатели уровня масла в гидросистеме и уровня охлаждающей жидкости в радиаторе
  • Клапаны для отбора проб моторного и гидравлического масел, а также охлаждающей жидкости по программе S·O·S℠
  • Рабочие фонари (2 передних, 2 задних)

CS11 GC Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Навес с конструкциями ROPS/FOPS, поручнями, напольным ковриком и внутренним зеркалом заднего вида
  • Кабина ROPS/FOPS с системой климат-контроля, напольным ковриком и наружными зеркалами заднего вида
  • Подрессоренное сиденье с виниловой обивкой
  • Сиденье "делюкс" с пневматической подвеской и высокой спинкой (кабина)
  • Противосолнечные козырьки и щитки для защиты от мусора (навес)
  • Опускающийся солнцезащитный экран (кабина)
  • Внутреннее зеркало заднего вида (кабина)
  • Наружные зеркала заднего вида (навес)
  • Камера заднего вида и дисплей с цветным сенсорным экраном
  • Переключатель ремня безопасности
  • Комплект для снижения уровня шума

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ

  • Комплект съемных овальных и квадратных кулачковых обечаек
  • MicroVibe™
  • Два регулируемых стальных скрепера
  • Два регулируемых полиуретановых скрепера

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  • Дистанционное отключение
  • Измерение на основе мощности привода (MDP)
  • Система измерения значения уплотнения — Compaction Meter Value (CMV)
  • Датчик скорости машины

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Защита коробки передач

ПРОЧЕЕ

  • Заполнение на заводе-изготовителе маслом для высоких температур окружающей среды
  • Шины с протекторами для слабых грунтов или с протекторами с грунтозацепами
  • Расширенный комплект осветительного оборудования (4 передних и 4 задних светильника)
  • Желтый проблесковый маячок
  • Комплект грузов XT

Узнайте результаты сравнения CS11 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Грунтовой вибрационный каток CS11 GC

Грунтовой вибрационный каток CS11 GC

Грунтовой вибрационный каток CS11 GC

Грунтовой вибрационный каток CS11 GC

Грунтовой вибрационный каток CS11 GC

Грунтовой вибрационный каток CS11 GC

Грунтовой вибрационный каток CS11 GC

Грунтовой вибрационный каток CS11 GC

Грунтовой вибрационный каток CS11 GC
Грунтовой вибрационный каток CS11 GC
Грунтовой вибрационный каток CS11 GC
Грунтовой вибрационный каток CS11 GC
Грунтовой вибрационный каток CS11 GC
Грунтовой вибрационный каток CS11 GC
Грунтовой вибрационный каток CS11 GC
Грунтовой вибрационный каток CS11 GC

Грунтовые вибрационные катки GC

Грунтовые вибрационные катки GC

360 View

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система измерения уплотнения— система на основе акселерометра, которая предоставляет показания жесткости материала. Эта система используется на грунтовых вибрационных катках с гладкими вальцами и двухвальцовых асфальтовых вибрационных катках. Она выполняет измерения только при активной системе вибрации и предоставляет безразмерную величину, полученную на основе зарегистрированных данных, которая обозначает жесткость композита.

Ознакомиться с технологиями

Система измерения мощности привода машины показывает значение жесткости грунта, сопоставляя уплотнение и сопротивление качению. Дополнительная система картографирования помогает оператору наблюдать за выполняемой работой, а также убедиться, что покрыта вся площадь рабочего участка, и проверять равномерность работы катка.

Ознакомиться с технологиями