Грунтовой вибрационный каток CP14

CP14 Грунтовые вибрационные катки Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с кабиной
32203 фунты
14607 кг
Ширина полосы уплотнения
84 дюймы
2134 мм
Полная мощность
157.6 л. с.
117.5 кВт

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Эффективная мощность

Эффективная мощность

        
  • В основе машины лежит система хода с двумя насосами. Два насоса специально предназначены для подачи гидравлической жидкости на двигатель привода вальца и двигатель заднего моста, за счет чего достигается превосходная способность преодоления уклонов и тяговое усилие при движении передним и задним ходом.
  •     
  • Каток оснащен двигателем Cat® C7.1, который соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
  •     
  • Экономичный режим ограничивает частоту вращения двигателя и снижает расход топлива.
  •     
  • Таймер выключения двигателя на холостом ходу позволяет сократить расход топлива и время простоя, выключая машину через предварительно заданное время работы на холостом ходу.
  •     
  • Регулируемый вентилятор охлаждения работает с минимально возможной частотой вращения для оптимального охлаждения.
  •     
  • Возможность установки планировочного отвала с болтовым креплением для повышения универсальности машины.
Выдающаяся производительность уплотнения

Выдающаяся производительность уплотнения

        
  • Высокие статические линейные нагрузки и амплитуды.
  •     
  • Эксклюзивная конструкция с эксцентриковым грузом обеспечивает высокую надежность, плавность работы и низкий уровень шума.
  •     
  • Автоматический контроль скорости хода и функций автоматической вибрации позволяют легко обеспечить равномерное высококачественное уплотнение.
  •     
  • Дополнительная функция регулировки частоты обеспечивает широкий диапазон частот для достижения максимальной эффективности уплотнения.
  •     
  • Уникальная овальная конструкция кулачков обеспечивает более высокую концентрацию по массе и более глубокое проникновение для увеличения усилия уплотнения. Доступна также версия с квадратными кулачками.
Безопасная и комфортная рабочая среда

Безопасная и комфортная рабочая среда

        
  • Дополнительная камера заднего вида с большим цветным сенсорным дисплеем улучшает обзорность для повышения осведомленности и безопасности оператора.
  •     
  • Поворотное сиденье со встроенным многофункциональным ЖК-дисплеем и панелью управления перемещается вместе с оператором.
  •     
  • Прекрасный обзор перед машиной и позади нее.
  •     
  • Низкий уровень шума и вибрации обеспечивает повышенный уровень комфорта и продуктивности работы оператора.
  •     
  • Операторы защищены от воздействия окружающей среды стандартным солнцезащитным навесом либо устанавливаемыми по заказу навесом с конструкциями ROPS/FOPS или кабиной с климат-контролем, конструкциями ROPS/FOPS и откидными стеклянными окнами.
Технологии для повышения качества и производительности

Технологии для повышения качества и производительности

        
  • Поставляемая на заказ технология Cat Compact поможет достигать необходимой степени уплотнения быстрее, равномернее и при минимальном числе проходов, сокращая потребление топлива, объем повторной работы и расход материалов. 
  •     
  • Эксклюзивная технология измерения мощности привода машины (MDP) выполняет расчеты на основе энергии и может использоваться на всех типах грунта.  
Практически не требует обслуживания

Практически не требует обслуживания

        
  • Не требующее обслуживания сцепное устройство с герметизированными на весь срок службы подшипниками.
  •     
  • Доступ к моторному отсеку и модулю охлаждения с уровня земли для удобства обслуживания и отбора проб жидкостей.
  •     
  • Контролируйте состояние эксплуатационных жидкостей с помощью регулярного отбора проб, чтобы увеличить интервалы замены до 500 часов для моторного масла, 3000 часов для корпуса эксцентрикового груза и гидравлического масла, а также до 12 000 часов для охлаждающей жидкости.
  •     
  • Увеличенные интервалы технического обслуживания не только сокращают время простоя, но и уменьшают количество жидкости и фильтров, которые заменяются в течение срока службы машины.
  •     
  • VisionLink® позволяет исключить предположения из процесса управления всем парком техники (вне зависимости от размера парка или производителя оборудования*) путем предоставления информации о потребностях в техническом обслуживании, машино-часах, расположении, расходовании топлива, времени простоя, диагностических кодах и прочих данных на интерактивных информационных панелях мобильных устройств или ПК, помогая принимать обоснованные решения, которые снижают затраты, упрощают обслуживание и повышают уровень защищенности и безопасности на рабочем месте. 

* Доступность полей данных зависит от производителя оборудования и обеспечивается через интерфейс прикладного программирования (API).
Устойчивое развитие

Устойчивое развитие

        
  • Двигатель Cat C7.1 соответствует стандартам на выбросы, эквивалентным Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
  •     
  • Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы* в пределах: 20% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты) и 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Подробности уточняйте у дилера Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250).
        *Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
  •     
  • Хорошо обученный оператор стоит инвестиций в него. Квалифицированные операторы улучшают конечный результат, максимально увеличивая производительность, избегая дорогостоящих простоев и поддерживая безопасность на рабочем месте, что может помочь повысить топливную эффективность и сократить выбросы парниковых газов.
  •     
  • Увеличенные интервалы технического обслуживания не только сокращают время простоя, но и позволяют уменьшить количество жидкости и фильтров, которые заменяются в течение срока службы машины. Интервалы замены увеличены до 500 часов для моторного масла, 3000 часов для корпуса эксцентрикового груза и гидравлического масла, а также до 12 000 часов для охлаждающей жидкости.
  •     
  • Производительность и безопасность можно повысить с помощью входящих в стандартную комплектацию и дополнительных камер, изображение с которых выводится на дисплеи в кабине.
  •     
  • Технологии Cat Compact помогут вам достигать необходимой степени уплотнения быстрее, более равномерно и при минимальном числе проходов, экономя топливо и сокращая повторные проходы и расход материалов.
  •     
  • Услуга Cat по плановому взятию проб масла (S•O•S℠) помогает выявить чрезмерный износ, загрязнение жидкостей или другие "невидимые" проблемы, которые могут сократить срок службы компонентов. Во многих случаях можно увеличить интервалы замены масла и охлаждающей жидкости, используя контроль эксплуатационных жидкостей. Для получения дополнительных сведений обратитесь к дилеру компании Cat или см. руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Характеристики продукции CP14

Эксплуатационная масса с кабиной 32203 фунты 14607 кг
Эксплуатационная масса — с навесом 30633 фунты 13895 кг
Эксплуатационная масса с открытой кабиной с навесом с конструкцией ROPS/FOPS 31019 фунты 14070 кг
Масса — валец с кабиной 20216 фунты 9170 кг
Масса — валец с навесом 19764 фунты 8965 кг
Масса — валец с открытой кабиной с навесом с конструкцией ROPS/FOPS 19886 фунты 9020 кг
Примечание (1) Эксплуатационная масса указана приблизительно и включает полностью заправленные баки эксплуатационных жидкостей и оператора весом 80 кг (176 фунтов). Масса кабины включает обогреватель и кондиционер. Эксплуатационная масса указана приблизительно и включает полностью заправленные баки эксплуатационных жидкостей и оператора весом 80 кг (176 фунтов). Масса кабины включает обогреватель и кондиционер.
Ширина полосы уплотнения 84 дюймы 2134 мм
Габаритная длина 19.8 фут 6.1 м
Габаритная длина с дополнительным отвалом 21.5 фут 6.5 м
Габаритная ширина 7.5 фут 2.3 м
Габаритная ширина с дополнительным отвалом 8.2 фут 2.5 м
Максимальная высота 10.2 фут 3.1 м
Диаметр вальца — по кулачкам 61 дюймы 1550 мм
Высота дополнительного отвала 26.9 дюймы 683 мм
Колесная база 9.5 фут 2.9 м
Полная мощность 157.6 л. с. 117.5 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 155.7 л. с. 116.1 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 131.7 л. с. 98.2 кВт
Полезная мощность — SAE J1349:2011 130.1 л. с. 97 кВт
Примечание (1) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем и генератором переменного тока. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем и генератором переменного тока.
Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Выбросы загрязняющих веществ Стандарты, эквивалентные Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС Стандарты, эквивалентные Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Частота вибрации — стандартная 1830 ВВМ 30.5 Гц
Диапазон регулирования частоты вибрации 23,3–30,5 Гц (1400–1830 виб/мин) 23,3–30,5 Гц (1400–1830 виб/мин)
Номинальная амплитуда — высокая 0.083 дюймы 2.1 мм
Номинальная амплитуда — низкая 0.039 дюймы 0.98 мм
Центробежная сила — максимальная 67653 фунты 301 кН
Центробежная сила — минимальная 31680 фунты 141 кН
Дорожный просвет 17.2 дюймы 436 мм
Минимальное расстояние от бордюра 19.6 дюймы 497 мм
Радиус поворота — внутренний край вальца 12.1 фут 3.7 м
Скорость хода — максимальная 7.1 миля/ч 11.4 км/ч
Объем топливного бака 63.9 галл. (США) 242 л
Система охлаждения 8.4 галл. (США) 31.9 л
Моторное масло с фильтром 4.6 галл. (США) 17.4 л
Корпусы эксцентриковых грузов (комбинированные) 6.9 галл. (США) 26 л
Мост и бортовые редукторы 6.3 галл. (США) 24 л
Гидробак 13.2 галл. (США) 50 л
Возможность повторного использования 97% 97%

CP14 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Открытая платформа со стальным навесом, поручнями, напольным ковриком и сиденьем с виниловой обивкой
  • Регулируемое сиденье с интегрированной консолью
  • ЖК-дисплей с антивандальной защитой
  • Рулевая колонка с регулируемым наклоном со встроенными подстаканниками
  • Система камеры заднего вида и дисплей с цветным сенсорным экраном
  • Хорошо заметный ремень безопасности шириной 50 мм (2 дюйма)
  • Разъем питания, 12 В
  • Звуковой сигнал машины, звуковой сигнал заднего хода

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ

  • Кулачковый валец с овальными или квадратными кулачками
  • Картеры чечевицеобразных дебалансов
  • Двойная амплитуда, единая частота
  • Функция автоматической вибрации
  • Два регулируемых стальных скрепера

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  • VisionLink®

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель Cat C7.1®
  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Трехскоростной переключатель дроссельной заслонки с поддержкой экономичного режима
  • Функция автоматического регулирования скорости (ASC)
  • Два ходовых насоса: один для привода вальца, один для заднего моста
  • Топливный фильтр, водоотделитель, топливоподкачивающий насос, индикатор уровня воды
  • Откидываемый радиатор/маслоохладитель гидросистемы
  • Система двойного торможения
  • Двухскоростная гидростатическая коробка передач
  • Дифференциал повышенного трения

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система, 24 В
  • Генератор переменного тока, 100 А
  • Ток холодного пуска аккумуляторных батарей 750 А

ПРОЧЕЕ

  • Запираемые корпус двигателя, бак гидравлической жидкости и топливный бак
  • Смотровые указатели уровня масла в гидросистеме и уровня охлаждающей жидкости в радиаторе
  • Клапаны для отбора проб моторного и гидравлического масел, а также охлаждающей жидкости по программе S·O·S℠
  • Галогенные фонари рабочего освещения (4)

CP14 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Открытая платформа ROPS/FOPS со стальным навесом, поручнями, напольным ковриком и сиденьем с виниловой обивкой
  • Кабина ROPS/FOPS с системой климат-контроля, сиденьем с тканевой обивкой и наружными зеркалами заднего вида
  • Солнцезащитный козырек (кабина)
  • Опускающийся солнцезащитный экран (кабина)

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ

  • Регулируемая частота
  • Планировочный отвал

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  • Измерение на основе мощности привода (MDP)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Защита коробки передач

ПРОЧЕЕ

  • Галогенные фонари рабочего освещения (8)
  • Желтый проблесковый маячок

Узнайте результаты сравнения CP14 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Грунтовой вибрационный каток CP14

Грунтовой вибрационный каток CP14

Грунтовой вибрационный каток CP14

Грунтовой вибрационный каток CP14

Грунтовой вибрационный каток CP14
Грунтовой вибрационный каток CP14
Грунтовой вибрационный каток CP14
Грунтовой вибрационный каток CP14

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система измерения мощности привода машины показывает значение жесткости грунта, сопоставляя уплотнение и сопротивление качению. Дополнительная система картографирования помогает оператору наблюдать за выполняемой работой, а также убедиться, что покрыта вся площадь рабочего участка, и проверять равномерность работы катка.

Ознакомиться с технологиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  CP14

Просмотреть дополнительные предложения