Грунтовой вибрационный каток CS12 GC

Грунтовые вибрационные катки CS12 GC Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с кабиной
27894 фунты
12653 кг
Ширина полосы уплотнения
84 дюймы
2134 мм
Полная мощность
111.3 л. с.
83 кВт

Обзор

Надежность и экономичная производительность грунтовых вибрационных катков GC превосходят ожидания.

Преимущества

Простота эксплуатации

CS12 GC отличается простотой эксплуатации благодаря удобному интерфейсу, отличному обзору и функции автоматического включения/выключения вибрации.

Низкие эксплуатационные расходы

До 18% ниже расход топлива в экономичном режиме, увеличенные интервалы технического обслуживания и не требующее обслуживания шарнирное сочленение рамы с подшипниками с заложенной на весь срок службы смазкой.

До 17% меньше проходов

Увеличенная амплитуда и статическая линейная нагрузка, универсальные наборы грузов XT и масштабируемые технологии уплотнения обеспечат улучшенное уплотнение на рабочей площадке.

Характеристики продукции CS12 GC

Эксплуатационная масса с кабиной 27894 фунты 12653 кг
Эксплуатационная масса с открытой кабиной с навесом с конструкцией ROPS/FOPS 27555 фунты 12499 кг
Эксплуатационная масса — с навесом 27163 фунты 12321 кг
Масса — валец с открытой кабиной с навесом с конструкцией ROPS/FOPS 17009 фунты 7715 кг
Масса — валец с навесом 16857 фунты 7646 кг
Масса — валец с кабиной 17104 фунты 7758 кг
Ширина полосы уплотнения 84 дюймы 2134 мм
Минимальное расстояние от бордюра 19.4 дюймы 492 мм
Дорожный просвет 20.4 дюймы 518 мм
Радиус поворота — внутренний край вальца 12.7 фут 3.9 м
Скорость хода — максимальная 6.8 миля/ч 11 км/ч
Статическая линейная нагрузка с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) или защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 154.8 фунт/дюйм 27.6 кг/см
Полная мощность 111.3 л. с. 83 кВт
Модель двигателя Cat C4.4 Cat C4.4
Полезная мощность — ISO 9249 106.5 л. с. 79.4 кВт
Полезная мощность — SAE J1349:2011 105.3 л. с. 78.5 кВт
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Габаритная длина 18.7 фут 5.7 м
Габаритная ширина 7.5 фут 2.3 м
Ширина вальца 84 дюймы 2134 мм
Максимальная высота 9.8 фут 3 м
Диаметр вальца 60.4 дюймы 1535 мм
Колесная база 9.8 фут 3 м
Номинальная амплитуда — высокая 0.079 дюймы 2 мм
Номинальная амплитуда — низкая 0.039 дюймы 1 мм
Центробежная сила — максимальная 56202 фунт-сила 250 кН
Центробежная сила — минимальная 33497 фунт-сила 149 кН
Частота вибрации— экономичный режим 1716–1800 виб/мин 1716–1800 виб/мин
Частота вибрации— экономичный режим 28,6–30 Гц 28,6–30 Гц
Частота вибрации — стандартная 30–33Гц 30–33Гц
Частота вибрации — стандартная 1800–1980виб/мин 1800–1980виб/мин
Объем топливного бака 65.5 галл. (США) 248 л
Шины 23,1x 26 23,1x 26

Узнайте результаты сравнения CS12 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Грунтовой вибрационный каток CS11 GC

Грунтовой вибрационный каток CS11 GC

Грунтовой вибрационный каток CS11 GC

10-15T Рекомендации по выбору грунтового вибрационного катка

CS12 GC

Грунтовой вибрационный каток CS11 GC
Грунтовой вибрационный каток CS11 GC
Грунтовой вибрационный каток CS11 GC
10-15T Рекомендации по выбору грунтового вибрационного катка
CS12 GC

Грунтовые вибрационные катки GC

Грунтовые вибрационные катки GC

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система измерения уплотнения— система на основе акселерометра, которая предоставляет показания жесткости материала. Эта система используется на грунтовых вибрационных катках с гладкими вальцами и двухвальцовых асфальтовых вибрационных катках. Она выполняет измерения только при активной системе вибрации и предоставляет безразмерную величину, полученную на основе зарегистрированных данных, которая обозначает жесткость композита.

Ознакомиться с технологиями

Система измерения мощности привода машины показывает значение жесткости грунта, сопоставляя уплотнение и сопротивление качению. Дополнительная система картографирования помогает оператору наблюдать за выполняемой работой, а также убедиться, что покрыта вся площадь рабочего участка, и проверять равномерность работы катка.

Ознакомиться с технологиями