Универсальный каток CB4.0 отлично подходит для выполнения различных задач.

CB4.0 Тандемные вибрационные катки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса
8157 фунты
3700 кг
Стандартная ширина уплотнения
51.2 дюймы
1300 мм
Полная мощность
49.1 л. с.
36.6 кВт

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Простота эксплуатации

  • Яркий ЖК-дисплей и светодиодные индикаторы пульта позволяют комфортно работать в любое время суток. Осветительные приборы для движения по дорогам и приборы рабочего освещения включают передние фары с указателями поворота, один задний фонарь рабочего освещения с указателями поворота и предупредительный маячок.
  • Мощные гидроцилиндры подъема позволяют проводить подъем и опускание силами одного человека без использования специального инструмента. Также доступна конфигурация с фиксированной конструкцией ROPS. Складной навес совместим как с фиксированной, так и со складной конструкцией ROPS.
  • Интерфейс с поддержкой нескольких языков может использоваться операторами различных национальностей. На дисплее могут отображаться: частота вращения коленчатого вала двигателя, уровень топлива, счетчик моточасов, температура охлаждающей жидкости, температура гидравлического масла и напряжение. На экране по умолчанию выводится следующая информация: частота вращения двигателя, уровень топлива, температура гидравлического масла и визуальные индикаторы уровня воды в системе распыления, индикатор экономичного режима, выбранные характеристики вальца, индикаторы освещения, настройки распыления воды, регулировки тягового усилия, индикаторы регенерации, стояночного тормоза и предупреждений.
  • Интуитивно понятная многофункциональная панель управления с противовандальной защитой помогает повысить производительность. Легкочитаемый жидкокристаллический дисплей и яркая светодиодная подсветка панели управления упрощают работу как в светлое, так и в темное время суток. Встроенная антивандальная крышка предотвращает внешнее повреждение экрана.
Cat

Оптимизированная мощность:

  • Две предлагаемые модели двигателя соответствуют местным требованиям по выбросам загрязняющих веществ. Электронный блок управления (ЭБУ) обеспечивает стабильный режим работы. Двигатель оснащен электрическим топливоперекачивающим насосом и топливным баком, обеспечивающим 12–14-часовой рабочий режим. С помощью многочисленных вариантов настройки частоты вращения коленчатого вала двигателя операторы могут адаптировать машину под конкретное применение и условия окружающей среды. Экологический режим снижает уровень потребления топлива максимум на 8% в зависимости от модели катка.
  • Система охлаждения обеспечивает возможность работы при 49 °C (120 °F) в условиях 80-процентной нагрузки. Двигатель вентилятора с гидроприводом позволяет изменять частоту вращения и снижает уровень шума.
  • Регулятор тяги доступен в конструкции крепления на пальцах, обеспечивающей быструю установку. Установка на уже работающие машины выполняется за один час.
Cat

Высокая производительность по уплотнению

  • Два режима частоты вибрации обеспечивают отличный уровень уплотнения и низкий уровень шума. Предусмотрена возможность выбора режима 55 Гц (3300 виб/мин), а также режима 48 Гц (2880 виб/мин).
  • Система вибрации оснащена функцией автоматического отключения вибрации в случае, если рычаг хода установлен в нейтральное положение. Система вибрации доступна для передних, задних или обоих вальцов. Вал эксцентриковых противовесов эксклюзивной конструкции обеспечивает быстрый запуск и остановку, а межсервисный интервал для подшипников составляет 3 года или 3000 часов.
  • Смещение вальца на 50 мм (2 дюйма) улучшает управляемость при работе рядом с бордюрами, одновременно охватывая большую поверхность.
Cat

Лучшая в классе система распыления воды

  • Подпружиненные скребки поддерживают вальцы в чистоте, равномерно распределяют воду и сокращают ее расход. Прочные выдвижные шарниры позволяют сохранять контакт с вальцом. Они втягиваются при движении по дороге во избежание необязательного износа. Скребки расположены впереди и позади каждого вальца.
  • Защита распылителя установлена для борьбы с ветром, а индикатор низкого уровня воды предупреждает оператора. Бак для воды объемом 308 л (81 галлон) обеспечивает более длительный интервал между заправками. Прерывистый и непрерывный режим повышают управляемость и эффективность. Тройная система фильтрации воды в баке (до водяного насоса) и распылительные форсунки повышают надежность. Возможность использования антифриза обеспечивает защиту в холодное время года, а единое отверстие для слива и фильтрации воды облегчает процедуру обслуживания.

Характеристики продукции CB4.0

Эксплуатационная масса 8157 фунты 3700 кг
Стандартная ширина уплотнения 51.2 дюймы 1300 мм
Минимальное расстояние от бордюра 20 дюймы 520 мм
Радиус поворота — внутренний край вальца 115.2 дюймы 2926 мм
Дорожный просвет 11.2 дюймы 284 мм
Статическая линейная нагрузка 80 фунт/дюйм 14.2 кг/см
Скорость хода — максимальная 8 миля/ч 13.5 км/ч
Полная мощность 49.1 л. с. 36.6 кВт
Модель двигателя C2.2 C2.2
Полезная мощность — ISO 9249 48 л. с. 35.8 кВт
Объем топливного бака 24 галл. (США) 91 л
Емкость бака системы распыления воды 81 галл. (США) 308 л
Габаритная длина 113 дюймы 2859 мм
Колесная база 80.7 дюймы 2050 мм
Габаритная ширина 55.1 дюймы 1400 мм
Диаметр вальца 31.5 дюймы 800 мм
Ширина вальца 51.2 дюймы 1300 мм
Центробежная сила на вальце — максимальная 7621 фунты 33.9 кН
Частота 55/48 Гц (3300/2800 виб/мин) 55/48 Гц (3300/2800 виб/мин)
Номинальная амплитуда — высокая 0.02 дюймы 0.5 мм

CB4.0 Стандартное оборудование

Кабина оператора

  • Конструкция ROPS, складная
  • Панель управления с ЖК-дисплеем и переключателем аварийного останова
  • Две розетки на 12 В
  • Звуковой сигнал машины, звуковой сигнал заднего хода

Система уплотнения

  • Складные скреперы
  • Выбор вибрации: спереди, сзади или оба варианта
  • Напорная система распыления с тройной фильтрацией и режимом тестирования

Силовая передача

  • Автоматический прогрев
  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Защита ремня двигателя
  • Топливный фильтр, водоотделитель, топливоподкачивающий насос, индикатор уровня воды
  • Включаемый по требованию вентилятор охлаждения с гидроприводом

Технология

  • Телематика — ProductLinkTM

Прочее

  • Антивандальная защита: капот, топливозаливная горловина и крышка органов управления с замками
  • Точки подъема и крепления машины
  • Сцепное устройство со смещением

CB4.0 Дополнительное оборудование

Кабина оператора

  • Регулируемое подрессоренное сиденье с датчиком присутствия оператора
  • Конструкция ROPS, фиксированная
  • Ремень безопасности — хорошо заметный, оранжевый, шириной 75 мм (3 дюйма)
  • Солнцезащитный навес
  • Сиденье — с боковым смещением
  • Два ходовых рычага

Система уплотнения

  • Покрытия из кокосового волокна
  • Обрезчик кромки готов
  • Набор антифриза для системы распыления воды
  • Набор балластировочных грузов — 400 кг (880 фунтов)

Силовая передача

  • Регулировка тягового усилия

Электрооборудование

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Светодиодные фары для движения по дорогам
  • Оранжевый проблесковый маячок

Прочее

  • Биоразлагаемое гидравлическое масло
  • Специальная краска

Узнайте результаты сравнения CB4.0 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Универсальный каток CB4.0

Универсальный каток CB4.0

Универсальный каток CB4.0

Таблица выбора универсальных катков

Универсальный каток CB4.0
Универсальный каток CB4.0
Универсальный каток CB4.0
Таблица выбора универсальных катков

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями