Грунтовой вибрационный каток CP13 GC

CP13 GC Грунтовые вибрационные катки Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с кабиной
27863 фунты
12639 кг
Ширина полосы уплотнения
84 дюймы
2134 мм
Полная мощность
112.4 л. с.
83.8 кВт

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Надежная мощность

Надежная мощность

        
  • Система хода с одним насосом идеально подходит для работы на ровных поверхностях и поверхностях с умеренным уклоном.
  •     
  • Каток оснащен двигателем Cat® C4.4, который соответствует требованиям стандарта на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 Бразилии, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
  •     
  • Экономичный режим ограничивает частоту вращения двигателя и снижает расход топлива.
Комфортное и эргономичное рабочее место оператора

Комфортное и эргономичное рабочее место оператора

        
  • Рабочее место оператора на изолирующих опорах и резиновые напольные коврики снижают уровень шума и вибрации, обеспечивая комфорт во время работы.
  •     
  • Простые в использовании элементы управления сгруппированы по функциям, а большой дисплей отображает данные о производительности машины.
  •     
  • Сиденье, подлокотник и рулевая колонка регулируются для комфортной работы в течение дня.
  •     
  • Операторы защищены от воздействия окружающей среды стандартным солнцезащитным навесом либо устанавливаемыми по заказу навесом с конструкциями ROPS/FOPS или кабиной с климат-контролем, конструкциями ROPS/FOPS и откидными стеклянными окнами.
  •     
  • Стандартное регулируемое сиденье с виниловой обивкой можно заменить на подрессоренное сиденье с виниловой обивкой и подлокотником для повышения комфорта оператора. Для конфигурации с кабиной доступно сиденье "Делюкс" с высокой спинкой и пневматической подвеской. 
Средства обеспечения безопасности

Средства обеспечения безопасности

        
  • Наклонные ступени, поручни и противоскользящая поверхность обеспечивают устойчивость при подъеме на рабочее место оператора и спуске с него. 
  •     
  • Внутренние и внешние зеркала обеспечивают оператору широкий обзор рабочей площадки.
  •     
  • Обзорность можно улучшить за счет дополнительной камеры заднего вида с большим цветным сенсорным дисплеем для повышения осведомленности и безопасности оператора.
  •     
  • Дополнительный датчик присутствия оператора на сиденье и переключатель ремня безопасности.
Превосходная производительность уплотнения

Превосходная производительность уплотнения

        
  • Эксклюзивная конструкция системы вибрации с чечевицеобразными дебалансами обеспечивает высокую надежность, плавность работы и низкий уровень шума, а интервал технического обслуживания составляет 3 года или 3000 часов.
  •     
  • Высокие статические линейные нагрузки и амплитуды.
  •     
  • Устанавливаемая на заказ система контроля сцепления обеспечивает лучшее сцепление на мягкой поверхности, например на песке или на рыхлых материалах. 
  •     
  • Функция автоматического включения/выключения вибрации позволяет водителю легко обеспечивать равномерное высококачественное уплотнение.
  •     
  • Валец оснащен овальными кулачками конической формы, уникальная конструкция которых обеспечивает большую глубину проникновения и более высокую концентрацию по массе для создания максимального усилия уплотнения. Доступна также версия с квадратными кулачками.
Технологии для повышения качества и производительности

Технологии для повышения качества и производительности

        
  • Поставляемые на заказ технологии Cat Compact помогут достигать необходимой степени уплотнения быстрее, равномернее и при минимальном числе проходов, сокращая потребление топлива, объем повторной работы и расход материалов. 
  •     
  • Эксклюзивная технология измерения мощности привода машины (MDP) выполняет расчеты на основе энергии и может использоваться на всех типах грунта как в статическом, так и в вибрационном режиме. 
Практически не требует обслуживания

Практически не требует обслуживания

        
  • Подшипники шарнирного соединения полурам с заложенной на весь срок службы смазкой не нуждаются в регулярном техническом обслуживании.
  •     
  • Доступные с уровня земли сервисные узлы для удобства обслуживания и отбора проб жидкостей.
  •     
  • Контролируйте состояние эксплуатационных жидкостей с помощью регулярного отбора проб, чтобы увеличить интервалы замены до 500 часов для моторного масла, 3000 часов для корпуса эксцентрикового груза и гидравлического масла, а также до 12 000 часов для охлаждающей жидкости.
  •     
  • Увеличенные интервалы технического обслуживания не только сокращают время простоя, но и уменьшают количество жидкости и фильтров, которые заменяются в течение срока службы машины.
  •     
  • VisionLink® позволяет исключить предположения из процесса управления всем парком техники (вне зависимости от размера парка или производителя оборудования*) путем предоставления информации о потребностях в техническом обслуживании, машино-часах, расположении, расходовании топлива, времени простоя, диагностических кодах и прочих данных на интерактивных информационных панелях мобильных устройств или ПК, помогая принимать обоснованные решения, которые снижают затраты, упрощают обслуживание и повышают уровень защищенности и безопасности на рабочем месте. 

* Доступность полей данных зависит от производителя оборудования и обеспечивается через интерфейс прикладного программирования (API).

Характеристики продукции CP13 GC

Эксплуатационная масса с кабиной 27863 фунты 12639 кг
Эксплуатационная масса — с навесом 27132 фунты 12307 кг
Эксплуатационная масса с открытой кабиной с навесом с конструкцией ROPS/FOPS 27524 фунты 12485 кг
Масса — валец с кабиной 17123 фунты 7767 кг
Масса — валец с навесом 16877 фунты 7655 кг
Масса — валец с открытой кабиной с навесом с конструкцией ROPS/FOPS 17030 фунты 7725 кг
Примечание (1) Эксплуатационная масса указана приблизительно и включает полностью заправленные баки эксплуатационных жидкостей и оператора весом 75 кг (165 фунтов). Масса кабины включает обогреватель и кондиционер. Эксплуатационная масса указана приблизительно и включает полностью заправленные баки эксплуатационных жидкостей и оператора весом 75 кг (165 фунтов). Масса кабины включает обогреватель и кондиционер.
Ширина полосы уплотнения 84 дюймы 2134 мм
Габаритная длина 18.7 фут 5.7 м
Габаритная ширина 7.5 фут 2.3 м
Максимальная высота 9.8 фут 3 м
Диаметр вальца — по кулачкам 60.9 дюймы 1549 мм
Колесная база 9.8 фут 3 м
Полная мощность 112.4 л. с. 83.8 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 111.3 л. с. 83 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 106.5 л. с. 79.4 кВт
Полезная мощность — SAE J1349:2011 105.3 л. с. 78.5 кВт
Примечание (1) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем и генератором переменного тока. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем и генератором переменного тока.
Модель двигателя Cat® C4.4 Cat® C4.4
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт MAR-1 Бразилии, эквивалентный стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС Стандарт MAR-1 Бразилии, эквивалентный стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Дорожный просвет 20.3 дюймы 516 мм
Минимальное расстояние от бордюра 19.5 дюймы 496 мм
Радиус поворота — внутренний край вальца 12.7 фут 3.9 м
Скорость хода — максимальная 6.8 миля/ч 11 км/ч
Объем топливного бака 65.5 галл. (США) 248 л
Система охлаждения 4.9 галл. (США) 18.5 л
Моторное масло с фильтром 2.5 галл. (США) 9.5 л
Корпусы эксцентриковых грузов (комбинированные) 6.9 галл. (США) 26 л
Мост и бортовые редукторы 2.6 галл. (США) 10 л
Гидробак 6.1 галл. (США) 23 л
Возможность повторного использования 95% 95%
Номинальная амплитуда — высокая 0.071 дюймы 1.8 мм
Номинальная амплитуда — низкая 0.035 дюймы 0.89 мм
Центробежная сила — максимальная 55932 фунты 249 кН
Центробежная сила — минимальная 33249 фунты 148 кН

CP13 GC Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Навес с поручнями, напольным ковриком и внутренним зеркалом заднего вида
  • Регулируемое сиденье с виниловой обивкой
  • Рулевая колонка с регулируемым наклоном
  • Хорошо заметный ремень безопасности шириной 76 мм (3 дюйма)
  • Разъем питания, 12 В
  • Звуковой сигнал машины, звуковой сигнал заднего хода

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ

  • Кулачковый валец с овальными или квадратными кулачками
  • Картеры чечевицеобразных дебалансов
  • Двойная амплитуда, двойная частота
  • Функция автоматической вибрации
  • Два регулируемых стальных скрепера

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  • VisionLink®

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель Cat® C4.4
  • Один насос системы хода
  • Топливный фильтр, водоотделитель, топливоподкачивающий насос, индикатор уровня воды
  • Экономичный режим
  • Радиатор/охладитель гидравлического масла
  • Система двойного торможения
  • Двухскоростная гидростатическая коробка передач
  • Дифференциал повышенного трения

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор переменного тока, 120 А
  • Ток холодного пуска аккумуляторных батарей 900 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

ПРОЧЕЕ

  • Смотровые указатели уровня масла в гидросистеме и уровня охлаждающей жидкости в радиаторе
  • Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·S℠): моторное масло, гидравлическое масло и охлаждающая жидкость
  • Шины с лапчатым протектором
  • Рабочие фонари (2 передних, 2 задних)

CP13 GC Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Навес с конструкциями ROPS/FOPS, поручнями, напольным ковриком и внутренним зеркалом заднего вида
  • Кабина ROPS/FOPS с системой климат-контроля, напольным ковриком и наружными зеркалами заднего вида
  • Подрессоренное сиденье с виниловой обивкой
  • Сиденье "делюкс" с пневматической подвеской и высокой спинкой (кабина)
  • Противосолнечные козырьки и щитки для защиты от мусора (навес)
  • Опускающийся солнцезащитный экран (кабина)
  • Внутреннее зеркало заднего вида (кабина)
  • Наружные зеркала заднего вида (навес)
  • Камера заднего вида и дисплей с цветным сенсорным экраном
  • Переключатель ремня безопасности
  • Комплект для снижения уровня шума

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  • Дистанционное отключение
  • Измерение на основе мощности привода (MDP)
  • Датчик скорости машины

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Базовая система регулировки тягового усилия
  • Улучшенная система регулировки тягового усилия
  • Защита коробки передач

ПРОЧЕЕ

  • Гидравлическое масло для высокой температуры окружающей среды (заводская заправка)
  • Расширенный комплект осветительного оборудования (4 передних и 4 задних светильника)
  • Желтый проблесковый маячок

Узнайте результаты сравнения CP13 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Грунтовой вибрационный каток CP13 GC

Грунтовой вибрационный каток CP13 GC

Грунтовой вибрационный каток CP13 GC

Грунтовой вибрационный каток CP13 GC

Грунтовой вибрационный каток CP13 GC

Грунтовой вибрационный каток CP13 GC

Грунтовой вибрационный каток CP13 GC

Грунтовой вибрационный каток CP13 GC
Грунтовой вибрационный каток CP13 GC
Грунтовой вибрационный каток CP13 GC
Грунтовой вибрационный каток CP13 GC
Грунтовой вибрационный каток CP13 GC
Грунтовой вибрационный каток CP13 GC
Грунтовой вибрационный каток CP13 GC

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система измерения мощности привода машины показывает значение жесткости грунта, сопоставляя уплотнение и сопротивление качению. Дополнительная система картографирования помогает оператору наблюдать за выполняемой работой, а также убедиться, что покрыта вся площадь рабочего участка, и проверять равномерность работы катка.

Ознакомиться с технологиями