745

745 Трехосные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C18
Cat® C18
Номинальная полезная нагрузка
45.2 т (США)
41 т
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE
33.4 ярды³
25.5 м³

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

        
  • Каждый двигатель Cat, соответствующий требованиям стандартов Tier 2 и Stage II, оснащен рядом проверенных компонентов электронной, топливной, воздушной систем и устройств обработки выхлопных газов. Использование правильной технологии, адаптированной для соответствующих условий работы, позволяет обеспечить следующие преимущества.
  •     
  • Проверенные электронные компоненты, топливо, воздух и дополнительное оборудование для обеспечения максимальной производительности, долговечности и контроля выбросов.
  •     
  • Дополнительная экономия топлива.
  •     
  • Сокращение затрат на техническое обслуживание.
  •     
  • Усовершенствованные платформы с форсунками MEUI-C рассчитаны на работу с повышенным давлением впрыска и гарантируют точное регулирование расхода топлива. Эти прочные форсунки обеспечивают ощутимое сокращение времени реакции при регулировании количества сажи.
  •     
  • Инновационное управление воздухообменом оптимизирует поток воздуха, мощность, эффективность и надежность.
  •     
  • Коробка передач Cat с переключением под нагрузкой высокой плотности (HDPS) с девятью передачами переднего и двумя передачами заднего хода специально разработана для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой и использует улучшенную стратегию электронного управления повышенной производительности (APECS) и электронную систему регулирования давления в муфтах (ECPC), что обеспечивает плавное переключение передач с улучшенными показателями ускорения и высокой производительностью*. Переключение передач специально настроено для работы муфты блокировки прямой передачи, что сокращает использование привода гидротрансформатора, помогая поддерживать показатели скорости движения и преодолеваемого подъема.
  •     
  • Гидротрансформатор увеличенной мощности обеспечивает максимальную передачу мощности двигателя для силовой передачи.
  •     
  • Компрессионный тормоз двигателя улучшает скорость отклика на замедление и повышает мощность замедления.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

  • Усовершенствованная автоматическая система контроля тяги (AATC) динамически задействует межколесные и межосевые блокировки дифференциала на ходу. Это освобождает оператора от ручного управления, позволяя сосредоточиться на вождении, погрузке или разгрузке. Датчики отслеживают скорость движения машины и частоту вращения колес, мгновенно передавая информацию в условиях высокого сопротивления качению. Работа выполняется плавно и без рывков, что устраняет проскальзывание колес и обеспечивает максимальное тяговое усилие и производительность.
  • Муфты автоматически отключаются, когда этого требуют условия грунта, чтобы увеличить эффективность рулевого управления или движения по неровной поверхности.
  • Улучшенная система автоматического регулирования тяги (AATC) предотвращает неправильное использование колес и трансмиссии, а также снижение эффективности, вызванное некорректным ручным управлением муфтами дифференциала, и сокращает износ шин.
  • Автоматическое управление замедлителем (ARC) автоматизирует использование замедлителя. Как и система AATC, данная система отслеживает ряд рабочих параметров машины. При необходимости компрессионный тормоз двигателя включается автоматически для управления скоростью при движении под уклон. Данная система помогает предотвратить превышение максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя, повышая безопасность эксплуатации машины и сокращая длительность цикла и при этом сохраняя гибкость ручного управления.
  • Новая система управления подъемником с приводом Assisted Hoisting Control автоматизирует функцию выгрузки. Нажмите на новый переключатель подъема/опускания кузова, и машина задействует рабочие тормоза, включит нейтральную передачу и поднимет кузов с требуемой частотой вращения двигателя. Опускание самосвального кузова осуществляется таким же образом, нажмите переключатель и машина опустит кузов, установив его в плавающее положение.
КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

        
  • Все три оси оснащены качающимися А-образными рамами с боковой соединительной тягой, обеспечивающими устойчивость. Уверенная работа на производственной скорости практически без ударных нагрузок на компоненты самосвала.
  •     
  • Передняя подвеска качающаяся, контролируется цилиндрами низкого давления большого диаметра и обеспечивает плавность движения. А-образная рама с боковой тягой контролируется боковое перемещение и способствует обеспечению устойчивости.
  •     
  • Задняя подвеска включает ходовую балку и долговечные опоры подвески, оптимизирующие движение и удержание груза.
  •     
  • Новые полностью закрытые системы дисковых тормозов мокрого типа внутри осей предотвращают загрязнение, продлевая срок службы машины и обеспечивая бесперебойную работу.
  •     
  • Система помощи при трогании на подъеме предотвращает откатывание машины назад на уклонах. Если оператор останавливает машину на уклоне, снимая ногу с педали рабочего тормоза, рабочие тормоза будут поддерживаться в рабочем состоянии в течение нескольких секунд для предотвращения скатывания машины назад.
  •     
  • Тормоз в режиме ожидания включает рабочие тормоза при выборе нейтральной передачи, позволяя быстро и легко управлять машиной в зоне погрузки или разгрузки.
КОМФОРТ ОПЕРАТОРА И УПРАВЛЯЕМОСТЬ

КОМФОРТ ОПЕРАТОРА И УПРАВЛЯЕМОСТЬ

  • Просторная кабина обеспечивает комфорт на протяжении всей рабочей смены, а уровень шума в ней на 7 дБ ниже по сравнению с предыдущей моделью.
  • Уникальное сочетание рычага подъемника/переключения передач интуитивно понятно в использовании и сокращает время цикла благодаря уменьшению количества движений, необходимых для управления.
  • Сиденье тренера/пассажира имеет мягкую обивку, спинку и широкий ремень безопасности с инерционной катушкой, обеспечивающий безопасность и удобство во время движения.
  • Новый вместительный боковой ящик для хранения подогревается и охлаждается системой ОВКВ.
  • Сиденье с пневматической подвеской с увеличенным диапазоном регулировок обеспечивает повышенный комфорт оператора. Изоляция движения в продольном направлении значительно снижает горизонтальные вибрации и толчки. Каждый оператор сможет отрегулировать сиденье под себя, чтобы обеспечить комфорт и удобство управления на протяжении рабочей смены.
  • Стандартная система охлаждения/обогрева обеспечивает комфорт в любых условиях.
  • Дополнительный четырехточечный ремень безопасности позволяет оператору удерживаться на месте и чувствовать себя комфортно при движении по пересеченной местности.
  • Применяется встроенная круговая панель, поэтому становится проще контролировать и работать со всеми датчиками и органами управления. Улучшенная управляемость и надежность промышленной машины, которые клиенты ожидают от компании Caterpillar.
  • Обновленный дисплей с сенсорным экраном, установленный на приборной панели, позволяет оператору контролировать и регулировать различные уровни производительности машины и состояние машины, а также просматривать разные предупреждающие сообщения. В частности, дисплей выводит такие данные, как параметры конфигурации, общие часы работы машины и оператора, информацию о сервисном обслуживании, различные параметры состояния машины, информацию о полезной нагрузке (при наличии), данные системы стабилизации и видеоданные от камеры заднего обзора.
  • С помощью дополнительной оснащенной Bluetooth™ мультимедийной системы можно совершать звонки и отвечать на них.
ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

  • Передняя полурама с коробчатым сечением способна выдерживать скручивающие нагрузки. Конструкция рамы способствует снижению нагрузки на сцепное устройство и позволяет оптимизировать геометрию подвески.
  • Задняя рама отличается двойной коробчатой конструкцией, минимизирующей точки напряжения иувеличивающей срок службы.
  • Шарнирная сцепка обеспечивает возможность углового поворота самосвала, а полная подвижность сцепки способствует тому, что при движении по неровной поверхности все колеса имеют контакт с грунтом.
  • Испытанная на практике двухэлементная конструкция сцепного устройства имеет прочную литую стальную головку, которая болтами крепится к усиленным кованым патрубкам из стали.
  • Конструкция самосвального кузова предусматривает большую целевую зону для обеспечения постоянной грузоподъемности, что увеличивает производительность. Особая конструкция кузова способствует выгрузке материала, помогая достичь максимальной производительности и избежать скопления остатков в кузове.
  • Выходной редуктор отбора мощности передает крутящий момент на тягач и прицеп, он оснащен муфтой блокировки дифференциала мокрого типа, обеспечивающей оптимальное сцепление на рыхлых грунтах.
  • Гидравлическая тормозная система полной мощности включает герметичные маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с многопластинчатыми дисками с раздельными передним и задним контурами и гидроаккумуляторами. Данная двухконтурная система торможения в режиме полного привода гарантирует эффективность торможения, необходимую для обеспечения максимальной производительности.
  • Стояночный тормоз с пружинным включением и гидравлическим отключением расположен на среднем мосту в поднятом положении.
ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСПЕШНО РАБОТАТЬ

ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСПЕШНО РАБОТАТЬ

  • Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и дает важную информацию о работе машины или парка техники. Система отслеживает местоположение, часы работы, расход топлива, производительность, время простоя и диагностические коды с помощью работающего в режиме реального времени интерфейса VisionLink, что позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, максимизирующие эффективность, улучшающие производительность и снижающие расходы.
  • Система Cat Production Measurement позволяет определять полезную нагрузку из кабины с целью максимального повышения эффективности и производительности на рабочей площадке. Операторы могут просматривать данные о загрузке в режиме реального времени на встроенном дисплее и точно узнавать о достижении требуемого значения. Кроме того, внешние сигнализаторы полезной нагрузки, расположенные на четырех углах кабины, сообщают оператору погрузчика о необходимости прекращения загрузки, тем самым предотвращая перегрузку машины. Операторы могут получать данные о ежедневной производительности, не покидая кабины, а также имеют быстрый доступ к данным о полезной нагрузке самосвала, количестве рейсов с грузом, продолжительности циклов и общей информации за рабочий день. При помощи технологийLINK можно также получить дистанционный доступ к этой информации.
  • Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist предупреждает водителя, если во время работы, движения или опрокидывания кузова машина наклоняется под критическим углом. При использовании функции ассистента подъема кузова, машина прекратит подъем кузова и подаст визуальный и звуковой предупредительный сигнал. Система независимо отслеживает углы наклона тягача и прицепа, а также угол уклона. Благодаря чему повышается осведомленность водителя относительно устойчивости машины во время работы. Все случаи опрокидывания тягача и/или прицепа регистрируются и выводятся с помощью VisionLink.

Характеристики продукции 745

Модель двигателя Cat® C18 Cat® C18
Полная мощность (SAE J1995) 511 л. с. 381 кВт
Полезная мощность (SAE J1349) 496 л. с. 370 кВт
Мощность двигателя (ISO 14396) 504 л. с. 376 кВт
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1106 дюймов³ 18.1 л
Примечание (1) Объявленная мощность проверена при 1,700 об/мин. Объявленная мощность проверена при 1,700 об/мин.
Примечание (2) Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (3) Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на минимальной частоте вращения. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на минимальной частоте вращения.
Примечание (4) Полезная мощность, измеренная согласно требованиям стандарта SAE при вращающемся с максимальной частотой вентиляторе охлаждения, составляет 348кВт (467 л. с.). Полезная мощность, измеренная согласно требованиям стандарта SAE при вращающемся с максимальной частотой вентиляторе охлаждения, составляет 348кВт (467 л. с.).
Примечание (5) Доступны два варианта двигателя по выбросам: 1. Конфигурация, соответствующая стандартам на выбросы загрязняющих веществ Brazil MAR-1, эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. 2. Несертифицированная конфигурация, соответствующая стандартам Tier 2 EPA США и Stage II ЕС. Доступны два варианта двигателя по выбросам: 1. Конфигурация, соответствующая стандартам на выбросы загрязняющих веществ Brazil MAR-1, эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. 2. Несертифицированная конфигурация, соответствующая стандартам Tier 2 EPA США и Stage II ЕС.
Уменьшение номинальной мощности можно не учитывать при эксплуатации машины на высоте до 10000 фут 3050 м
Полный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1995) 1931 фунт-сила-фут 2618 Н·м
Полезный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1349) 1887 фунт-сила-фут 2558 Н·м
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту двигателя 1200 об/мин 1200 об/мин
Модель двигателя — Соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС Cat C18 Cat C18
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 2/Stage II. Соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 2/Stage II.
Номинальная полезная нагрузка 45.2 т (США) 41 т
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE 33.4 ярды³ 25.5 м³
Геометрическая 26 ярды³ 19.9 м³
Вместимость с "шапкой", с задним бортом и уклоном 2:1 по SAE 35.7 ярды³ 27.3 м³
Геометрическая вместимость с задним бортом 27.3 ярды³ 20.9 м³
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации. • В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430), содержится 1,1 кг (2,4 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 1,716 метр. тонны (1,891 ам. тонны). Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации. • В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430), содержится 1,1 кг (2,4 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 1,716 метр. тонны (1,891 ам. тонны).
1-я передача переднего хода 3.8 миля/ч 6.1 км/ч
2-я передача переднего хода 5 миля/ч 8.1 км/ч
3-я передача переднего хода 7 миля/ч 11.2 км/ч
4-я передача переднего хода 8.8 миля/ч 14.1 км/ч
5-я передача переднего хода 11.6 миля/ч 18.7 км/ч
6-я передача переднего хода 14.2 миля/ч 22.9 км/ч
7-я передача переднего хода 19.6 миля/ч 31.5 км/ч
8-я передача переднего хода 23.5 миля/ч 37.9 км/ч
9-я передача переднего хода 34 миля/ч 54.8 км/ч
1-я передача заднего хода 4 миля/ч 6.4 км/ч
2-я передача заднего хода 9.1 миля/ч 14.6 км/ч
Внутри кабины 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Примечание (1) Заявленный уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 72 дБ(A) при измерении уровня шума для закрытой кабины в соответствии с методикой ISO 6396:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения. Уровень шума может изменяться при различных значениях частоты вращения вентилятора системы охлаждения. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Заявленный уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 72 дБ(A) при измерении уровня шума для закрытой кабины в соответствии с методикой ISO 6396:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения. Уровень шума может изменяться при различных значениях частоты вращения вентилятора системы охлаждения. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание.
Примечание (2) При продолжительной работе в открытой или неправильно эксплуатируемой кабине, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха. При продолжительной работе в открытой или неправильно эксплуатируемой кабине, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха.
Передний мост — без груза 42285 фунты 19180 кг
Центральный мост — без груза 15653 фунты 7100 кг
Задний мост — без груза 15058 фунты 6830 кг
Общая масса — без груза 72995 фунты 33110 кг
Передний мост — с номинальной нагрузкой 12963 фунты 5880 кг
Центральный мост — с номинальной нагрузкой 38713 фунты 17560 кг
Задний мост — с номинальной нагрузкой 38713 фунты 17560 кг
Общая масса — с номинальной нагрузкой 90389 фунты 41000 кг
Передний мост — с грузом 55248 фунты 25060 кг
Центральный мост — с грузом 54366 фунты 24660 кг
Задний мост — с грузом 53771 фунты 24390 кг
Общая масса — с грузом 163384 фунты 74110 кг
Тип Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю
Прямая лопата 0.28 дюймы 7 мм
Желоб 0.55 дюймы 14 мм
В поперечном направлении 0.43 дюймы 11 мм
Базовый 0.55 дюймы 14 мм
Подъем (ручной режим) 12 с 12 с
Подъем (автоматический) 13 с 13 с
Опускание (ручной режим) 10 с 10 с
Опускание (автоматическое) 10 с 10 с
Топливный бак 145.3 галл. (США) 550 л
Система охлаждения 23.7 галл. (США) 90 л
Бак системы охлаждения тормозов 17.7 галл. (США) 67 л
Гидравлическая система рулевого управления/подъемника 36.9 галл. (США) 140 л
Картер двигателя 13.7 галл. (США) 52 л
Коробка передач – OTG 19.8 галл. (США) 75 л
Оси – каждая 15.8 галл. (США) 60 л
Тормоза ISO 3450 — 2011 ISO 3450 — 2011
Кабина — конструкция защиты оператора от падающих предметов ISO 3449 Уровень II ISO 3449 Уровень II
Кабина — конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471 — 2008 ISO 3471 — 2008
Рулевое управление ISO 5010 — 2019 ISO 5010 — 2019
Характеристики поворота – угол поворота – влево/вправо 45° 45°
Характеристики поворота – радиус поворота, согласно SAE 340 дюймы 8625 мм
Характеристики поворота – габаритный радиус 356 дюймы 9082 мм
Характеристики поворота – внутренний радиус 174 дюймы 4413 мм
Характеристики поворота – ширина проезда 233 дюймы 5917 мм
Примечание Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 29.5R25. Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 29.5R25.
Время поворота рулевого колеса от упора до упора 4,8 с при 60 об/мин 4,8 с при 60 об/мин
Гидравлический экскаватор: 390 — число рабочих циклов 4 4
Гидравлический экскаватор: 374 — число рабочих циклов 5 5
Колёсный погрузчик: 982 — число рабочих циклов 4 4
Колёсный погрузчик: 980 — число рабочих циклов 4-5 4-5
Колёсный погрузчик: 972 — число рабочих циклов 4-5 4-5
Примечание Оптимальное совпадение параметров систем обеспечивает существенное увеличение производительности. Правильный подбор погрузочных и транспортировочных машин позволяет повысить производительность и сократить издержки в расчете на единицу объема перемещенного материала. Оптимальное совпадение параметров систем обеспечивает существенное увеличение производительности. Правильный подбор погрузочных и транспортировочных машин позволяет повысить производительность и сократить издержки в расчете на единицу объема перемещенного материала.

745 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Зеркала: наружные
  • Сиденья
    – Полностью регулируемое сиденье с пневматической подвеской
    – Сиденье инструктора с подушкой и поясным ремнем
  • Оконные стекла
    – Многослойные и затемненные (передние)
    – Закаленные и затемненные (задние и боковые)
  • Регулируемые вентиляционные воздуховоды
  • Система контроля эксплуатации машины
    – Сигнальная лампа
    – Датчик давления масла в двигателе
    – Основная система рулевого управления
    – Указатели левого и правого поворота
    – Дальний свет
    – Датчик температуры охлаждающей жидкости
    – Тахометр
    – Стояночный тормоз
    – Датчик уровня топлива
    – Температура масла коробки передач
    – Тормозная система
    – Функция фиксации передачи
    – Управление подъемником
    – Гидросистема
    – Система зарядки
    – Замедлитель
    – Датчик неисправности коробки передач
    – Система регулирования тяги
    – Лампа проверки двигателя
  • Система кондиционирования воздуха
  • Солнцезащитный козырек
  • Жидкокристаллический дисплей (LCD):
    — Аварийный индикатор
    — Выбранная передача и направление
    — Скорость или автоматическое переключение
    — Просмотр руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию (OMM)
    — Неисправность основной системы рулевого управления
    — Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
    — Неисправность вспомогательного рулевого управления
    — Фильтр регенерации дизельного сажевого фильтра (DPF)
    — Включение источника питания вспомогательного рулевого управления
    — Счетчик мото-часов
    — Включение замедлителя
  • Вспомогательная система рулевого управления — электрогидравлическая
  • Оконные шторки
  • Открывающиеся боковые окна, затемненные
  • Дисплей с сенсорным экраном, на который выводятся видеоданные от камеры
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной, с прерывистым режимом работы (передний)
  • Два ремня безопасности, с инерционной катушкой
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса
  • Отопитель и оттаиватель с четырехскоростным вентилятором
  • Комбинированный рычаг управления подъемником и выбором передачи
  • Места для хранения
    – Подстаканник
    – Разъем для фляжки
    – Отсек для хранения вещей под сиденьем
    – Карман в двери
    – Отсек для хранения вещей за сиденьем
    – Крючок для одежды

ТЕХНОЛОГИЯ

  • Product Link PLE643, сотовая связь
  • Система Cat® Detect с функцией стабилизации Stability Assist

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Система шумоподавления (входит в стандартную комплектацию в некоторых странах*)
    * Страны ЕАСТ — это страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария, Турция и Великобритания.
  • Брызговики: закрепленные на арке колеса и кузове, с возможностью фиксации при транспортировке
  • Клапаны для взятия проб масла по программе S·O·S
  • Защита от вандализма: запирающиеся крышки

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Аккумуляторные батареи (две), не требующие технического обслуживания
  • Электрическая система: 24 В, трансформатор 24–12 В, 5 А
  • Кнопка звукового сигнала
  • Осветительные приборы
    – Внутреннее освещение кабины
    – Две передние фары
    – Два габаритных фонаря
    – Два фонаря заднего хода
    – Рабочее освещение
    – Два стоп-сигнала и задних габаритных фонаря
    – Передние и задние указатели поворота
  • Главный выключатель массы электросистемы
  • Вынесенная розетка для запуска (кабели не входят в комплект поставки)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Автоматическая коробка передач с девятью передачами переднего и двумя передачами заднего хода
  • Двигатель Cat C18
  • Дифференциал: в стандартной комплектации с автоматической блокировкой межколесного дифференциала и дифференциала промежуточного моста
  • Герметичные маслоохлаждаемые тормоза с двойным контуром— все колеса
  • Замедлитель: компрессионный тормоз двигателя и гидравлика
  • Три моста, привод на шесть колес

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Сигнализация заднего хода
  • Камера заднего вида
  • Кабина с конструкцией защиты при опрокидывании/конструкцией для защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS)

ЗАЩИТА

  • Заднее стекло
  • Радиатор
  • Картер двигателя
  • Защита от высыпания из передней части самосвального кузова, составная часть изготовленного кузова

745 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Инфракрасные стекла для защиты кабины от высокой температуры окружающей
  • Сиденье с подогревом/охлаждением
  • Зеркала с подогревом и электроприводом
  • Ремень безопасности для сиденья оператора, четырехточечный
  • Стереосистема с интерфейсом Bluetooth® и радиоприемником
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной (задний)

ТЕХНОЛОГИЯ

  • Система контроля Cat Payload
  • Противоугонная система машины (MSS)
  • Product Link PLE683, сдвоенный режим

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Проблесковый светодиодный маячок
  • Впрыск эфира
  • Обогреватель блока цилиндров двигателя
  • Светодиодные фонари рабочего освещения, установленные на крыше
  • Оборудование для холодного запуска двигателя

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Установка автоматической системы смазки подшипников
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Стандартная колесная база с пустым шасси (без кузова)
  • Удлиненная колесная база с пустым шасси (без кузова)
  • Подготовка к установке заднего борта
  • Футеровка кузова
  • Охлаждающая жидкость для работы в условиях низких температур –51°C (–60 °F)
  • Кузов, обогреваемый выхлопными газами
  • Система быстрой заправки топлива
  • Присадка для топлива — для защиты от парафинизации
  • Задний борт
  • Широкие шины 875/65 R29

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist повышает осведомленность об устойчивости машины и предупреждает водителя, если машина наклоняется под критическим углом. Это обеспечивает безопасность и бесперебойную работу.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система измерения производительности Cat® Production Measurement анализирует полезную нагрузку в режиме реального времени, помогая операторам оптимизировать транспортировку материала и увеличить производительность. С помощью автоматического контроля местонахождения руководители объектов могут следить за перемещением материала и показателями эффективности. Это позволяет управлять производительностью, повышает эффективность на рабочей площадке и снижает расходы.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 745 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 745

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 745

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 745

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 745

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 745

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 745
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 745
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 745
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 745
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 745

360 View
360 View

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели 745.

Начать 745 просмотр
close

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  745

Просмотреть дополнительные предложения