730 EJ

Трехосные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 730 EJ

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C13A
Cat® C13A
Номинальная полезная нагрузка
30 т (США)
27.1 т
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE
22.1 ярды³
16.9 м³

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ НА ПРАКТИКЕ

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ НА ПРАКТИКЕ

        
  • Двигатель Cat C13A обеспечивает высокую надежность машины при выполнении различных видов работ.
  •     
  • Система управления дроссельной заслонкой с учетом рельефа сглаживает подачу топлива на неровной местности для повышения плавности хода.
  •     
  • Повышенная надежность достигается за счет унификации и простоты конструкции, обеспечивающей длительный ресурс до капитального ремонта.
  •     
  • Минимальное влияние системы снижения токсичности отработавших газов обеспечивает отличную приемистость и высокую мощность.
  •     
  • Компрессионный тормоз двигателя улучшает динамические характеристики и увеличивает тормозное усилие для контролируемого движения на спусках.
РАСШИРЬТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

РАСШИРЬТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

        
  • Самосвал может принудительно разгружать и распределять материал в движении, сокращая необходимость в дополнительном оборудовании для распределения и бульдозерных работ. Принудительная выгрузка "в движении" сокращает длительность рабочих циклов.
  •     
  • Принудительная разгрузка материала без поднимания кузова помогает сохранить устойчивость, распределять материал на наклонных поверхностях, боковых уклонах и рыхлых, мягких грунтах, особенно полигонах для закладки отходов.
  •     
  • Самосвал может выполнять принудительную разгрузку в зонах с ограничением по высоте, таких как участки с низким расположением воздушных кабелей, а также шахты и туннели.
  •     
  • Конструкция кузова почти полностью предотвращает налипание материала на кузов, что повышает производительность, топливную экономичность и сокращает расходы на тонну перемещаемого материала.
  •     
  • Пластина выталкивателя выполнена из высокопрочной стали с применением той же технологии, которая уже испытана на колесных тракторных скреперах Cat.
  •     
  • Трехступенчатый высокоскоростной цилиндр двойного действия специально разработан для горизонтальной установки и выполнения плавной принудительной выгрузки материала.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕННОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕННОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

        
  • Все узлы и компоненты прошли всесторонние испытания и подтверждены опытом эксплуатации.
  •     
  • Усовершенствованная подвеска обеспечивает возможность движения с повышенной скоростью по пересеченной местности, эффективно смягчая ударные нагрузки.
  •     
  • Передняя подвеска имеет угол качания ±6 градусов для обеспечения плавности хода.
  •     
  • Рамы спроектированы для восприятия крутящих моментов, снижения напряжений в зоне сцепного устройства и оптимизации геометрии подвески.
  •     
  • Рамы изготавливаются с применением роботизированной сварки для обеспечения максимальной прочности.
  •     
  • Система защиты при переключении направления движения защищает трансмиссию при быстром переключении с заднего хода на передний или с переднего на задний.
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

        
  • Улучшенная система автоматического контроля сцепления (AATC) снижает пробуксовку колес, обеспечивая максимальное сцепление и производительность. Система полностью автоматизирована и не требует вмешательства оператора.
  •     
  • Система автоматического управления замедлителем (ARC) управляет работой замедлителя без участия оператора. Полностью автоматический режим работы в течение всего времени эксплуатации.
  •     
  • Система автоматического управления подъемником обеспечивает автоматическую разгрузку материала.
  •     
  • Комбинированный рычаг управления выгрузкой и трансмиссией, эксклюзивная разработка Caterpillar, объединяет несколько органов управления на рычаге трансмиссии, включает стояночный тормоз и сокращает количество действий оператора до 50%.
МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

        
  • Экономичный режим работы снижает расход топлива без потери производительности и активируется нажатием одной кнопки.
  •     
  • Конструкция машины обеспечивает улучшенную топливную экономичность при снижении затрат на техническое обслуживание, сохраняя высокую мощность и динамические характеристики.
  •     
  • Усовершенствованные платформы с топливными форсунками с механическим приводом и электронным управлением (MEUI)™C рассчитаны на работу с повышенным давлением впрыска и гарантируют точное регулирование расхода топлива.
КОМФОРТНАЯ РАБОТА

КОМФОРТНАЯ РАБОТА

        
  • Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета спроектирована для обеспечения комфорта и удобства управления. Возможность регулировки позволяет водителям точно настроить положение рулевого колеса для достижения оптимальной эргономики, что особенно важно при длительных сменах или работе на пересеченной местности.
  •     
  • Простое и интуитивно понятное расположение органов управления и дисплеев позволяет оператору сосредоточиться на безопасной эксплуатации машины без снижения производительности.
  •     
  • Просторная кабина с сиденьями, обеспечивающими оптимальную обзорность оператора и инструктора.
  •     
  • Сенсорный дисплей обеспечивает удобный контроль и настройку систем.
  •     
  • Возможность совершения и приема звонков в режиме громкой связи через опциональную аудиосистему с поддержкой Bluetooth®.
  •     
  • Управление системой климат-контроля осуществляется через основной дисплей с возможностью использования поворотного регулятора или сенсорного экрана для большего удобства оператора.
  •     
  • В кабине предусмотрены специальные места для хранения личных вещей, что обеспечивает удобство и порядок на рабочем месте оператора.

Характеристики продукции 730 EJ

Модель двигателя Cat® C13A Cat® C13A
Полная мощность (SAE J1995) 375 л. с. 280 кВт
Полезная мощность (SAE J1349) 367 л. с. 274 кВт
Мощность двигателя (ISO 14396) 370 л. с. 276 кВт
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Рабочий объем 763 дюймов³ 12.5 л
Примечание (1) Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) Объявленная мощность проверена при 1800 об/мин. Объявленная мощность проверена при 1800 об/мин.
Примечание (3) Полезная мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на минимальной частоте вращения. Полезная мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на минимальной частоте вращения.
Примечание (4) Полезная мощность, измеренная согласно требованиям стандарта SAE при вращающемся с максимальной частотой вентиляторе, составляет 274 кВт (367 л. с.). Полезная мощность, измеренная согласно требованиям стандарта SAE при вращающемся с максимальной частотой вентиляторе, составляет 274 кВт (367 л. с.).
Примечание (5) Доступны два варианта двигателя по выбросам: 1. Конфигурация, соответствующая стандартам на выбросы загрязняющих веществ Brazil MAR-1, эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. 2. Несертифицированная конфигурация, соответствующая стандартам Tier 2 EPA США и Stage II ЕС. Доступны два варианта двигателя по выбросам: 1. Конфигурация, соответствующая стандартам на выбросы загрязняющих веществ Brazil MAR-1, эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. 2. Несертифицированная конфигурация, соответствующая стандартам Tier 2 EPA США и Stage II ЕС.
Уменьшение номинальной мощности можно не учитывать при эксплуатации машины на высоте до 13100 фут 3990 м
Полный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1995) 1350 фунт-сила-фут 1830 Н·м
Полезный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1349) 1335 фунт-сила-фут 1810 Н·м
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту двигателя 1200 об/мин 1200 об/мин
Номинальная полезная нагрузка 30 т (США) 27.1 т
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE 22.1 ярды³ 16.9 м³
Геометрическая 17.7 ярды³ 13.5 м³
1-я передача переднего хода 5 миля/ч 8 км/ч
2-я передача переднего хода 9 миля/ч 15 км/ч
3-я передача переднего хода 14 миля/ч 22 км/ч
4-я передача переднего хода 21 миля/ч 34 км/ч
5-я передача переднего хода 29 миля/ч 47 км/ч
6-я передача переднего хода 34 миля/ч 55 км/ч
1-я передача заднего хода 6 миля/ч 9 км/ч
Внутри кабины 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Примечание (1) Заявленный уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 72 дБ(A) при измерении уровня шума для закрытой кабины в соответствии с методикой ISO 6396:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения. Уровень шума может изменяться при различных значениях частоты вращения вентилятора системы охлаждения. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Заявленный уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 72 дБ(A) при измерении уровня шума для закрытой кабины в соответствии с методикой ISO 6396:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения. Уровень шума может изменяться при различных значениях частоты вращения вентилятора системы охлаждения. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание.
Примечание (2) При продолжительной работе в открытой или неправильно эксплуатируемой кабине, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха. При продолжительной работе в открытой или неправильно эксплуатируемой кабине, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха.
Передний мост — без груза 32783 фунты 14870 кг
Центральный мост — без груза 12412 фунты 5630 кг
Задний мост — без груза 11927 фунты 5410 кг
Общая масса — без груза 57122 фунты 25910 кг
Передний мост — с номинальной нагрузкой 1433 фунты 650 кг
Центральный мост — с номинальной нагрузкой 29156 фунты 13225 кг
Задний мост — с номинальной нагрузкой 29156 фунты 13225 кг
Общая масса — с номинальной нагрузкой 59745 фунты 27100 кг
Передний мост — с грузом 34216 фунты 15520 кг
Центральный мост — с грузом 41568 фунты 18855 кг
Задний мост — с грузом 41083 фунты 18635 кг
Общая масса — с грузом 116867 фунты 53010 кг
Тип Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю
Время принудительной разгрузки 12 с 12 с
Время втягивания 15 с 15 с
Топливный бак 106 галл. (США) 400 л
Система охлаждения 21.9 галл. (США) 83 л
Гидросистема 32.5 галл. (США) 123 л
Картер двигателя 11.4 галл. (США) 43 л
Коробка передач 12.4 галл. (США) 47 л
Бортовые передачи/дифференциал 33 галл. (США) 125 л
Выходной редуктор отбора мощности 6.6 галл. (США) 25 л
Тормоза ISO 3450 — 2011 ISO 3450 — 2011
Кабина — конструкция защиты оператора от падающих предметов ISO 3449 Уровень II — 2005 ISO 3449 Уровень II — 2005
Кабина — конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471 — 2008 ISO 3471 — 2008
Рулевое управление ISO 5010 — 2019 ISO 5010 — 2019
Характеристики поворота – угол поворота – влево/вправо 45° 45°
Характеристики поворота – радиус поворота, согласно SAE 294 дюймы 7470 мм
Характеристики поворота – габаритный радиус 318 дюймы 8075 мм
Характеристики поворота – внутренний радиус 152 дюймы 3849 мм
Характеристики поворота – ширина проезда 214 дюймы 5424 мм
Примечание Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 750/65 R25. Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 750/65 R25.
Время поворота рулевого колеса от упора до упора 4,75 с при 60 об/мин 4,75 с при 60 об/мин
Гидравлические экскаваторы: 350/352 — число рабочих циклов 4-5 4-5
Гидравлические экскаваторы: 336 — число рабочих циклов 5-6 5-6
Колёсные погрузчики: 972/972 XE — число рабочих циклов 3-4 3-4
Колёсные погрузчики: 966/966 XE — число рабочих циклов 4 4
Колёсный погрузчик: 962 — число рабочих циклов 4-5 4-5
Колёсный погрузчик: 950 — число рабочих циклов 5 5
Примечание Оптимальное совпадение параметров систем обеспечивает существенное увеличение производительности. Модель 730 EJ идеально подходит для совместной работы с гидравлическими экскаваторами Cat 350/352 и 336, а также колесными погрузчиками Cat 972, 966, 962 и 950. Правильный подбор погрузочных и транспортировочных машин позволяет повысить производительность и сократить издержки в расчете на единицу объема перемещенного материала. Оптимальное совпадение параметров систем обеспечивает существенное увеличение производительности. Модель 730 EJ идеально подходит для совместной работы с гидравлическими экскаваторами Cat 350/352 и 336, а также колесными погрузчиками Cat 972, 966, 962 и 950. Правильный подбор погрузочных и транспортировочных машин позволяет повысить производительность и сократить издержки в расчете на единицу объема перемещенного материала.

730 EJ Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Система кондиционирования воздуха
  • Регулируемые вентиляционные воздуховоды
  • Комбинированный рычаг управления подъемником и выбором передачи
  • Оконные стекла
    – Многослойные и затемненные (передние)
    – Закаленные и затемненные (задние и боковые)
  • Отопитель и оттаиватель с четырехскоростным вентилятором
  • Зеркала: наружные
  • Система контроля эксплуатации машины
    – Сигнальная лампа
    – Датчик давления масла в двигателе
    – Основная система рулевого управления
    – Указатели левого и правого поворота
    – Дальний свет
    – Датчик температуры охлаждающей жидкости
    – Тахометр
    – Стояночный тормоз
    – Датчик уровня топлива
    – Температура масла коробки передач
    – Тормозная система
    – Функция фиксации передачи
    – Управление подъемником
    – Гидросистема
    – Система зарядки
    – Замедлитель
    – Датчик неисправности коробки передач
    – Система регулирования тяги
    – Лампа проверки двигателя
  • Компоненты ЖК-дисплея
    – аварийный индикатор;
    – выбранная передача и направление хода;
    – автоматическое переключение передач;
    – руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;
    – предупреждение о неисправности основной системы рулевого управления;
    – предупреждение о непристегнутом ремне безопасности;
    – предупреждение о неисправности вспомогательной системы рулевого управления;
    – источник питания вспомогательной системы рулевого управления;
    – счетчик моточасов;
    – замедлитель включен.
  • Сиденья:
    – Сиденье оператора: полностью регулируемое сиденье с пневматической подвеской
    – Сиденье инструктора: с подушкой и поясным ремнем
  • Вспомогательная система рулевого управления — электрогидравлическая
  • Места для хранения
    – Подстаканник
    – Разъем для фляжки
    – Отсек для хранения вещей под сиденьем
    – Карман в двери
    – Отсек для хранения вещей за сиденьем
    – Крючок для одежды
  • Солнцезащитный козырек
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса
  • Дисплей с сенсорным экраном, на который выводится изображение с камеры заднего вида
  • Инерционные ремни безопасности на сиденье оператора и пассажирском сиденье
  • Тонированные окна открываются с обеих сторон
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной, с прерывистым режимом работы (передний)

ТЕХНОЛОГИЯ

  • Product Link PLE643, сотовая связь
  • Система Cat® Detect с функцией стабилизации Stability Assist

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи (2 шт.)
  • Электрическая система: 24 В, конвертер 24–12 В, 10 А
  • Кнопка звукового сигнала
  • Осветительные приборы
    – Внутреннее освещение кабины
    – Две передние фары
    – Два габаритных фонаря
    – Два фонаря заднего хода
    – Фонари рабочего освещения и фонари лестница кабины
    – Два стоп-сигнала и задних габаритных фонаря
    – Передние и задние указатели поворота
  • Главный выключатель массы электросистемы
  • Вынесенная розетка для запуска (кабели не входят в комплект поставки)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Автоматическая коробка передач с шестью передачами переднего хода и одной передачей заднего хода
  • Двигатель Cat C13A
  • Коробка передач CX31
  • Дифференциал: в стандартной комплектации с автоматической блокировкой межколесного дифференциала и дифференциала промежуточного моста
  • Герметичные маслоохлаждаемые тормоза с двойным контуром— все колеса
  • Замедлитель: компрессионный тормоз двигателя
  • Три моста, привод на шесть колес

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Сигнализация заднего хода
  • Камера заднего вида
  • Кабина с конструкцией защиты при опрокидывании/конструкцией для защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS)

ЗАЩИТА

  • Заднее стекло
  • Радиатор
  • Картер двигателя
  • Передняя защита самосвального кузова от высыпания

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Брызговики: закрепленные на арке колеса и кузове, с возможностью фиксации при транспортировке
  • Клапаны для взятия проб масла по программе S·O·S
  • Шесть шин 750/65 R25, радиальных
  • Защита от вандализма: запирающиеся крышки
  • Гидравлический задний борт

730 EJ Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Зеркала с обогревом и электроприводом
  • Ремень безопасности для сиденья оператора, четырехточечный
  • Стереосистема с интерфейсом Bluetooth® и радиоприемником
  • Сиденье с подогревом/охлаждением

ТЕХНОЛОГИЯ

  • Система контроля Cat Payload
  • Product Link PLE683, сдвоенный режим

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Оборудование для холодного запуска двигателя (2 доп. аккумулятора)
  • Обогреватель блока цилиндров двигателя
  • Впрыск эфира
  • Проблесковый светодиодный маячок
  • Светодиодные фонари рабочего освещения, установленные на крыше

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Установка автоматической системы смазки подшипников
  • Охлаждающая жидкость для работы в условиях низких температур –51°C (–60 °F)
  • Кузов, обогреваемый выхлопными газами
  • Система быстрой заправки топлива
  • Присадка для топлива — для защиты от парафинизации
  • Стопорные башмаки под колеса

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist повышает осведомленность об устойчивости машины и предупреждает водителя, если машина наклоняется под критическим углом. Это обеспечивает безопасность и бесперебойную работу.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система измерения производительности Cat® Production Measurement анализирует полезную нагрузку в режиме реального времени, помогая операторам оптимизировать транспортировку материала и увеличить производительность. С помощью автоматического контроля местонахождения руководители объектов могут следить за перемещением материала и показателями эффективности. Это позволяет управлять производительностью, повышает эффективность на рабочей площадке и снижает расходы.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 730 EJ с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ

Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, с тремя мостами 730 EJ

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  730 EJ

Просмотреть дополнительные предложения