Двигатель
| Модель двигателя | Cat® C13 Cat® C13 |
| Полная мощность (SAE J1995) | 410 л. с. 306 кВт |
| Полезная мощность (SAE J1349) | 400 л. с. 298 кВт |
| Мощность двигателя (ISO 14396) | 404 л. с. 301 кВт |
| Диаметр цилиндра | 5.1 дюймы 130 мм |
| Ход поршня | 6.2 дюймы 157 мм |
| Рабочий объем | 736 дюймов³ 12.5 л |
| Примечание (1) | Объявленная мощность проверена при 1800 об/мин. Объявленная мощность проверена при 1800 об/мин. |
| Примечание (2) | Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. |
| Примечание (3) | Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на минимальной частоте вращения. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на минимальной частоте вращения. |
| Примечание (4) | Полезная мощность, измеренная согласно требованиям стандарта SAE при вращающемся с максимальной частотой вентиляторе охлаждения, составляет 298 кВт (400 л. с.). Полезная мощность, измеренная согласно требованиям стандарта SAE при вращающемся с максимальной частотой вентиляторе охлаждения, составляет 298 кВт (400 л. с.). |
| Примечание (5) | Доступны два варианта двигателя по выбросам: 1. Конфигурация, соответствующая стандартам на выбросы загрязняющих веществ Brazil MAR-1, эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. 2. Несертифицированная конфигурация, соответствующая стандартам Tier 2 EPA США и Stage II ЕС. Доступны два варианта двигателя по выбросам: 1. Конфигурация, соответствующая стандартам на выбросы загрязняющих веществ Brazil MAR-1, эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. 2. Несертифицированная конфигурация, соответствующая стандартам Tier 2 EPA США и Stage II ЕС. |
| Без уменьшения номинальной мощности при эксплуатации машины на высоте до | 12500 фут 3810 м |
| Полный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1995) | 1617 фунт-сила-фут 2192 Н·м |
| Полезный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1349) | 1589 фунт-сила-фут 2155 Н·м |
| Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту двигателя | 1200 об/мин 1200 об/мин |
| Модель двигателя — соответствует стандартам, эквивалентным стандартам Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС или Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. | Cat C13 Cat C13 |
| Выбросы загрязняющих веществ | Модель 735 соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2/Stage II или Tier 3/Stage IIIA. Модель 735 соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2/Stage II или Tier 3/Stage IIIA. |