Усилие подачи/подъема
| Усилие подачи | До 49 895 кг (110 000 фунтов) До 49 895 кг (110 000 фунтов) |
Ключевые характеристики
Новейший буровой станок экстра-класса Cat® MD6380 разработан для эксплуатационного бурения скважин большого диаметра в очень твердых породах и отличается оптимальным сочетанием бортового воздуха, усилия подачи, крутящего момента ротора и мобильности машины. Эта мощная, надежная машина способна работать на любых площадках со стабильной производительностью и высоким уровнем готовности. Прочные конструкции и мачта со встроенной А-образной рамой созданы для работы в самых тяжелых условиях, поэтому это оборудование отличается долгим сроком службы и надежностью работы. Модель MD6380 с кабиной и рабочим местом оператора нового поколения разработана так, чтобы операторы чувствовали себя комфортно и могли продуктивно работать в течение всей смены. Модель MD6380 предназначена для бурения скважин диаметром 251–381 мм (9,875–15 дюймов) и оптимизирована для однопроходного и многопроходного бурения как в роторном, так и в погружном режимах.
Бортовой контроль состояния и система помощи при бурении, а также заводская подготовка к автономной установке системы Cat® MineStar
Компактная рабочая зона, упрощенная установка, низкий центр тяжести и ходовая часть экскаваторного типа.
Кабина с большими окнами, внутренним освещением и монитором видеокамеры с высоким разрешением
| Усилие подачи | До 49 895 кг (110 000 фунтов) До 49 895 кг (110 000 фунтов) |
| Диаметр скважины | До 251–381 мм (9,875–15 дюймов) До 251–381 мм (9,875–15 дюймов) |
| Двигатель | Cat® 3512C Cat® 3512C |
| Нагрузка на долото | До 53 845 кг (118 719 фунтов) До 53 845 кг (118 719 фунтов) |
| Особенности | Функционален при температуре окружающей среды 52 °C (125 °F) Функционален при температуре окружающей среды 52 °C (125 °F) |
| Уровень 1: стандартные эксплуатационные жидкости и смазочные материалы (1) | – Диапазон температуры от –1 °C (30 °F) до 52 °C (125 °F) – Диапазон температуры от –1 °C (30 °F) до 52 °C (125 °F) |
| Уровень 2: эксплуатационные жидкости и смазочные материалы для условий крайнего севера | – Температура до –18°C (–0,4° F) – Температура до –18°C (–0,4° F) |
| Компоненты (1) | Первичные насосы, 2 шт. — 280 куб. см (поршневые, с пропорциональными электронными блоками управления) Первичные насосы, 2 шт. — 280 куб. см (поршневые, с пропорциональными электронными блоками управления) |
| Компоненты (2) | Насос вспомогательного контура, 1 шт. — 145 куб. см (поршневой, с регулированием по нагрузке) Насос вспомогательного контура, 1 шт. — 145 куб. см (поршневой, с регулированием по нагрузке) |
| Компоненты (3) | Насосы вентилятора, 2 шт. — 100 куб. см (поршневые, с пропорциональными электронными блоками управления) Насосы вентилятора, 2 шт. — 100 куб. см (поршневые, с пропорциональными электронными блоками управления) |
| Компоненты (4) | Подкачивающий насос, 2 шт. — 74 куб. см (постоянная производительность) Подкачивающий насос, 2 шт. — 74 куб. см (постоянная производительность) |
| Компоненты (5) | Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·SSM) Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·SSM) |
| Номинальная мощность (ISO 14396) | 1273 л. с. 949 кВт |
| Выбросы (1) | Эквивалентно Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС Эквивалентно Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС |
| Номинальная мощность (J1995) | 1287 л. с. 960 кВт |
| Двигатель | Cat® 3512C при 1800 об/мин Cat® 3512C при 1800 об/мин |
| Выбор | Роторный, одноступенчатый, низкое давление 101,9 м³/мин (3600 фут³/мин) при 6,9 бара (100 фунт/кв. фут); с ресивером низкого давления для ASME/CRN/AU или CE Роторный, одноступенчатый, низкое давление 101,9 м³/мин (3600 фут³/мин) при 6,9 бара (100 фунт/кв. фут); с ресивером низкого давления для ASME/CRN/AU или CE |
| Cat 374 EEL с двойными грунтозацепами для работы с твердыми породами | 29.5 дюймы 750 мм |
| Cat 374 EEL — тяговое усилие | 723316 фунт-сила 980686 Н·м |
| Cat 374 EEL с двойными грунтозацепами для работы с мягкими скальными породами | 35.4 дюймы 900 мм |
| Примечание (1) | Вертикальное или наклонное бурение Вертикальное или наклонное бурение |
| Диапазон значений диаметра скважины | До 251–381 мм (9,875–15 дюймов) До 251–381 мм (9,875–15 дюймов) |
| Усилие подачи | 110000 фунты 49895 кг |
| Нагрузка на долото | 118719 фунты 53845 кг |
| Крутящий момент | 15400 фунт-сила 20880 Н·м |
| Глубина скважины за один проход | 65 фут 19.8 м |
| Глубина скважины за несколько проходов | 129 фут 39.5 м |
| Особенность | Левая/правая кассета для бурильных штанг длиной 9,906 м (32,5 фута) Левая/правая кассета для бурильных штанг длиной 9,906 м (32,5 фута) |
| Диаметр 324 мм (12,75 дюйма) |
– Одна кассета для буровых штанг – Только на стороне пылесборника – Только однопроходное бурение – Одна кассета для буровых штанг – Только на стороне пылесборника – Только однопроходное бурение |
| Диаметр 340 мм (13,375 дюйма) |
– Одна кассета для буровых штанг – Только на стороне пылесборника – Только однопроходное бурение – Одна кассета для буровых штанг – Только на стороне пылесборника – Только однопроходное бурение |
| Диаметр 219 мм (8,625 дюйма) |
– Левая и правая двойная стойка для бурильных штанг – Поддержка одно- и многозаходного бурения – Первичный погрузчик при 29,68 м (97,4 фута) – Вторичный погрузчик при 39,59 м (129,9 фута) – Левая и правая двойная стойка для бурильных штанг – Поддержка одно- и многозаходного бурения – Первичный погрузчик при 29,68 м (97,4 фута) – Вторичный погрузчик при 39,59 м (129,9 фута) |
| Диаметр 273 мм (10,75 дюйма) |
– Левая и правая двойная стойка для бурильных штанг – Поддержка одно- и многозаходного бурения – Первичный погрузчик при 29,68 м (97,4 фута) – Вторичный погрузчик при 39,59 м (129,9 фута) – Левая и правая двойная стойка для бурильных штанг – Поддержка одно- и многозаходного бурения – Первичный погрузчик при 29,68 м (97,4 фута) – Вторичный погрузчик при 39,59 м (129,9 фута) |
| Диаметр 235 мм (9,25 дюйма) |
– Левая и правая двойная стойка для бурильных штанг – Поддержка одно- и многозаходного бурения – Первичный погрузчик при 29,68 м (97,4 фута) – Вторичный погрузчик при 39,59 м (129,9 фута) – Левая и правая двойная стойка для бурильных штанг – Поддержка одно- и многозаходного бурения – Первичный погрузчик при 29,68 м (97,4 фута) – Вторичный погрузчик при 39,59 м (129,9 фута) |
| Регулируемый захват |
– 219, 235, 273 мм (8,625; 9,25; 10,75 дюйма) – 324, 340 мм (12,75; 13,375 дюйма) – 219, 235, 273 мм (8,625; 9,25; 10,75 дюйма) – 324, 340 мм (12,75; 13,375 дюйма) |
| Цельная палубная втулка, позиционер штанг, палубный ключ, наддолотник, уплотнение пылеулавливающего чехла |
– 219 мм (8,625 дюйма) – 235 мм (9,25 дюйма) – 273 мм (10,75 дюйма) – 324 мм (12,75 дюйма) – 340 мм (13,375 дюйма) – 219 мм (8,625 дюйма) – 235 мм (9,25 дюйма) – 273 мм (10,75 дюйма) – 324 мм (12,75 дюйма) – 340 мм (13,375 дюйма) |
| Амортизатор со штанговым адаптером — доступны в стандартной или премиум-комплектации |
– 219 мм (8,625 дюйма) – 235 мм (9,25 дюйма) – 273 мм (10,75 дюйма) – 324 мм (12,75 дюйма) – 340 мм (13,375 дюйма) – 219 мм (8,625 дюйма) – 235 мм (9,25 дюйма) – 273 мм (10,75 дюйма) – 324 мм (12,75 дюйма) – 340 мм (13,375 дюйма) |
| Кабина — "Премиум" |
– Включает кожаное сиденье с подогревом и вентиляцией, подвеску для тяжелых условий эксплуатации, стекло с двойным стеклопакетом – Дополнительное вещевое отделение, а также стеклоочистители переднего и заднего стекол – Съемный щиток стеклоочистителя и сиденье для инструктора – Включает кожаное сиденье с подогревом и вентиляцией, подвеску для тяжелых условий эксплуатации, стекло с двойным стеклопакетом – Дополнительное вещевое отделение, а также стеклоочистители переднего и заднего стекол – Съемный щиток стеклоочистителя и сиденье для инструктора |
| Кабина — стандартная | – Включая сиденье с тканевой обивкой, окна с одинарным остеклением, оконные шторки, стеклоочиститель для бурового окна, съемный щиток стеклоочистителя и сиденье инструктора – Включая сиденье с тканевой обивкой, окна с одинарным остеклением, оконные шторки, стеклоочиститель для бурового окна, съемный щиток стеклоочистителя и сиденье инструктора |
| Комплект для техобслуживания, стандартный |
– Только быстрая заправка топливом и водой – Автоматическая система смазки – Только быстрая заправка топливом и водой – Автоматическая система смазки |
| Сервисный комплект, премиум-класс |
– Центр технического обслуживания для слива и заправки смазочных материалов – Быстрая заправка топливом и водой – Автоматическая система смазки – Центр технического обслуживания для слива и заправки смазочных материалов – Быстрая заправка топливом и водой – Автоматическая система смазки |
| Система нагнетания воды | 600 галл. (США) 2271 л |
| Система нагнетания воды, повышенная общая вместимость бака | 1400 галл. (США) 5299 л |
| Система нагнетания воды, повышенная общая вместимость бака (примечание 1) | Бак 2271 л (600 галл.), установлен под платформой Бак 2271 л (600 галл.), установлен под платформой |
| Система нагнетания воды (примечание 1) | Бак под платформой Бак под платформой |
| Система нагнетания воды/пылесборник | 600 галл. (США) 2271 л |
| Система нагнетания воды, повышенная общая вместимость бака (примечание 2) | Бак 3028 л (800 галл.), установлен над платформой Бак 3028 л (800 галл.), установлен над платформой |
| Система нагнетания воды (примечание 2) | Быстрая заправка Быстрая заправка |
| Система нагнетания воды/пылесборник (примечание 2) | Быстрая заправка Быстрая заправка |
| Система нагнетания воды/пылесборник (примечание 1) | Бак под платформой Бак под платформой |
| Система нагнетания воды/пылесборник (примечание 3) | Пылесборник 204 м³/мин (7200 фут³/мин) Пылесборник 204 м³/мин (7200 фут³/мин) |
| Система нагнетания воды, повышенная общая вместимость бака (примечание 3) | Быстрая заправка Быстрая заправка |
| Примечание (2) |
Шесть (6) аккумуляторных батарей, герметичные – Обязательны для автономной/полуавтономной эксплуатации Шесть (6) аккумуляторных батарей, герметичные – Обязательны для автономной/полуавтономной эксплуатации |
| Примечание (1) | Четыре (4) аккумуляторные батареи, герметичные Четыре (4) аккумуляторные батареи, герметичные |
| Компоненты (6) | Система Product Link™ Система Product Link™ |
| Компоненты (5) | Электронные джойстики для бурения, хода, горизонтирования, а также вспомогательных функций Электронные джойстики для бурения, хода, горизонтирования, а также вспомогательных функций |
| Тип (1) | Радиоприемник для связи и развлечения Радиоприемник для связи и развлечения |
| Тип (2) | Встроенная система Terrain для бурения вместе с проводкой и жгутом проводом Встроенная система Terrain для бурения вместе с проводкой и жгутом проводом |
| Компоненты (1) | Автоматическое бурение за один заход/система помощи Drill Assist Автоматическое бурение за один заход/система помощи Drill Assist |
| Компоненты (2) | Автоматическое бурение за несколько заходов/система помощи Drill Assist Автоматическое бурение за несколько заходов/система помощи Drill Assist |
| Компоненты (3) | Глубиномер Глубиномер |
| Компоненты (4) | Автоматическое горизонтирование, автоматический отвод домкратов, автоматический подъем-опускание мачты Автоматическое горизонтирование, автоматический отвод домкратов, автоматический подъем-опускание мачты |
| Высота с поднятой мачтой | 87.6 фут 26.7 м |
| Высота c опущенной мачтой | 21.7 фут 6.6 м |
| Длина c опущенной мачтой | 92.9 фут 28.3 м |
| Примечание | *Рабочая длина с поднятой мачтой с закрепленной платформой увеличивается на 1,2 м (4 фута) и составляет 15,9 м (52,1 фута) *Рабочая длина с поднятой мачтой с закрепленной платформой увеличивается на 1,2 м (4 фута) и составляет 15,9 м (52,1 фута) |
| Рабочая ширина (сторона, противоположная механизму бурения) | 19.9 фут 6.06 м |
| Рабочая ширина (сторона механизма бурения) | 22.6 фут 6.89 м |
| Собственная транспортная длина мачты | 82.8 фут 25.24 м |
| Рабочая длина с поднятой мачтой* | 48.1 фут 14.7 м |
| Только мачта | 88184 фунты 40000 кг |
| Без мачты | 225533 фунты 102300 кг |
| Диапазон рабочей массы | 142 300 кг (313 717 фунтов) 142 300 кг (313 717 фунтов) |
| Вспомогательное оборудование (1) | Индикатор включения/выключения позиционера для штанг и блокировка Индикатор включения/выключения позиционера для штанг и блокировка |
| Вспомогательное оборудование (2) | Гидравлический улавливатель штанг, 1 шт Гидравлический улавливатель штанг, 1 шт |
| Вспомогательное оборудование (3) | Гидравлическая опора для труб в верхней секции мачты Гидравлическая опора для труб в верхней секции мачты |
Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.
Система Cat® MineStar™ Command для бурения — это экономичное и высокоточное буровое решение, в основе которого лежит автоматизация процесса, что позволяет в результате снизить эксплуатационные расходы, повысить безопасность и улучшить производительность. Система Command для бурения гарантирует точность бурения каждой скважины на необходимую глубину под нужным углом и работоспособность до проведения взрывных работ. Ряд возможностей позволяет руководителям участков настраивать и автоматизировать систему бурения в соответствии со своим бюджетом и потребностями. От предварительного планирования до взрывных работ — система Command влияет на результаты в ходе всего процесса от дробления до перемалывания.
Система Cat® MineStar™ Command для бурения — это экономичное и высокоточное буровое решение, в основе которого лежит автоматизация процесса, что позволяет в результате снизить эксплуатационные расходы, повысить безопасность и улучшить производительность. Система Command для бурения гарантирует точность бурения каждой скважины на необходимую глубину под нужным углом и работоспособность до проведения взрывных работ. Ряд возможностей позволяет руководителям участков настраивать и автоматизировать систему бурения в соответствии со своим бюджетом и потребностями. От предварительного планирования до взрывных работ — система Command влияет на результаты в ходе всего процесса от дробления до перемалывания.
Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.
Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.
Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.
Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.
Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.
Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.
Эффективная горная добыча начинается с точного бурения. Это означает бурение каждой скважины точно по плану, под правильным углом и на нужную глубину. Cat® MineStar™ Terrain для бурения обеспечивает точное наведение, помогающее операторам точно и продуктивно следовать схеме. Это приносит и другую выгоду, повышая безопасность, снижая затраты и записывая данные о пробуренных слоях породы, чтобы помочь в планировании взрывов и улучшении фрагментации. Этот модуль работает со всеми марками буровых станков и без проблем взаимодействует с MineStar и другими системами управления шахтами.
Эффективная горная добыча начинается с точного бурения. Это означает бурение каждой скважины точно по плану, под правильным углом и на нужную глубину. Cat® MineStar™ Terrain для бурения обеспечивает точное наведение, помогающее операторам точно и продуктивно следовать схеме. Это приносит и другую выгоду, повышая безопасность, снижая затраты и записывая данные о пробуренных слоях породы, чтобы помочь в планировании взрывов и улучшении фрагментации. Этот модуль работает со всеми марками буровых станков и без проблем взаимодействует с MineStar и другими системами управления шахтами.
Роторный буровой станок MD6380
Роторный буровой станок MD6380
Роторный буровой станок MD6380
Роторный буровой станок MD6380
Обзорное видео по модели Cat MD6380