RM400

Машины для регенерации дорожного полотна RM400

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная эксплуатационная масса
58863 фунты
26700 кг
Ширина резки/смешивания
96 дюймы
2438 мм
Полная мощность
415.7 л. с.
310 кВт

Обзор

Новый уровень производительности

Универсальная машина для регенерации дорожного полотна или дорожный стабилизатор Cat® RM400 обеспечивает превосходную градацию материала, непревзойденную маневренность и простую эксплуатацию с великолепным обзором для достижения высокой производительности на рабочей площадке. Она помогает при выполнении самых сложных задач по восстановлению дорожного полотна и стабилизации грунта.

Преимущества

Улучшенная кабина оператора

Удобство работы благодаря простым, эргономичным органам управления в комфортной рабочей среде.

19% Увеличение мощности

Эффективная работа машины и большой рабочий объем двигателя обеспечивают максимальную мощность машины.

Улучшенная маневренность и обзор

Оптимизированный обзор и меньшая общая длина машины для отличной производительности на рабочей площадке.

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Простота эксплуатации, легкость изучения

Простота эксплуатации, легкость изучения

  • Простое согласование функций машины с характеристиками градации с помощью цветных сенсорных дисплеев 25 см (10 дюймов) и кнопок управления
  • Точный контроль машины обеспечивается с помощью ручного управления.
  • Элементы управления эргономично расположены и сгруппированы по функциям для быстрого и легкого доступа.
  • Экономьте время и обеспечивайте постоянную глубину каждого разреза с помощью автоматических функций выхода и возврата на глубину резания.
  • Запуск двигателя без ключа с помощью кнопки позволяет повысить безопасность и удобство при использовании идентификационных кодов оператора для вызова сохраненных настроек и профилей оператора при входе в систему.
Повышение производительности благодаря улучшенному обзору

Повышение производительности благодаря улучшенному обзору

  • Стандартная кабина с конструкцией защиты при опрокидывании (FOPS), обогревом и системой кондиционирования воздуха для создания комфортной рабочей среды
  • Линии обзора оптимизированы благодаря кабине, полностью сдвигаемой слева направо
  • Сиденье с пневматической подвеской и подогревом с поворотом на 180º и продольной регулировкой повышает комфорт оператора и улучшает обзор.
  • Производительность и безопасность можно повысить с помощью входящих в стандартную комплектацию и дополнительных камер, которые отображаются на больших дисплеях в кабине.
  1. Обзор спереди и сзади улучшен за счет стандартных передних и задних камер.
  2. Обзор с каждой стороны машины можно улучшить с помощью дополнительных боковых камер.
  3. Результаты обхода препятствий и градации можно просмотреть с помощью дополнительных камер, установленных над передней и задней дверцами смесительной камеры.
Эффективная мощность и повышенная мобильность

Эффективная мощность и повышенная мобильность

        
  • Увеличьте мощность на 19% с двигателем Cat® C9.3B мощностью 310 кВт (416 л. с.), который отвечает требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ.
  •     
  • Общая длина машины уменьшена на 44 см (17 дюймов) для повышения производительности и маневренности в ограниченном пространстве.
  •     
  • Максимальное тяговое усилие и мобильность обеспечиваются с помощью стандартного полного привода с электронным управлением и четырех режимов рулевого управления: только передние колеса, только задние колеса, движение боком (одновременный поворот всех колес в одну сторону) и поворот передних и задних колес в противоположных направлениях.
Превосходное качество смеси

Превосходное качество смеси

  • Усовершенствованное электронное управление обеспечивает идеальное качество смешивания за счет удержания ротора на нужной глубине и машины на оптимальной скорости.
  • Три отдельные скорости ротора, которые можно выбрать во время работы, позволяют управлять градацией для широкого спектра материалов и областей применения.
  • Можно легко изменять градацию материала, регулируя переднюю и заднюю дверцы смесительной камеры, а простой датчик, расположенный на ЖК-дисплее, информирует оператора о положении дверцы.
  • Функция автоматической регулировки высоты и наклона задней дверцы камеры ротора упрощает работу и позволяет оператору выбирать желаемое давление прижима.
  • Эффективно выполняйте различные проекты восстановления дорожного покрытия и стабилизации грунта с помощью трех вариантов ротора: универсального, комбинированного и лопатообразного.
Системы распыления (по заказу) обеспечивают точное качество смеси.

Системы распыления (по заказу) обеспечивают точное качество смеси.

  • Системы присадок к воде и эмульсии гарантируют соответствие смеси проектным характеристикам.
  • Точность нормы внесения присадки контролируется с помощью автоматизированной системы дозирования.
  • Широкий диапазон регулируемого расхода может быть оптимизирован для различных областей применения:
  1. Расход воды 30–1900 литров в минуту (8–500 галл./мин)
  2. Расход эмульсии 30–946 литров в минуту (8–250 галлонов в минуту)
  • Простая, ручная или автоматическая, настройка системы распыления для подачи жидких присадок в соответствии со спецификациями: объем на м2 (ярд2) или процент плотности материала.
Облегчение обслуживания, увеличение времени безотказной работы

Облегчение обслуживания, увеличение времени безотказной работы

  • Доступ с уровня земли к элементам регулярного обслуживания упрощает обслуживание и повышает безопасность.
  • Вентилятор охлаждения с автоматическим реверсом помогает предотвратить скопление мусора, увеличивая интервалы технического обслуживания между очистками системы охлаждения.
  • В системе привода ротора используется автоматическая смазка подшипников.
  • Самосмазывающийся цепной привод ротора не требует регулировки и исключает необходимость регулярного обслуживания.
  • Гидроприводная муфта привода ротора не требует регулировки.
  • Встроенная система диагностики состояния машины предупреждает оператора о проблемах с производительностью и выводит информацию по поиску и устранению неполадок.

Характеристики продукции RM400

Максимальная эксплуатационная масса 58863 фунты 26700 кг
Ширина резки/смешивания 96 дюймы 2438 мм
Максимальная глубина резки/смешивания 20 дюймы 508 мм
Рабочая скорость хода 2.97 миля/ч 4.8 км/ч
Максимальная скорость хода 6.8 миля/ч 11 км/ч
Варианты ротора Универсальный, комбинированный, лопатообразный Универсальный, комбинированный, лопатообразный
Скорость ротора — первая (при частоте вращения двигателя 2100 об/мин) 108 об/мин 108 об/мин
Скорость ротора — вторая (при частоте вращения двигателя 2100 об/мин) 134 об/мин 134 об/мин
Скорость ротора — третья (при частоте вращения двигателя 2100 об/мин) 159 об/мин 159 об/мин
Полная мощность 415.7 л. с. 310 кВт
Модель двигателя Cat C9.3B Cat C9.3B
Объем топливного бака 279 галл. (США) 1056 л
Длина 31.4 фут 9.56 м
Ширина 9.8 фут 3 м
Максимальная высота 11.5 фут 3.5 м
Колесная база 20.7 фут 6.32 м
Дорожный просвет 19.7 дюймы 500 мм

RM400 Стандартное оборудование

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Регулируемые подлокотники
  • Сиденье с пневматической подвеской и подогревом
  • Комплект для подключения аудиосистемы с динамиками
  • Сдвигающаяся на всю ширину кабина с обогревом и кондиционированием воздуха
  • Запуск с помощью кнопки
  • Двусторонние лестницы с подсветкой
  • Хорошо заметный ремень безопасности с инерционной катушкой
  • Рулевое мини-колесо
  • Многофункциональный рычаг хода
  • Устройства управления машиной по краю укладываемого участка
  • Панель управления оператора с цветным сенсорным экраном

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Последовательный воздухо-воздушный охладитель (ATAAC)
  • Двухэлементный воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы с защитой до –37 °C (–35 °F)
  • Включаемый по требованию вентилятор с функцией автоматического реверса
  • Четыре режима работы рулевого управления
  • Полный привод
  • Электронный дифференциал
  • Тормозная система в масляной ванне
  • Ограждение силовой передачи

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Генератор, 150 А
  • Система зарядки 24 В
  • Система плавких предохранителей автомобильного типа
  • Разъем для дистанционного запуска/зарядки
  • Две необслуживаемые аккумуляторные батареи 1000 CCA

СИСТЕМА ПРИВОДА РОТОРА

  • Не требующие обслуживания приводные валы
  • Самосмазывающиеся ролик и подшипники
  • Защита силовой передачи дисковых гидроножниц
  • Автоматическое управление глубиной
  • Муфта сцепления сухого типа с гидравлическим управлением
  • Три скорости ротора
  • Смесительная камера регулируемого объема

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированные фильтры с доступом на уровне земли
  • Cat Product Link™
  • Функция Remote Flash
  • Сливные краны с удаленным доступом
  • Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·S)
  • Смотровые указатели уровня жидкости
  • Розетки рабочего освещения
  • Ящик для инструментов

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Звуковой сигнал заднего хода (передний и задний)
  • Камеры переднего и заднего обзора
  • Выключатели аварийного останова на уровне земли (3)
  • Звуковой сигнал (передний и задний)
  • Защита при опрокидывании (ROPS)
  • Поручни и ограждения платформы
  • Зеркала
  • Фонари рабочего освещения (галогенные или светодиодные)

RM400 Дополнительное оборудование

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Дополнительный цветной сенсорный экран

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Биосовместимое гидравлическое масло

СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ

  • Система распыления воды
  • Системы распыления эмульсии
  • Толкатель

СИСТЕМА ПРИВОДА РОТОРА

  • Защита силовой передачи с помощью ограничителя крутящего момента
  • Универсальный ротор 16
  • Универсальный ротор 18
  • Комбинированный ротор
  • Дробящий брус для регулировки размера материала

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Встроенный воздушный компрессор
  • Пневматический инструмент для снятия резцов
  • Дополнительный ящик для инструментов

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Светодиодные дорожные фары
  • Складывающийся светодиодный проблесковый маячок
  • Складывающиеся камеры бокового обзора (2)
  • Камеры на передней и задней дверцах камеры ротора

Узнайте результаты сравнения RM400 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Машина для регенерации дорожного полотна RM400

Машина для регенерации дорожного полотна RM400

Машина для регенерации дорожного полотна RM400

Машина для регенерации дорожного полотна RM400

Машина для регенерации дорожного полотна RM400

Машина для регенерации дорожного полотна RM400

Машина для регенерации дорожного полотна RM400

Машина для регенерации дорожного полотна RM400

Машина для регенерации дорожного полотна RM400

Машина для регенерации дорожного полотна RM400

Машина для регенерации дорожного полотна RM400
Машина для регенерации дорожного полотна RM400
Машина для регенерации дорожного полотна RM400
Машина для регенерации дорожного полотна RM400
Машина для регенерации дорожного полотна RM400
Машина для регенерации дорожного полотна RM400
Машина для регенерации дорожного полотна RM400
Машина для регенерации дорожного полотна RM400
Машина для регенерации дорожного полотна RM400
Машина для регенерации дорожного полотна RM400

Модель RM400B. Введение

Модель RM400B. Введение

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями