Обзор
Комбинированный валец для рекультивации с глубиной резания 20 дюймов для стабилизации и легкой рекультивации поверхности.
Ключевые характеристики
Комбинированный валец для рекультивации с глубиной резания 20 дюймов для стабилизации и легкой рекультивации поверхности.
| Ширина снятия дорожного покрытия | 96 дюймы 2438 мм |
| Интервал между резцами | 1.26 дюймы 32 мм |
| Диаметр вальца по наконечникам | 64 дюймы 1625 мм |
| Глубина снятия дорожного покрытия (максимальная) | 20 дюймы 508 мм |
| Количество резцов | 114 114 |
| Артикул ротора с охлаждающей жидкостью и инструментами (устанавливается на заводе) | 272-6090 272-6090 |
| Артикул ротора с резцами (для установки на месте эксплуатации) | 272-6091 272-6091 |