Валец для снятия дорожного покрытия серии H 2 м (расстояние между резцами 6х2 мм)

Роторы Валец для снятия дорожного покрытия серии H 2 м (расстояние между резцами 6х2 мм)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина снятия дорожного покрытия
79 дюймы
2010 мм
Интервал между резцами
0.25 дюймы
6 мм
Диаметр вальца по наконечникам
42.2 дюймы
1073 мм

Обзор

Валец для микрофрезерования серии H имеет расстояние между резцами 6 мм с двойным ударом для чистового фрезерования в соответствии с техническими характеристиками конкретной задачи.

Характеристики продукции Валец для снятия дорожного покрытия серии H 2 м (расстояние между резцами 6х2 мм)

Ширина снятия дорожного покрытия 79 дюймы 2010 мм
Интервал между резцами 0.25 дюймы 6 мм
Диаметр вальца по наконечникам 42.2 дюймы 1073 мм
Глубина снятия дорожного покрытия (максимальная) 2 дюймы 50 мм
Количество резцов 672 672
Артикул ротора с охлаждающей жидкостью и инструментами (устанавливается на заводе) 505-2908 505-2908
Артикул ротора с резцами (для установки на месте эксплуатации) 501-2144 501-2144

Узнайте результаты сравнения Валец для снятия дорожного покрытия серии H 2 м (расстояние между резцами 6х2 мм) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Роторы

Роторы

Роторы

Роторы
Роторы
Роторы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Валец для снятия дорожного покрытия серии H 2 м (расстояние между резцами 6х2 мм)

Просмотреть дополнительные предложения