Валец для снятия дорожного покрытия System K 2,5 м (расстояние между резцами 25 мм)

Валец для снятия дорожного покрытия System K 2,5 м (расстояние между резцами 25 мм) Роторы

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина снятия дорожного покрытия
99 дюймы
2505 мм
Интервал между резцами
0.98 дюймы
25 мм
Диаметр вальца по наконечникам
42.2 дюймы
1073 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Конструкция держателей

Конструкция держателей

Держатель поддерживает несколько способов снятия резцов и крепится к ротору с помощью фрикционного кольца уникальной конструкции, что обеспечивает более быструю замену и сокращает время простоя для обслуживания ротора.
  • Сужающаяся конструкция с фрикционным кольцом для крепления держателей к ротору без фиксирующего пальца, болта или установочного винта ускоряет замену на 50% благодаря устранению необходимости в крепежных деталях или затяжке.
  • Износное кольцо 20 мм на 66% длиннее, чем у держателей роторов серии G.
  • Конструкция держателя, препятствующая вращению, обеспечивает правильное положение для предотвращения износа блоков и держателей.
  • Вода может проникать через радиальное отверстие держателя, способствуя вращению зуба для равномерного износа резца.
  • Доступны держатели для резцов с размерами хвостовика 20, 22 и 25 мм для различных рабочих задач.
Простое снятие резцов

Простое снятие резцов

Несколько способов простого снятия резцов:
  • Радиальное отверстие для доступа
  • Наконечники клиньев
  • Доступ сзади через блок
Эффективный поток материалов

Эффективный поток материалов

  • Оптимизированный угол спирали увеличивает скорость потока материалов снаружи к центру для эффективного извлечения материала.
  • Блоки специально разработаны для каждой стороны ротора и расположены таким образом, чтобы оптимизировать усилие резания и эффективный поток материалов.
  • Лопасти сбрасывателя сконструированы и испытаны для обеспечения максимального выталкивания материала из центра режущей камеры на конвейер.
  • Конструкция ротора сокращает износ компонентов за счет быстрого удаления материала из режущей камеры, снижения сопротивления, повышения общей эффективности работы машины и снижения расхода топлива.
Прочная конструкция

Прочная конструкция

  • Конструкция для работы в тяжелых условиях и продления срока службы ротора
  • Большие термообработанные площади поверхности держателя защищают основной блок от нежелательного износа.
  • Компоненты изготовлены из износостойких высокопрочных сплавов, чтобы выдерживать самые сложные условия эксплуатации.
  • Высокопрочные компоненты соответствуют рабочим задачам, требующим высокой мощности.
  • Конструкции держателя резцов и основного блока оптимизированы для минимизации напряжений и обеспечения долговечности.
Техническое обслуживание

Техническое обслуживание

Обслуживание резцов и держателей крайне важно для достижения максимальной производительности, а роторы серии K разработаны для упрощения и ускорения обслуживания.
  • Держатели с двойной фиксацией устраняют необходимость в крепежных деталях, сокращая время замены до 50%.
  • Снятие резца можно выполнить несколькими способами.
  • Разнообразные съемники, специально предназначенные для роторов серии K, помогут быстро заменять резцы и держатели.
Дилер Cat предложит вам доступные запасные части и варианты обслуживания, а также лучшую в отрасли цепочку поставок и доступность во всем мире, чтобы обеспечить бесперебойную и эффективную работу вашего ротора.

Характеристики продукции Валец для снятия дорожного покрытия System K 2,5 м (расстояние между резцами 25 мм)

Ширина снятия дорожного покрытия 99 дюймы 2505 мм
Интервал между резцами 0.98 дюймы 25 мм
Диаметр вальца по наконечникам 42.2 дюймы 1073 мм
Глубина снятия дорожного покрытия (максимальная) 13 дюймы 330 мм
Количество резцов 143 143
Артикул ротора с охлаждающей жидкостью и инструментами (устанавливается на заводе) 582-8829 582-8829
Артикул ротора с резцами (для установки на месте эксплуатации) 582-8830 582-8830

Узнайте результаты сравнения Валец для снятия дорожного покрытия System K 2,5 м (расстояние между резцами 25 мм) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Роторы

Роторы

Роторы

Роторы
Роторы
Роторы