Валец для снятия дорожного покрытия System K 2,2 м (расстояние между резцами 15 мм)

Роторы Валец для снятия дорожного покрытия System K 2,2 м (расстояние между резцами 15 мм)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина снятия дорожного покрытия
88 дюймы
2235 мм
Интервал между резцами
0.6 дюймы
15 мм
Диаметр вальца по наконечникам
42.2 дюймы
1073 мм

Обзор

Ротор System K для стандартного фрезерования с расстоянием между резцами 15 мм предназначен для снятия поверхности или полного удаления дорожного покрытия на глубину до 330 мм (13 дюймов). Прочная высокопроизводительная конструкция с эффективным потоком материала и превосходным рисунком резания максимально увеличивает производительность снятия дорожного покрытия.

Характеристики продукции Валец для снятия дорожного покрытия System K 2,2 м (расстояние между резцами 15 мм)

Ширина снятия дорожного покрытия 88 дюймы 2235 мм
Интервал между резцами 0.6 дюймы 15 мм
Диаметр вальца по наконечникам 42.2 дюймы 1073 мм
Глубина снятия дорожного покрытия (максимальная) 13 дюймы 330 мм
Количество резцов 185 185
Артикул ротора с охлаждающей жидкостью и инструментами (устанавливается на заводе) 517-1708 517-1708
Артикул ротора с резцами (для установки на месте эксплуатации) 517-1709 517-1709

Узнайте результаты сравнения Валец для снятия дорожного покрытия System K 2,2 м (расстояние между резцами 15 мм) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Роторы

Роторы

Роторы

Роторы
Роторы
Роторы