Роторы

Роторы Валец для снятия дорожного покрытия System K 2,5 м (расстояние между резцами 6 мм)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина снятия дорожного покрытия
99 дюймы
2505 мм
Интервал между резцами
0.24 дюймы
6 мм
Диаметр вальца по наконечникам
42.2 дюймы
1073 мм

Обзор

Ротор серии K для микрофрезерования с расстоянием между резцами 6 мм идеально подходит для снятия дорожных покрытий с очень мелкой текстурой на глубину примерно 50 мм (2 дюйма). Прочная высокопроизводительная конструкция с эффективным потоком материала и превосходным рисунком резания максимально увеличивает производительность снятия дорожного покрытия.

Характеристики продукции Валец для снятия дорожного покрытия System K 2,5 м (расстояние между резцами 6 мм)

Ширина снятия дорожного покрытия 99 дюймы 2505 мм
Интервал между резцами 0.24 дюймы 6 мм
Диаметр вальца по наконечникам 42.2 дюймы 1073 мм
Глубина снятия дорожного покрытия (максимальная) 13 дюймы 330 мм
Количество резцов 431 431
Артикул ротора с охлаждающей жидкостью и инструментами (устанавливается на заводе) 578-0191 578-0191
Артикул ротора с резцами (для установки на месте эксплуатации) 575-7471 575-7471

Узнайте результаты сравнения Валец для снятия дорожного покрытия System K 2,5 м (расстояние между резцами 6 мм) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Роторы

Роторы

Роторы

Роторы
Роторы
Роторы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Валец для снятия дорожного покрытия System K 2,5 м (расстояние между резцами 6 мм)

Просмотреть дополнительные предложения