Обзор
Стандартный валец для рекультивации с глубиной резания 16 дюймов для рекультивации или стабилизации различных грунтов и асфальтовых материалов.
Ключевые характеристики
Стандартный валец для рекультивации с глубиной резания 16 дюймов для рекультивации или стабилизации различных грунтов и асфальтовых материалов.
| Ширина снятия дорожного покрытия | 96 дюймы 2438 мм |
| Интервал между резцами | 0.63 дюймы 15.9 мм |
| Диаметр вальца по наконечникам | 54 дюймы 1375 мм |
| Глубина снятия дорожного покрытия (максимальная) | 16 дюймы 406 мм |
| Количество резцов | 200 200 |
| Артикул ротора с охлаждающей жидкостью и инструментами (устанавливается на заводе) | Не применяется Не применяется |
| Артикул ротора с резцами (для установки на месте эксплуатации) | 287-1724 287-1724 |