Универсальный 18-дюймовый валец для рекультивации (2,4 м)

Роторы Универсальный 18-дюймовый валец для рекультивации (2,4 м)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина снятия дорожного покрытия
96 дюймы
2438 мм
Интервал между резцами
0.6 дюймы
15 мм
Диаметр вальца по наконечникам
60 дюймы
1525 мм

Обзор

Стандартный валец для рекультивации с глубиной резания 18 дюймов для рекультивации или стабилизации различных грунтов и асфальтовых материалов.

Краткий обзор особенностей

Cat

Самый универсальный валец для рекультивации

Самый универсальный валец для рекультивации и стабилизации старых дорог и других поверхностей.
Cat

Отличный контроль размера для асфальта

18-дюймовый валец для рекультивации, обеспечивающий отличный контроль размера для асфальта.

Характеристики продукции Универсальный 18-дюймовый валец для рекультивации (2,4 м)

Ширина снятия дорожного покрытия 96 дюймы 2438 мм
Интервал между резцами 0.6 дюймы 15 мм
Диаметр вальца по наконечникам 60 дюймы 1525 мм
Глубина снятия дорожного покрытия (максимальная) 18 дюймы 457 мм
Количество резцов 200 200
Артикул ротора с охлаждающей жидкостью и инструментами (устанавливается на заводе) 229-3180 229-3180
Артикул ротора с резцами (для установки на месте эксплуатации) 229-3181 229-3181

Узнайте результаты сравнения Универсальный 18-дюймовый валец для рекультивации (2,4 м) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Роторы

Роторы

Роторы

Роторы
Роторы
Роторы