Валец для рекультивации грунта (2,4 м)

Роторы Валец для рекультивации грунта (2,4 м)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина снятия дорожного покрытия
96 дюймы
2438 мм
Интервал между резцами
0.45 дюймы
11.5 мм
Диаметр вальца по наконечникам
64 дюймы
1625 мм

Краткий обзор особенностей

Cat

Отличная регулировка размера материала

Обеспечивает отличную регулировку размера материала для рекультивации и стабилизации старых дорог или других поверхностей.
Cat

Глубокое резание

Валец для рекультивации грунта с глубиной резания 20 дюймов.

Характеристики продукции Валец для рекультивации грунта (2,4 м)

Ширина снятия дорожного покрытия 96 дюймы 2438 мм
Интервал между резцами 0.45 дюймы 11.5 мм
Диаметр вальца по наконечникам 64 дюймы 1625 мм
Глубина снятия дорожного покрытия (максимальная) 20 дюймы 508 мм
Количество резцов 238 238
Артикул ротора с охлаждающей жидкостью и инструментами (устанавливается на заводе) 250-3960 250-3960
Артикул ротора с резцами (для установки на месте эксплуатации) 250-3961 250-3961

Узнайте результаты сравнения Валец для рекультивации грунта (2,4 м) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Роторы

Роторы

Роторы

Роторы
Роторы
Роторы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Валец для рекультивации грунта (2,4 м)

Просмотреть дополнительные предложения