Обзор
Валец для микрофрезерования серии H имеет расстояние между резцами 6 мм с двойным ударом для чистового фрезерования в соответствии с характеристиками конкретной задачи.
Ключевые характеристики
Валец для микрофрезерования серии H имеет расстояние между резцами 6 мм с двойным ударом для чистового фрезерования в соответствии с характеристиками конкретной задачи.
| Ширина снятия дорожного покрытия | 88 дюймы 2235 мм |
| Интервал между резцами | 0.25 дюймы 6 мм |
| Диаметр вальца по наконечникам | 42.2 дюймы 1073 мм |
| Глубина снятия дорожного покрытия (максимальная) | 2 дюймы 50 мм |
| Количество резцов | 748 748 |
| Артикул ротора с охлаждающей жидкостью и инструментами (устанавливается на заводе) | 511-5049 511-5049 |
| Артикул ротора с резцами (для установки на месте эксплуатации) | 511-5050 511-5050 |
Просмотреть дополнительные предложения