Валец для снятия дорожного покрытия серии System K 1,3 м (расстояние между резцами 18 мм)

Роторы Валец для снятия дорожного покрытия серии System K 1,3 м (расстояние между резцами 18 мм)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина снятия дорожного покрытия
51.1 дюймы
1300 мм
Интервал между резцами
0.7 дюймы
18 мм
Диаметр вальца по наконечникам
36.2 дюймы
920 мм

Обзор

Ротор System K для грубого фрезерования с расстоянием между резцами 18 мм предназначен для снятия поверхности или полного удаления дорожного покрытия с более грубой обработкой поверхности на глубину до 330 мм (13 дюймов). Прочная высокопроизводительная конструкция с эффективным потоком материала и превосходным рисунком резания максимально увеличивает производительность снятия дорожного покрытия.

Характеристики продукции Валец для снятия дорожного покрытия серии System K 1,3 м (расстояние между резцами 18 мм)

Ширина снятия дорожного покрытия 51.1 дюймы 1300 мм
Интервал между резцами 0.7 дюймы 18 мм
Диаметр вальца по наконечникам 36.2 дюймы 920 мм
Глубина снятия дорожного покрытия (максимальная) 13 дюймы 330 мм
Количество резцов 98 98
Артикул ротора с охлаждающей жидкостью и инструментами (устанавливается на заводе) 567-0900 567-0900
Артикул ротора с резцами (для установки на месте эксплуатации) 567-0901 567-0901

Узнайте результаты сравнения Валец для снятия дорожного покрытия серии System K 1,3 м (расстояние между резцами 18 мм) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Роторы

Роторы

Роторы

Роторы
Роторы
Роторы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Валец для снятия дорожного покрытия серии System K 1,3 м (расстояние между резцами 18 мм)

Просмотреть дополнительные предложения