Валец для снятия дорожного покрытия System K 1,0 м (расстояние между резцами 8 мм)

Валец для снятия дорожного покрытия System K 1,0 м (расстояние между резцами 8 мм) Роторы

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина снятия дорожного покрытия
39 дюймы
1000 мм
Интервал между резцами
0.31 дюймы
8 мм
Диаметр вальца по наконечникам
36.2 дюймы
920 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Конструкция держателей

Конструкция держателей

Держатель поддерживает несколько способов снятия резцов и крепится к ротору с помощью фрикционного кольца уникальной конструкции, что обеспечивает более быструю замену и сокращает время простоя для обслуживания ротора.
  • Сужающаяся конструкция с фрикционным кольцом для крепления держателей к ротору без фиксирующего пальца, болта или установочного винта ускоряет замену на 50% благодаря устранению необходимости в крепежных деталях или затяжке.
  • Износное кольцо 20 мм на 66% длиннее, чем у держателей роторов серии G.
  • Конструкция держателя, препятствующая вращению, обеспечивает правильное положение для предотвращения износа блоков и держателей.
  • Вода может проникать через радиальное отверстие держателя, способствуя вращению зуба для равномерного износа резца.
  • Доступны держатели для резцов с размерами хвостовика 20, 22 и 25 мм для различных рабочих задач.
Простое снятие резцов

Простое снятие резцов

Несколько способов простого снятия резцов:
  • Радиальное отверстие для доступа
  • Наконечники клиньев
  • Доступ сзади через блок
Эффективный поток материалов

Эффективный поток материалов

  • Оптимизированный угол спирали увеличивает скорость потока материалов снаружи к центру для эффективного извлечения материала.
  • Блоки специально разработаны для каждой стороны ротора и расположены таким образом, чтобы оптимизировать усилие резания и эффективный поток материалов.
  • Лопасти сбрасывателя сконструированы и испытаны для обеспечения максимального выталкивания материала из центра режущей камеры на конвейер.
  • Конструкция ротора сокращает износ компонентов за счет быстрого удаления материала из режущей камеры, снижения сопротивления, повышения общей эффективности работы машины и снижения расхода топлива.
Прочная конструкция

Прочная конструкция

  • Конструкция для работы в тяжелых условиях и продления срока службы ротора
  • Большие термообработанные площади поверхности держателя защищают основной блок от нежелательного износа.
  • Компоненты изготовлены из износостойких высокопрочных сплавов, чтобы выдерживать самые сложные условия эксплуатации.
  • Высокопрочные компоненты соответствуют рабочим задачам, требующим высокой мощности.
  • Конструкции держателя резцов и основного блока оптимизированы для минимизации напряжений и обеспечения долговечности.
Техническое обслуживание

Техническое обслуживание

Обслуживание резцов и держателей крайне важно для достижения максимальной производительности, а роторы серии K разработаны для упрощения и ускорения обслуживания.
  • Держатели с двойной фиксацией устраняют необходимость в крепежных деталях, сокращая время замены до 50%.
  • Снятие резца можно выполнить несколькими способами.
  • Разнообразные съемники, специально предназначенные для роторов серии K, помогут быстро заменять резцы и держатели.
Дилер Cat предложит вам доступные запасные части и варианты обслуживания, а также лучшую в отрасли цепочку поставок и доступность во всем мире, чтобы обеспечить бесперебойную и эффективную работу вашего ротора.

Характеристики продукции Валец для снятия дорожного покрытия System K 1,0 м (расстояние между резцами 8 мм)

Ширина снятия дорожного покрытия 39 дюймы 1000 мм
Интервал между резцами 0.31 дюймы 8 мм
Диаметр вальца по наконечникам 36.2 дюймы 920 мм
Глубина снятия дорожного покрытия (максимальная) 13 дюймы 330 мм
Количество резцов 150 150
Артикул ротора с охлаждающей жидкостью и инструментами (устанавливается на заводе) 567-0885 567-0885
Артикул ротора с резцами (для установки на месте эксплуатации) 567-0886 567-0886

Узнайте результаты сравнения Валец для снятия дорожного покрытия System K 1,0 м (расстояние между резцами 8 мм) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Роторы

Роторы

Роторы

Роторы
Роторы
Роторы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Валец для снятия дорожного покрытия System K 1,0 м (расстояние между резцами 8 мм)

Просмотреть дополнительные предложения