RM600

Машины для регенерации дорожного полотна RM600 Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная эксплуатационная масса
77305 фунты
35065 кг
Ширина резки/смешивания
8 фут
2.44 м
Полная мощность
637 л. с.
475 кВт

Обзор

Эффективность, удобство, мощность

Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор Cat® RM600 обеспечивает восстановление дорожного полотна на полную глубину и стабилизацию грунта. Благодаря полному приводу, расширенным функциям управления и полной мощности в 637 л. с. (475 кВт) машина идеально подходит для восстановления дорожного полотна и рекультивации грунта.

Преимущества

Мощность, производительность и эффективность

Оптимальное распределение веса благодаря таким особенностям, как полный привод, и мощный двигатель Cat® помогают повысить эффективность резания и смешивания.

Многофункциональная кабина оператора

Эргономичное рабочее место оператора обеспечивает максимальный обзор и оснащено функциями, упрощающими работу.

Высокая универсальность

Машина отличается высокой маневренностью и идеально подходит для выполнения широкого ряда работ в различных условиях местности. Ротор Cat System K обеспечивает высокое качество материала.

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Высокая мощность и производительность

Высокая мощность и производительность

        
  • Мощный двигатель Cat® C18 соответствует региональным стандартам на выбросы загрязняющих веществ.
  •     
  • Система полного привода с 4 насосами и электронным управлением, а также хорошо сбалансированная масса машины обеспечивают максимальное тяговое усилие и мобильность.
  •     
  • Распределение веса спереди назад обеспечивает устойчивость при работе в тяжелых условиях.
  •     
  • Колеса, расположенные по углам машины, обеспечивают наименьшие внутренний и внешний радиусы поворота, помогая маневрировать в условиях ограниченного пространства. Это подкрепляется четырьмя режимами рулевого управления:только передними колесами, только задними колесами, режим одновременного поворота всех колес в одну сторону и поворот передних и задних колес в противоположных направлениях
  •     
  • Общая длина машины 8,72 м (28,61 фута) повышает маневренность в ограниченном пространстве.
  •     
  • Четыре регулируемые по высоте опоры обеспечивают уклон до +/–14% (8 градусов) в обе стороны при работе на пересеченной местности или для сохранения сцепления при сложных работах по стабилизации грунта.
  •     
  • Ротор с ременным приводом обеспечивает возможность резки заподлицо с правой стороны. 
Максимальная производительность и контроль качества смеси из кабины

Максимальная производительность и контроль качества смеси из кабины

        
  • Расширенные электронные функции и автоматическая система управления нагрузкой обеспечивают высокое качество смеси и поддерживают эффективность работы, адаптируя скорость машины с учетом свойств материала.
  •     
  • Используйте весь диапазон скоростей ротора, не вставая с сиденья.
  •     
  • Легко изменяйте градацию материала, регулируя переднюю и заднюю дверцы смесительной камеры. Легко читаемый индикатор на дисплее с сенсорным экраном информирует оператора о положении дверцы. 
  •     
  • Гидравлическое давление на заднюю дверцу можно отрегулировать, используя функцию автоматической регулировки высоты и наклона, чтобы автоматически держать дверцу в нужном положении. Это поможет упростить работу оператора.
  •     
  • Функции выхода и возврата к резанию помогают операторам экономить время и поддерживать согласованность простым нажатием кнопки.
Обзорность и комфорт оператора

Обзорность и комфорт оператора

        
  • Стандартная кабина с конструкцией защиты при опрокидывании (FOPS) оснащена обогревом и системой кондиционирования воздуха для создания комфортной рабочей среды, а также содержит комплект для подключения аудиосистемы с динамиками.
  •     
  • Кабина, сдвигающаяся на всю ширину машины, и рабочее место оператора с возможностью поворота на 180° позволяют контролировать зону обзора прямо с водительского сиденья. 
  •     
  • Дисплеи с сенсорным экраном можно расположить под нужным углом обзора.
  •     
  • Обзор траектории резания для оператора улучшен за счет остекления от пола до потолка, а расположенное под углом окно с правой стороны обеспечивает четкий обзор передней кромки камеры резания.
  •     
  • Сиденье с пневматической подвеской, подогревом и хорошо заметным ремнем безопасности оснащено продольной регулировкой, повышая комфорт оператора и улучшая обзор.
  •     
  • Производительность и безопасность можно повысить с помощью входящих в стандартную комплектацию и дополнительных камер, изображение с которых выводится на большие дисплеи в кабине.
        
  1. Обзор спереди и сзади улучшен за счет передних и задних камер с настраиваемыми траекториями на экране.
  2.     
  3. Результаты обхода препятствий и градации можно просмотреть с помощью камер, установленных над передней и задней дверцами смесительной камеры.
  4.     
  5. Обзор с каждой стороны машины можно улучшить с помощью дополнительных боковых камер.
        
  • Функции, повышающие удобство работы, включают в себя USB-порты для зарядки, розетки постоянного тока (12 В), несколько отсеков для хранения, телефон и подстаканники.
Простота эксплуатации, легкость изучения

Простота эксплуатации, легкость изучения

        
  • Простое согласование функций машины с характеристиками градации с помощью цветных сенсорных дисплеев 25 см (10 дюймов) и кнопок управления.
  •     
  • Элементы управления эргономично расположены и сгруппированы по функциям для быстрого и легкого доступа.
  •     
  • Многофункциональный джойстик обеспечивает простое управление скоростью, системой управления задними колесами и основным ротором.
  •     
  • Точный контроль машины обеспечивается с помощью ручного управления.
  •     
  • Запускайте двигатель нажатием кнопки; используйте брелок Bluetooth или функцию идентификационного номера оператора, чтобы повысить безопасность и вызывать сохраненные настройки и профили оператора при входе в систему. 
Точная работа дополнительных систем распыления

Точная работа дополнительных систем распыления

        
  • Системы добавления воды и эмульсии доступны для различных областей применения.
  •     
  • Скорость внесения добавки контролируется с помощью компьютеризированной системы дозирования для обеспечения точности.
  •     
  • Настройка ширины распыления выполняется путем включения или выключения сопел для распыления на дисплее с сенсорным экраном в кабине.
  •     
  • Распылители удобно выдвигаются с обеих сторон для осмотра, очистки и обслуживания.
  •     
  • Толкатель расположен в узле сцепки на уровне земли, что упрощает доступ.
  •     
  • Широкий диапазон параметров расхода помогает соблюдать соответствие требованиям:
        
  1. Расход воды 30–1900 литров в минуту (8–500 галл./мин)
  2.     
  3. Расход эмульсии 30–850 литров в минуту (8–225 галл./мин)
        
  • Система распыления эмульсии способна подавать битумную эмульсию или воду с помощью самоочищающихся сопел, что снижает потребность в техническом обслуживании и обеспечивает равномерную форму распыления.
  •     
  • Простая настройка системы распыления для подачи жидких присадок в соответствии с техническими характеристиками:
        
  1. Ручной или автоматический режим
  2.     
  3. Объем в минуту
  4.     
  5. Объем на м2 (ярд2) )
  6.     
  7. В процентах от плотности материала
Долговечная и надежная режущая система

Долговечная и надежная режущая система

        
  • Система привода ротора оснащена усиленной муфтой сцепления сухого типа с гидравлическим управлением, не требующей регулировки.
  •     
  • Защита силовой передачи с электронным управлением.
  •     
  • Два шестиреберных ремня с высокой прочностью на разрыв и автоматическим натяжением для предотвращения проскальзывания. 
  •     
  • Возможность резания в обоих направлениях.
  •     
  • Высокопрочная камера резания переменного объема.
  •     
  • Визуальные индикаторы информируют наземный персонал о глубине резания и положении ротора при работе вокруг препятствий.

Характеристики продукции RM600

Максимальная эксплуатационная масса 77305 фунты 35065 кг
Примечание (1) Максимальная масса представляет собой приблизительное значение и включает в себя массу основной машины, всего дополнительного оборудования, охлаждающей жидкости, смазочных материалов, ротора, полного топливного бака, полного водяного бака и оператора (75 кг (165 фунтов)). Максимальная масса представляет собой приблизительное значение и включает в себя массу основной машины, всего дополнительного оборудования, охлаждающей жидкости, смазочных материалов, ротора, полного топливного бака, полного водяного бака и оператора (75 кг (165 фунтов)).
Ширина резки/смешивания 8 фут 2.44 м
Максимальная глубина резки/смешивания 20 дюймы 508 мм
Варианты ротора System K System K
Привод ротора Ремень Ремень
Рабочая скорость хода 213 фут/мин 65 м/мин
Максимальная скорость хода 7.5 миля/ч 12.1 км/ч
Полная мощность 637 л. с. 475 кВт
Мощность двигателя 629 л. с. 469 кВт
Модель двигателя Cat C18 Cat C18
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт MAR-1 Бразилии, эквивалентный стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС Стандарт MAR-1 Бразилии, эквивалентный стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС
Заводской номер 01A 01A
Длина 28.61 фут 8.72 м
Ширина 9.8 фут 3 м
Максимальная высота 11.5 фут 3.5 мм
Колесная база 23.13 фут 7.05 м
Дорожный просвет 19.9 дюймы 506 мм
Объем топливного бака 325 галл. (США) 1230 л
Системы охлаждения 26.1 галл. (США) 99 л
Моторное масло 18 галл. (США) 68 л
Гидробак 31.7 галл. (США) 120 л
Водяной бак промывочной системы 120 галл. (США) 454 л
Возможность повторного использования 98% 98%

RM600 Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Регулируемые подлокотники
  • Сиденье с пневматической подвеской и подогревом
  • Рабочее место оператора с возможность поворота на 180°
  • Комплект для подключения аудиосистемы с динамиками
  • Сдвигающаяся на всю ширину кабина с обогревом и кондиционированием воздуха
  • Запуск с помощью кнопки
  • Хорошо заметный ремень безопасности с инерционной катушкой
  • Траектории на экране
  • Дисплеи с цветным сенсорным экраном (2)
  • Порт на 12 В и USB-порт для зарядки

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двухэлементный воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки
  • Охлаждающая жидкость Cat® с увеличенным сроком службы и защитой до –37 °C (–35 °F)
  • Включаемый по требованию вентилятор с функцией автоматического реверса
  • Регулировка оборотов двигателя на холостом ходу
  • Автоматическая система управления нагрузкой
  • Четыре режима работы рулевого управления
  • Постоянный полный привод
  • Электронный дифференциал
  • Контроль уклона

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Генератор переменного тока, 150 А
  • Система зарядки, 24 В
  • Система плавких предохранителей автомобильного типа
  • Разъем для дистанционного запуска/зарядки
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи с силой тока холодного пуска 1000 А (4)

СИСТЕМА ПРИВОДА РОТОРА

  • Защита силовой передачи с электронным управлением
  • Автоматическое управление глубиной
  • Муфта сцепления сухого типа с гидравлическим управлением
  • 2-скороcтной планетарный редуктор
  • Шесть значений частоты вращения ротора
  • Смесительная камера регулируемого объема
  • Ротор System K
  • Защита держателя — конусные кулачки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Cat VisionLink™
  • Функция удаленного обновления
  • Remote Troubleshoot
  • Сливные краны с удаленным доступом
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S·O·S℠)
  • Смотровые указатели уровня жидкости
  • Розетки рабочего освещения
  • Воздушный компрессор
  • Запирающийся отсек для хранения
  • Площадка для хранения боксов с резцами

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

  • Сигнал заднего хода
  • Выключатели аварийного останова на уровне земли (4)
  • Звуковой сигнал (передний и задний)
  • Кабина с конструкцией FOPS
  • Защита при опрокидывании (ROPS)
  • Поручни и ограждения платформы
  • Складные зеркала заднего вида
  • Лестница для доступа с подсветкой
  • Профили ИД оператора
  • Светодиодные фонари рабочего освещения
  • Камеры переднего и заднего обзора
  • Камеры на передней и задней дверцах камеры ротора

RM600 Дополнительное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Биоразлагаемое гидравлическое масло Cat Bio HYDO™ Advanced

СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ

  • Система распыления воды
  • Системы распыления эмульсии
  • Толкатель

СИСТЕМА ПРИВОДА РОТОРА

  • Держатель резцов — резцы с хвостовиком 20 мм
  • Держатель резцов — резцы с хвостовиком 22 мм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Система быстрой заправки топливом
  • Поворотное устройство ротора с гидравлическим приводом и выносным пультом управления
  • Система промывки высокого давления
  • Фонарь подсветки с магнитным креплением
  • Пневматические инструменты для снятия резцов

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

  • Брелок-контроллер с Bluetooth
  • Светодиодные фары для движения по дорогам
  • Складывающийся светодиодный проблесковый маячок
  • Складывающиеся камеры бокового обзора (2)

Узнайте результаты сравнения RM600 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600

Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600

Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600

Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600

Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600

Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600

Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600

Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600

Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600

Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600
Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600
Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600
Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600
Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600
Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600
Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600
Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600
Машина для регенерации дорожного полотна/стабилизатор RM600

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями