Двигатель
| Двигатель трактора | Cat® C18 Cat® C18 |
| Двигатель скрепера | Cat® C15 Cat® C15 |
Ключевые характеристики
Двойной двигатель колесного трактора-скрепера Cat® 657 повышает производительность благодаря возможности погрузки в режиме тяги-толкания. В сочетании с повышением эффективности машины и комфорта оператора, а также новыми функциями безопасности (система доступа в кабину с приводом и эффективные дисковые тормоза мокрого типа), эта модель гарантирует быструю окупаемость вложений.
Эргономичные органы управления и модернизированный интерьер кабины обеспечивают более комфортабельную и эффективную рабочую среду в течение всей смены.
Повышенная топливная эффективность, функция оценки полезной нагрузки и новый блок управления коробкой передач APECS повышают производительность
Эффективные дисковые тормоза мокрого типа, камера визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS) и система доступа в кабину с приводом повышают уверенность оператора, помогая работать более безопасно.
| Двигатель трактора | Cat® C18 Cat® C18 |
| Двигатель скрепера | Cat® C15 Cat® C15 |
| Мощность на маховике — трактор/скрепер | 469 кВт (637 л. с.) / 353 кВт (479 л. с.) 469 кВт (637 л. с.) / 353 кВт (479 л. с.) |
| Полезная мощность | 469 кВт/637 л.с. 469 кВт/637 л.с. |
| Полная мощность (SAE J1995) | 637 л. с. 475 кВт |
| Полезная мощность (ISO 14396) | 637 л. с. 469 кВт |
| Диаметр цилиндра | 5.7 дюймы 145 мм |
| Ход поршня | 7.2 дюймы 183 мм |
| Рабочий объем | 1105 дюймов³ 18.1 л |
| Полезная мощность (SAE J1349/ISO 9249) | 584 л. с. 436 кВт |
| Полезная мощность (SAE J1349/ISO 9249) | 592 л. с. 436 кВт |
| Вместимость ковша скрепера с "шапкой" | 44 ярды³ 33.6 м³ |
| Номинальная грузоподъемность | 104,000 фунты 47,174 кг |
| Геометрическая вместимость | 32 ярды³ 24.5 м³ |
| Максимальная глубина резания | 16.4 дюймы 417 мм |
| Ширина резания по зубьям фрезы | 12.5 фут 3.8 м |
| Максимальный дорожный просвет | 2.3 фут 0.7 м |
| Максимальная глубина отсыпки | 26 дюймы 660 мм |
| Раскрытие фартука | 92 дюймы 2337 мм |
| Усилие закрытие фартука | 39200 фунты 176 кН |
| перекос с помощью Усилие проникновения — 657G | 121000 фунты 542 кН |
| Максимальная скорость с грузом | 33 миля/ч 56.1 км/ч |
| Полезная мощность | 353 кВт/447 л.с. 353 кВт/447 л.с. |
| Полная мощность (SAE J1995) | 481 л. с. 359 кВт |
| Полезная мощность (ISO 14396) | 480 л. с. 353 кВт |
| Диаметр цилиндра | 5.4 дюймы 137.2 мм |
| Ход поршня | 6.75 дюймы 171.5 мм |
| Рабочий объем | 928 дюймов³ 15.2 л |
| Полезная мощность (SAE J1349/ISO 9249) | 415 л. с. 333 кВт |
| Полная транспортировочная масса | 160505 фунты 72804 кг |
| Транспортировочная масса трактора | 93635 фунты 42472 кг |
| Транспортировочная масса скрепера | 64068 фунты 29061 кг |
| Полная эксплуатационная масса – без груза | 164,244. фунты 74500 кг |
| Передний мост | 93842 фунты 42566 кг |
| Задний мост | 66663 фунты 30238 кг |
| Полная эксплуатационная масса — с грузом | 268,302. фунты 121700 кг |
| Передний мост — с грузом | 134165 фунты 60856 кг |
| Задний мост — с грузом | 130340 фунты 59121 кг |
| Общая ширина машины | 14.3 фут 4.36 м |
| Ширина — трактор | 12.3 фут 3.62 м |
| Ширина — по осевым линиям задних колес | 9.21 фут 2.81 м |
| Внутренняя ширина ковша | 12.07 фут 3.68 м |
| Внешняя ширина ковша (транспортировочная ширина) | 12.84 фут 3.91 м |
| Высота — общая при отправлении | 15.29 фут 4.66 м |
| Высота — до верха кабины | 12.86 фут 3.92 м |
| Дорожный просвет — трактор | 2.3 фут 0.7 м |
| Расстояние от передней части трактора до передней оси | 14.93 фут 4.63 м |
| Расстояние от моста до вертикального пальца сцепного устройства | 1.8 фут 0.55 м |
| Высота — максимальная высота отвала скрепера | 2.17 фут 0.66 м |
| Колесная база | 32.68 фут 9.96 м |
| Общая длина машины | 58.96 фут 17.05 м |
| Расстояние от заднего моста до задней части машины | 8.07 фут 2.46 м |
| 1-я передача переднего хода | 3.5 миля/ч 5.7 км/ч |
| 2-я передача переднего хода | 6.5 миля/ч 10.5 км/ч |
| 3-я передача переднего хода | 7.8 миля/ч 12.5 км/ч |
| 4-я передача переднего хода | 10.6 миля/ч 17 км/ч |
| 5-я передача переднего хода | 14.2 миля/ч 22.8 км/ч |
| 6-я передача переднего хода | 19.2 миля/ч 30.9 км/ч |
| 7-я передача переднего хода | 25.7 миля/ч 41.4 км/ч |
| 8-я передача переднего хода | 34.9 миля/ч 56.1 км/ч |
| Задний ход | 6.7 миля/ч 10.8 км/ч |
| Максимальная скорость с грузом | 33 миля/ч 56.1 км/ч |
| Ширина поворота вправо на 180° | 45.4 фут 13.85 м |
| Ширина поворота влево на 180° | 47.57 фут 14.5 м |
| Угол поворота — вправо | 90 90 |
| Угол поворота — влево | 85 85 |
| Картер двигателя | 13.7 галл. (США) 38 л |
| Коробка передач | 35.9 галл. (США) 136 л |
| Каждый бортовой редуктор | 6 галл. (США) 29.5 л |
| Система охлаждения | 23.4 галл. (США) 88.6 л |
| Гидробак | 39.6 галл. (США) 150 л |
| Омыватель ветрового стекла | 0.5 галл. (США) 5 л |
| Дифференциал | 36 галл. (США) 136 л |
| Диаметр гидроцилиндра ковша | 7.08 дюймы 180 мм |
| Ход поршня гидроцилиндра ковша | 37.4 дюймы 950 мм |
| Диаметр цилиндра фартука | 7.08 дюймы 180 мм |
| Рабочий ход цилиндра фартука | 29.92 дюймы 759.5 мм |
| Рабочий ход цилиндра разгрузочного устройства (Stage 1 / Stage 2) | 38.32 дюймы 973.5 мм |
| Контур рулевого управления (при высокой ЧВ ХХ) | 76.08 галл./мин 288 л/мин |
| Контур рабочего оборудования (при высокой ЧВ ХХ) | 517 л/мин 517 л/мин |
| Контур амортизатора-сцепки | 19.54 галл./мин 74 л/мин |
| Расход контура вспомогательной системы рулевого управления | 14.52 галл./ч 55 л/ч |
| Предохранительный клапан — контур рулевого управления | 1959 фунтов на кв. дюйм 13500 кПа |
| Предохранительный клапан — контур рабочего оборудования | 1999 фунтов на кв. дюйм 13780 кПа |
| Настройки компенсатора — контур амортизатора-сцепки | 3002 фунтов на кв. дюйм 20700 кПа |
| Топливный бак | 430 галл. (США) 1628 л |
| Картер двигателя | 8.9 галл. (США) 34 л |
| Коробка передач | 31.9 галл. (США) 121 л |
| Каждый бортовой редуктор | 7.8 галл. (США) 30 л |
| Система охлаждения | 16.6 галл. (США) 63.2 л |
| Дифференциал | 44 галл. (США) 168 л |