623

Скреперы с элеваторной загрузкой 623 Elevating Scraper

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность на маховике — трактор/скрепер
304 кВт (407 л. с.)
304 кВт (407 л. с.)
Вместимость ковша скрепера с "шапкой"
23 ярды³
17.6 м³
Максимальная скорость с грузом
33.5 миля/ч
53.9 км/ч

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

ПОВЫСЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОВЫСЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОВЫСЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

        
  • Дополнительный момент затяжки подъемника.
  •     
  • Увеличение срока службы цепи.
  •     
  • Усовершенствованный привод ведущего колеса элеватора снижает износ цепи. Обновленная система натяжения цепи ножничного типа уменьшает износ ведущего колеса, а также предотвращает перескакивание цепи.
  •     
  • Двигатель Cat C13 обладает повышенной мощностью благодаря комплексу проверенных электронных, топливных и пневматических систем.
  •     
  • Задайте необходимую максимальную скорость с помощью управления скоростью движения, и машина выберет передачу, которая лучше всего подходит для двигателя и коробки передач, снижая расход топлива во время движения с низкой скоростью.
  •     
  • Функция ограничения скорости движения машины заменяет функцию выбора высшей передачи.
  •     
  • Усовершенствованная система электронного управления производительностью (APECS) обеспечивает взаимодействие двигателя и коробки передач на высоком уровне. Благодаря этому взаимодействию машина более эффективно использует мощность и крутящий момент двигателя. В конечном итоге перемещается больше материала.
  •     
  • Функция Auto-Stall помогает быстро нагреть трансмиссию до рабочей температуры при запуске машины в условиях холодного климата.
  •     
  • Функция оценки полезной нагрузки Cat Payload Estimator для скреперов представляет собой решение для земляных работ, обеспечивающее оптимальную полезную нагрузку и эффективную работу на площадке. Cat Payload взвешивает груз в процессе работы, используя давление в цилиндре подъема ковша в начале цикла загрузки. Функция Cat Payload оптимизирована для использования с системой Sequence Assist, которая обеспечивает повышение производительности с меньшими трудозатратами со стороны оператора.
КОМФОРТНАЯ РАБОТА

КОМФОРТНАЯ РАБОТА

КОМФОРТНАЯ РАБОТА

        
  • С помощью функции
    Sequence Assist количество подаваемых оператором команд сокращено до 14 за цикл (дополнительное навесное оборудование).
  •     
  • Новая система рулевого управления высокого давления позволяет сократить усилия при управлении машиной.
  •     
  • Улучшенный интерьер кабины и более эргономичная рабочая среда. Кабина на 21% больше, чем кабина в серии G.
  •     
  • Интуитивные и эргономичные органы управления позволяют оператору сконцентрироваться на работе.
  •     
  • Поддержание требуемой температуры в кабине с помощью автоматического регулятора температуры
    .
БЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

БЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

БЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

 
        
  • Дополнительная система визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS) улучшает ориентирование оператора.
  •     
  • Индикатор ремня безопасности подает визуальные и звуковые оповещения, если ремень
    безопасности не пристегнут.
  •     
  • Выключатель двигателя на уровне земли прекращает подачу топлива к двигателю при
    активации и останавливает работу машины.
  •     
  • Расширенный амортизатор-сцепка позволяет предотвратить концевой
    ход поршня за счет прогнозирования событий хода и
    управления демпфированием. Это снижает износ подвески
    и улучшает комфорт оператора при движении по неровной местности.
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

  • Просторная кабина отличается простым, интуитивно понятным управлением и превосходным
    обзором. Кабина удобна для работы в течение всей
    смены.
  • Подвеска сиденья Cat Advanced Ride Management (ARM)
    сокращает конечный ход цилиндра нагрузки для более плавного движения.
  • Защита от превышения максимально допустимой частоты вращения двигателя автоматически включается без
    участия оператора при переходе машины на восьмую передачу. Машина
    будет помогать в снижении скорости, отменяя
    команду дроссельной заслонки и включая компрессионный тормоз двигателя.
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

        
  • Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке.
  •     
  • Технологии Cat GRADE помогают быстрее и с более высокой точностью выполнить план работ по профилированию. Выполняйте работу за меньшее количество циклов обработки и с меньшими усилиями, экономьте время и повышайте прибыль.
  •     
  • Система Product Link™ выполняет сбор данных о машине, которые можно просматривать в онлайн-режиме с помощью мобильных или веб-приложений (дополнительное оборудование).
  •     
  • С помощью VisionLink® можно в любое время и из любого места получить доступ к информации. Обращайтесь к ней для принятия обоснованных решений, чтобы снизить затраты, упростить техническое обслуживание, а также повысить производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке.
  •     
  • Сократите время обучения неопытных операторов с помощью системы Load Assist (включено в приложение
    Cat Grade).
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

        
  • Новый регулируемый вентилятор с гидравлическим приводом трактора способствует уменьшению расхода топлива.
  •     
  • Двигатель трактора Cat C13 и скрепера C9.3 соответствует EPA
    Tier 4 Final США и Стандарту на выбросы загрязняющих веществ EU Stage V или эквивалентным
    EPA Tier 2 или EPA Tier 3 и EU Stage IIIA США.
  •     
  • Система Cat Grade Control (дополнительное оборудование) с помощью интеллектуальных функций гарантирует, что машина не будет резать ниже уровня профиля в зоне резания или переполнять зону отсыпки.

Характеристики продукции 623

Мощность на маховике — трактор/скрепер 304 кВт (407 л. с.) 304 кВт (407 л. с.)
Модель двигателя Cat® C13 Cat® C13
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин 2000 об/мин 2000 об/мин
Мощность на маховике — трактор 407 л. с. 304 кВт
Примечание Соответствует стандарту на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США или Stage V ЕС, а также эквивалентам стандарта Tier 2 EPA США, Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. Соответствует стандарту на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США или Stage V ЕС, а также эквивалентам стандарта Tier 2 EPA США, Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
Вместимость ковша скрепера с "шапкой" 23 ярды³ 17.6 м³
Максимальная скорость с грузом 33.5 миля/ч 53.9 км/ч
Габаритная ширина 11.8 фут 3.57 м
Габаритная транспортная высота 12.37 фут 3.77 м
Вместимость ковша скрепера с "шапкой" 23 ярды³ 17.6 м³
Геометрическая вместимость ковша скрепера 18.8 ярды³ 14.4 м³
Номинальная грузоподъемность 25 038 кг (55 200 фунтов); 25,1 тонны (27,6 амер. тонны) 25 038 кг (55 200 фунтов); 25,1 тонны (27,6 амер. тонны)
Ширина резания 10.4 фут 3.14 м
Максимальная глубина резания 10.3 дюймы 262 мм
Максимальная глубина отсыпки 18.3 дюймы 465 мм
Ширина разворота на 180° по колее 38.71 фут 11.8 м
Шины скрепера 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Шины — привод трактора 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Максимальный проем днища 4.4 фут 1.34 м
Эксплуатационная масса — без груза 88061 фунты 39937 кг
Вместимость топливного бака скрепера 201 галл. (США) 763 л
Расстояние между пластинами элеватора 20 дюймы 520 мм
Число пластин 15 15
Габаритная длина 45.18 фут 13.77 м
Выдвижение выталкивателя 6.45 с 6.45 с
Втягивание выталкивателя 9.7 с 9.7 с
Опускание ковша 3.5 с 3.5 с
Подъем ковша 3 с 3 с
Максимальная скорость с грузом 33.5 миля/ч 53.9 км/ч
1-я передача коробки передач 3.1 миля/ч 5 км/ч
2-я передача коробки передач 5.5 миля/ч 8.9 км/ч
3-я передача коробки передач 7.5 миля/ч 12.1 км/ч
4-я передача коробки передач 10.1 миля/ч 16.3 км/ч
5-я передача коробки передач 13.6 миля/ч 21.9 км/ч
6-я передача коробки передач 18.4 миля/ч 29.6 км/ч
7-я передача коробки передач 24.8 миля/ч 39.9 км/ч
8-я передача коробки передач 33.5 миля/ч 53.9 км/ч
Передача заднего хода коробки передач 5.7 миля/ч 9.2 км/ч
Дифференциал 41.7 фут 158 л
Картер двигателя 9.7 галл. (США) 37 л
Коробка передач 25.5 галл. (США) 97 л
Система охлаждения 11 галл. (США) 42 л
Топливный бак 216.09 галл. (США) 818 л
Гидросистема 21.9 галл. (США) 83 л
Жидкость для выхлопных систем дизельных двигателей 8.1 галл. (США) 30.5 л
Высота — общая при отправлении 158.9 дюймы 4037 мм
Общая длина машины 542 дюймы 13767 мм
Общая ширина машины 141.1 дюймы 3585 мм
Высота — до верха кабины 142.6 дюймы 3621 мм
Высота — максимальная высота отвала скрепера 20.5 дюймы 520 мм
Ширина — трактор 133.1 дюймы 3381 мм
Внутренняя ширина ковша 120 дюймы 3048 мм
Ширина — по внешней стороне шин задних колес 128.9 дюймы 3275 мм
Расстояние от передней части трактора до передней оси 122.8 дюймы 3119 мм
Колесная база 329.5 дюймы 8370 мм
Расстояние от заднего моста до задней части машины 89.7 дюймы 2278 мм
Дорожный просвет — трактор 21.9 дюймы 557 мм
Расстояние от моста до вертикального пальца сцепного устройства 17 дюймы 432 мм
Ширина — по центру задних шин 90.2 дюймы 2290 мм
Высота до верха подъемника 148.3 дюймы 3768 мм
Ширина — габаритная ширина машины — с опущенной лестницей 149.2 дюймы 3790 мм
Уровень внешнего шума Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6395:2008) составляет 114 дБ(A). Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6395:2008) составляет 114 дБ(A).
ROPS/FOPS Соответствие стандартам ISO Соответствие стандартам ISO
Тормоза ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 для машин массой до 17 084 кг (37 664 фунтов) ISO 3471:2008 для машин массой до 17 084 кг (37 664 фунтов)
Система рулевого управления ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II
Ремень безопасности SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Звуковой сигнал заднего хода ISO 9533:2010 ISO 9533:2010

623 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА — ТРАКТОР

  • Cat C13
  • Тормоз-замедлитель Cat
  • Электрический стартер, 24 В
  • Воздухоочиститель сухого типа с фильтром предварительной очистки
  • Вентилятор с гидроприводом
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Радиатор с алюминиевой сердцевиной, 9 ребер на 1 дюйм
  • Защита картера
  • Глушитель (только для двигателей, эксплуатируемых в нерегулируемых или слаборегулируемых регионах)
  • Устройство облегчения пуска двигателя, эфир

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

  • Паркование с гидравлическим сбросом давления и пружинным включением
  • Основная и вспомогательная, дисковая мокрого типа, гидравлическая
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Основная и вспомогательная, дисковая мокрого типа, гидравлическая

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

  • Управление электронная системой управления давлением в муфтах
  • 8-ступенчатая, планетарная, с переключением под нагрузкой
  • Программируемый выбор высшей передачи
  • Защита блокировки дифференциала
  • Управление скоростью движения
  • Кожух силовой передачи
  • Стандартная функция сокращения степени пробуксовки шин
  • Ограничение скорости движения машины
  • Фиксация выбранной передачи
  • ПО APECS
  • Блокировка дифференциала

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — ТРАКТОР

  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи (4), 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
  • Электрическая система, 24 В
  • Розетка для пуска/зарядки

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ — ТРАКТОР

  • Ковш (1)
  • Боковая галогенная лампа (2)
  • Указатели поворота с аварийной сигнализацией
  • Фары, галогенные
  • Режущая кромка (2)
  • Светодиодные прожекторы заливающего света
  • Указатели поворота с аварийной сигнализацией, светодиодные
  • Стоп-сигналы, светодиодные

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – ТРАКТОР

  • Аварийная сигнализация, резервная

КЛАВИШНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

  • Фонари рабочего освещения, включение, выключение
  • Информационный режим дисплея системы Messenger
  • Стеклоочистители/стеклоомыватели
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Выбор уровня замедления
  • Аварийная световая сигнализация

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КУЛИСНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

  • Контроль регенерации
  • Стояночный тормоз

КАБИНА ОПЕРАТОРА — ТРАКТОР

  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, система отопления, система кондиционирования воздуха, оттаиватель
  • Термостатное управление системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Крючок для одежды
  • Полка для хранения сумки с обедом с фиксатором
  • Соединительный разъем для подключения диагностического прибора (2)
  • Разъемы питания 12 В (2)
  • Блокировка дифференциала (1)
  • Потолочный фонарь с автоматическим включением лампы при открывании двери
  • Электрический звуковой сигнал
  • T-образный рычаг управления навесным оборудованием
  • Зеркало заднего вида
  • Комплект для подключения радиоприемника
  • Кабина с функцией создания избыточного давления и конструкциями ROPS/FOPS
  • Ремень безопасности, фиксированный, составной
  • Сиденье, с подвеской Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort серии 3, поворачивается на 30 градусов
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Окна, аварийный выход справа
  • Окна, сдвижные
  • Окна, многослойные стекла, на "молнии"
  • Стеклоочистители ветрового и заднего стекол с омывателями
  • Замок двери
  • Дисплей системы Messenger

ПРИБОРЫ, СИГНАЛЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ:

  • Температура моторного масла
  • Автоматический режим эжектора
  • Напряжение в системе
  • Необходимость регенерации
  • Тормозная система
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Амортизатор-сцепка
  • Датчик уровня топлива
  • Температура гидравлического масла
  • Выбор передачи
  • "Плавающее" положение фартука
  • Скорость двигателя, об/мин.
  • Стояночный тормоз
  • Блокировка дифференциала (1)
  • Дальний свет
  • Сигнальная лампа
  • Фиксация выбранной передачи
  • Опущенное состояние дуги
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Блокировка рабочего оборудования
  • Вспомогательное рулевое управление

ЖИДКОСТИ

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, -37 °C (-34 °F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — ТРАКТОР

  • Усовершенствованный амортизатор-сцепка
  • Гидроаккумуляторы (амортизатор-сцепка) с канадским регистрационным номером (CRN)
  • Устройство для быстрой замены масла
  • Крылья, неметаллические
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Обода (2)
  • Палец тягово-сцепного устройства, передний
  • Замки для защиты от вандализма
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Замки для защиты от вандализма
  • Подъемник с 15 пластинами
  • Гидравлические цилиндры с датчиком положения (подъем ковша и фартук)

КОВШ

  • Полный объем ковша 13,5 м³ (17,6 куб. ярда)
  • Объем ковша: 17,6 м³ (23 куб. ярда)

623 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

  • Дополнительная система рулевого управления

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Функция Sequence Assist
  • Система связи Product Link
  • Система нивелирования Cat с функцией Load Assist

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Камера — система визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS)
  • Блокировка рулевого управления — наружная
  • Проблесковый маячок на кабине
  • Звуковой сигнал
  • Звуковой сигнал и проблесковый маячок
  • Крыло, скрепер
  • Группа проводов
  • Табличка с датой выпуска

ФОНАРИ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

  • Ксеноновое рабочее освещение

КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

  • Система охлаждения, для работы при высоких температурах
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, -50 °С (-58 °F)
  • Система охлаждения, для высокой температуры окружающей среды, для стран с низкими экологическими требованиями
  • Охлаждение для работы при низких температурах

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

  • Расположение пленки, США (ANSI)
  • Расположение пленки — международные стандарты (ISO)

Узнайте результаты сравнения 623 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

623

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623
623

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  623

Просмотреть дополнительные предложения